StarTech.com

QSFP+ DAC Twinax kabel - Cisco QSFP-H40G-CU0-5M compatibel - 0,5 m

QSFP+ kabel | koper | 40 Gbps | Direct Attach | passief | levenslange garantie

Productcode: QSFPH40GCU05

  • Gegarandeerd 100% compatibel met Cisco QSFP-H40G-CU0-5M
  • StarTech.com SFP kabels worden gedekt door een levenslange garantie
  • Gebruikt een voordelige alternatieve bekabeling voor glasvezelinstallaties
Bekijk meer
  • Voldoet aan Multi-Source Agreement (MSA) industrienormen
  • Laag energieverbruik van minder dan 0,1 W
  • Hot-swappable
152,99 € EUR exc BTW
185,12 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Compatible Brand Cisco®
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Prestaties
Compatibele netwerken 40 Gbps
Impedantie 100 Ohm
Maximale overdrachtsnelheid 40 Gbps
Connector(en)
Connector A 1 - QSFP+ Vergrendelbaar Stekker
Connector B 1 - QSFP+ Vergrendelbaar Stekker
Voeding
Vermogensopname < 0.1 W (per end)
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Opslagtemperatuur -40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
Fysieke eigenschappen
Breedte product 18 mm [0.7 in]
Draaddikte 30 AWG
Gewicht product 99 g [3.5 oz]
Hoogte product 1.3 cm [0.5 in]
Kabellengte 0.5 m [1.6 ft]
Kleur Zwart
Lengte product 50 cm [19.7 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 15 mm [0.6 in]
Package Length 23 cm [9.1 in]
Package Width 20.7 cm [8.1 in]
Verzendgewicht (verpakt) 101 g [3.6 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - QSFP+ kabel
Type kabel Passive Copper Cable

Certificaties

Verwante producten

QSFP+ DAC Twinax kabel - Cisco QSFP-H40G-CU1M compatibel - 1 m
QSFPH40GCU1M
QSFP+ DAC Twinax kabel - Cisco QSFP-H40G-CU1M compatibel - 1 m

QSFP+ kabel | koper | 40 Gbps | Direct Attach | passief | levenslange garantie

175,99 € exc BTW
212,95 € inc BTW
QSFP+ DAC Twinax kabel - Cisco QSFP-H40G-CU3M compatibel - 3m
QSFPH40GCU3M
QSFP+ DAC Twinax kabel - Cisco QSFP-H40G-CU3M compatibel - 3m

QSFP+ kabel | koper | 40 Gbps | Direct Attach | passief | levenslange garantie

196,99 € exc BTW
238,36 € inc BTW
Cisco QSFP-H40G-CU5M compatibel QSFP+ DAC Twinax kabel - 5 m
QSFPH40GCU5M
Cisco QSFP-H40G-CU5M compatibel QSFP+ DAC Twinax kabel - 5 m

QSFP+ kabel | koper | 40 Gbps | Direct Attach | passief | levenslange garantie

244,99 € exc BTW
296,44 € inc BTW