StarTech.com
Toekomstig

StarTech.com HP JG661A compatibel QSFP module - 40GBase-LR4 glasvezel optische transceiver - 10 km (JG661A-ST)

40 Gbps | enkele modus | LC | 10 km | levenslange garantie

Productcode: JG661A-ST

  • Gegarandeerd 100% compatibiliteit met HP JG661A
  • StarTech.com SFP modules hebben levenslange garantie
  • Voldoet aan OEM-specificaties en MSA (Multi-Source Agreement) industrienormen
Bekijk meer
  • Laag energieverbruik wat minder is dan < 1,0 W
  • Hot-swappable met glasvezelmodules
1 209,99 € EUR exc BTW
1 464,09 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Compatible Brand HP®
Prestaties
Maximale overdrachtsnelheid 40.00 Gbps
Fysieke eigenschappen
Breedte product 122.000
Gewicht product 49.000
Hoogte product 8.500
Lengte product 1.8 cm [0.7 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 35.000
Package Length 205.000
Package Width 120.000
Verzendgewicht (verpakt) 60.000
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - QSFP+ transceiver

Certificaties