Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comStarTech.com Arista Networks SFP-1G-SX compatibel SFP - 1000Base-SX glasvezel optische transceiver - 550 m (AR-SFP-1G-SX-ST)
1 Gbps | multimode | LC | 550 m | levenslange garantie
Productcode: AR-SFP-1G-SX-ST
- Gegarandeerd 100% compatibiliteit met Arista Networks SFP-1G-SX
- StarTech.com SFP modules hebben levenslange garantie
- Voldoet aan OEM-specificaties en MSA (Multi-Source Agreement) industrienormen
- Laag energieverbruik wat minder is dan < 1,0 W
- Hot-swappable met glasvezelmodules
De AR-SFP-1G-SX-ST-ST-ST is een Arista Networks SFP-1G-SX compatibel glasvezel SFP transceiver module die ontworpen, geprogrammeerd, en getest is voor gebruik met Arista Networks® switches en routers.Dit product levert betrouwbare 1 GbE connectiviteit op via glasvezel kabels, voor 1000Base-SX conform netwerken, op een maximale afstand van 550 m.
Technische specificaties:
- Golflengte: 850nm
- Maximale data overdrachtssnelheid: 1 Gbps
- Type: multimode
- Verbindingstype: LC connector
- Maximale overdrachtsafstand: 550 m
- MTBF: 629,953,711 uren
- Stroomverbruik: < 1,0 W
- Digital Diagnostics Monitoring (DDM): J
Deze SFP glasvezel module is hot-swappable, waardoor upgrades en vernieuwing probleemloos kunnen worden uitgevoerd met minimale netwerkverstoringen.
StarTech.com SFP's
Alle StarTech.com SFP & SFP+ transceiver modules hebben levenslange garantie en gratis levenslange technische ondersteuning. Gegarandeerd 100% compatibiliteit met Arista Networks SFP-1G-SX
Productnummers
Ingram Micro Netherlands
4633978
Tech Data - Netherlands
5501048
UPC Code
065030885140
Technische specificaties
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | Lifetime | |
Hardware | ||
Compatible Brand | Arista Networks® | |
Prestaties | ||
DDM | Ja | |
Maximale overdrachtsnelheid | 1,25 Gbit/s | |
MTBF | 629,953,711 hours | |
Fysieke eigenschappen | ||
Breedte product | 56.600 | |
Gewicht product | 16.000 | |
Hoogte product | 12.500 | |
Lengte product | 1.4 cm [0.5 in] | |
Verpakkingsinformatie | ||
Package Height | 31.000 | |
Package Length | 115.000 | |
Package Width | 90.000 | |
Verzendgewicht (verpakt) | 50.000 | |
Wat wordt er meegeleverd | ||
Meegeleverd | 1 - SFP-transceiver |
Productondersteuning
Specificatiebladen
-
AR-SFP-1G-SX-ST_Datasheet-NL.pdf
- Taal: Nederlands
Compliance and Safety
Compliance Letters
-
Country of Origin (COO)
- Taal: Engels
-
Declaration of Conformity (DOC)
- Taal: Engels
-
Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE)
- Taal: Engels
Safety Measures
- Als de printplaat van het product niet is afgedekt, mag het onder spanning staande product niet worden aangeraakt.
- Bij een klasse 1 laserproduct zal er laserstraling aanwezig zijn als het systeem open is.
- Bedrading mag niet worden afgeklemd als het product en/of de elektrische kabels onder spanning staan.
- Het product moet door een gecertificeerde professional geïnstalleerd en/of gemonteerd worden volgens de plaatselijke veiligheidsvoorschriften en bouwverordening.
- Kabels (inclusief voedings- en laadkabels) moeten zo worden geplaatst en aangelegd dat struikelen wordt voorkomen en elektrische en veiligheidsrisico’s worden vermeden.
* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.