StarTech.com
Nieuw

StarTech.com Dell EMC SFP-1G-ZC compatibel SFP module - 1000Base-ZX glasvezel optische transceiver - 80 km (SFP1GZXEMCST)

1 Gbps | koper | RJ-45 | 100 m | levenslange garantie

Productcode: SFP1GTEMCST

  • Gegarandeerd 100% compatibiliteit met Dell EMC SFP-1G-T
  • StarTech.com SFP modules hebben levenslange garantie
  • Gebruikt een voordelige alternatieve bekabeling voor glasvezelinstallaties
Bekijk meer
  • Voldoet aan OEM-specificaties en MSA (Multi-Source Agreement) industrienormen
  • Laag energieverbruik wat minder is dan < 1,0 W
  • Hot-swappable met glasvezelmodules
59,99 € EUR exc BTW
72,59 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Compatible Brand Dell EMC™
Prestaties
DDM Ja
Max. overdrachtsafstand 100 m (328 ft)
Maximale overdrachtsnelheid 1,25 Gbit/s
MTBF 4.655.371 uur
Connector(en)
Connector A 1 - SFP-sleuf Stekker
Connector B 1 - RJ-45 Vrouwelijk
Fysieke eigenschappen
Breedte product 58.400
Gewicht product 30.000
Hoogte product 12.600
Lengte product 1.4 cm [0.5 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 31.000
Package Length 115.000
Package Width 90.000
Verzendgewicht (verpakt) 50.000
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - SFP-transceiver

Certificaties