StarTech.com
Nieuw

StarTech.com Juniper SFP-GE10KT13R14 compatibel SFP - 1000Base-BX10-U glasvezel optische transceiver - 10 km (SFPGE10KT3R4)

100 Mbps | enkele modus | LC | 20 km | 3 jaar garantie

Productcode: SFPFE20KT5R3

  • Gegarandeerd 100% compatibiliteit met Juniper SFP-FE20KT15R13
  • Heeft 3 jaar garantie
  • Voldoet aan OEM-specificaties en MSA (Multi-Source Agreement) industrienormen
Bekijk meer
  • Laag energieverbruik wat minder is dan < 1,3 W
  • Hot-swappable met glasvezelmodules
285,99 € EUR exc BTW
346,05 € EUR inc BTW
Op voorraad bij onze partners:
Waar te verkrijgen

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Compatible Brand Juniper®
Prestaties
DDM Ja
Golflengte 1310nmTx/1550nmRx
Maximale overdrachtsnelheid 100 Mbit/s
Connector(en)
Connector A 1 - SFP-sleuf Stekker
Connector B 1 - Glasvezel LC duplex Vrouwelijk
Fysieke eigenschappen
Breedte product 14 mm [0.6 in]
Gewicht product 72 g [2.5 oz]
Hoogte product 1.2 cm [0.5 in]
Lengte product 65 mm [2.6 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 15 mm [0.6 in]
Package Length 230 mm [9.1 in]
Package Width 207 mm [8.1 in]
Verzendgewicht (verpakt) 80 g [2.8 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - SFP Transceiver
Glasvezelmodus Full-Duplex
Max. overdrachtsafstand 20 km (12.4 mi)

Certificaties