StarTech.com

7.1 PCI Express surround geluidskaart - 24 bit - 192 kHz

Voeg digitale optische surround sound toe aan uw computer via PCIe

Productcode: PEXSOUND7CH

  • Uitstekende audiokwaliteit, met 7.1 surround sound met hoge resolutie
  • Ondersteunt digitale optische of analoge audioapparaten via SPDIF of 3,5 mm jacks
  • Alle poorten passen in standaard of kleine-vormfactorcomputers (low-profile steunen meegeleverd), met de hoofdkaart plus headersteun
Bekijk meer
  • Ondersteunt HD audio, met max. 24-bit en 192 kHz afspelen en opnemen
  • Stereomicrofoon, line en SPDIF ingangen
  • ~92dB SNR (signaal-ruisverhouding) bij front uitgang
  • Drie interne AUX-ingangen (2x CD/DVD-IN and 1x Intel HD voorpaneel audio)
  • Ondersteunt ASIO en WASAPI
68,99 € EUR exc BTW
83,48 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Bus type PCI Express
Chipsetcode C-Media - CM8828
Kaarttype Standaard bracket (incl. low profile bracket)
Prestaties
Audiospecificaties 24-bit / 192 kHz afspelen en opnemen

SNR: Ca. 92 dB (A-weging) op front uitgang

Aansluitingen:
- analoge links / rechts lijningang
- analoge links / rechts microfooningang
- S/PDIF digitale optische ingang
- S/PDIF digitale optische uitgang
- 2x 10-polige header
- 9-polige header
- 2x analoge CD-ingang header
- Front links / rechts analoge uitgang
- Zijkant surround links / rechts analoge uitgang
- Middelste / subwoofer analoge uitgang
- Achterste surround links / rechts analoge uitgang
Full duplex ondersteuning Ja
Connector(en)
Externe poorten 2 - Toslink (SPDIF, optisch) Vrouwelijk
6 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Vrouwelijk
Interne poorten 2 - MPC2 (4-polig, audio) Mannelijk
2 - IDC (10-polig, moederbord-header) Mannelijk
1 - IDC (9-polig, USB 2.0, moederbord-header) Mannelijk
Type connector(en) 1 - PCI Express x1 Mannelijk
Software
Besturingssystemen Windows® 10 (32/64), 8 / 8.1 (32/64), 7 (32/64), Vista (32/64), XP (32/64)
Speciale opmerkingen / vereisten
Systeem- en kabelvereisten PCI Express-computer met een beschikbare PCI Express x1-sleuf of hoger (x4, x8, x16)
Extra sleuf in uw computerbehuizing bij installatie en gebruik van de headersteun
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Opslagtemperatuur -10C to 80°C (14°F to 176°F)
Vochtigheid 10% - 90% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 18 mm [0.7 in]
Gewicht product 99 g [3.5 oz]
Hoogte product 12 cm [4.7 in]
Lengte product 10.9 cm [4.3 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 32 mm [1.3 in]
Package Length 14.3 cm [5.6 in]
Package Width 17.5 cm [6.9 in]
Verzendgewicht (verpakt) 190 g [6.7 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 7.1 kanaals PCI Express geluidskaart with headersteun & 10-polige kabel
2 - Low-profile steunen
1 - Handleiding

Compatibiliteit

Bekijk volledige OS compatibiliteit
Windows® 10 (32/64), 8 / 8.1 (32/64), 7 (32/64), Vista (32/64), XP (32/64)

Certificaties

Verwante producten

5.1 kanaals PCI surround sound-kaartadapter
PCISOUND5CH2
5.1 kanaals PCI surround sound-kaartadapter

Voeg 5.1-kanaals audio toe aan een desktop PC met een PCI-slot

21,99 € exc BTW
26,61 € inc BTW
7.1 USB Audio-adapter Externe Geluidskaart met SPDIF Digitale Audio
ICUSBAUDIO7D
7.1 USB Audio-adapter Externe Geluidskaart met SPDIF Digitale Audio

Maak van uw laptop of desktopcomputer een 7.1-kanaals home theater geluidsinstallatie

45,99 € exc BTW
55,65 € inc BTW
Virtuele 7.1 USB Stereo Audio Adapter Externe Geluidkaart
ICUSBAUDIO7
Virtuele 7.1 USB Stereo Audio Adapter Externe Geluidkaart

Maak van een USB-poort een virtuele 7.1-kanaals geluidskaart

24,99 € exc BTW
30,24 € inc BTW
USB-stereo audio adapter externe geluidskaart met SPDIF digitale audio en stereo mic
ICUSBAUDIO2D
USB-stereo audio adapter externe geluidskaart met SPDIF digitale audio en stereo mic

Voeg een SPDIF digitale audio-uitgang en standaard 3,5 mm audio-/microfoonaansluitingen toe aan uw systeem via USB

41,99 € exc BTW
50,81 € inc BTW

Accessoires