Sommige cookies zijn van essentieel belang om te garanderen dat onze website voor u werkt. U kunt alle cookies van deze site blokkeren of verwijderen, maar bepaalde onderdelen van de site werken dan wellicht niet meer. Meer informatie over hoe wij cookies gebruiken, vindt u in onze privacyverklaring.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

4-poort PCI 1394a FireWire Adapter met Digitale Videobewerkingsset

Productcode: PCI1394_4

Voeg 3 externe en 1 gedeelde interne FireWire400-poorten toe via een PCI-slot

Eigenschappen
  • 3 externe FireWire400-poorten en een gedeelde interne poort met overdrachtsnelheden tot 400 Mbit/s per poort

  • Voldoet aan de IEEE 1394-1995 en 1394a-2000-normen

  • Inclusief videobewerkingsset: Ulead Video Studio SE en FireWire-kabel

  • Plug-and-play en hot-swappable

Prijzen zijn wellicht lager bij wederverkopers:

CPNL BUYDNL BECHNL ISTNL ACENL
Beschikbaar in
25,99 € EUR exc BTW
31,45 € inc BTW

ID: PCI1394_4

Eventueel op voorraad bij wederverkopers/distributeurs

Bezoek vandaag nog onze Europese online winkel voor meer producten zoals deze!

Deze 4-poort PCI IEEE1394 FireWire400 adapter maakt van een PCI-slot vier 6-pins IEEE1394a FireWire-poorten (1 intern, 3 extern) – een kosteneffectieve oplossing waarmee u elk FireWire400-apparaat met 6-pins connector kunt aansluiten op uw desktopcomputer. De kaart kan worden geïnstalleerd in een Mac of pc en is een praktische oplossing voor het aansluiten van iPods, MP3-spelers, draagbare harde schijven, digitale camcorders en dergelijke. De kaart ondersteunt hot-swapping, zodat u uw FireWire-apparaten gemakkelijk kunt aansluiten, loskoppelen en verwisselen, wat u tijd en moeite bespaart. De 4-poort FireWire-adapter wordt geleverd met ULEAD's videobewerkingssoftware Video Studio SE Basic, waarmee u op eenvoudige wijze video van uw digitale camcorder kunt vastleggen en bewerken.
StarTech.com Voordeel
  • Een gedeelde interne FireWire-poort voor het aansluiten van interne apparaten zoals kaartlezers op het voorpaneel
  • Inclusief digitale videobewerkingsset om meteen aan de slag te kunnen met het vastleggen van video
  • Met levenslange garantie en gratis technische ondersteuning door StarTech.com
Veel gestelde vragen van klanten

Bekijk FAQ's...

Compatibel met

Bekijk volledige OS compatibiliteit

Windows® 2000, XP®, Vista®, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Mac OS® 8.6 to 10.4
Linux 2.6 to 4.4.x (LTS Versions Only)

Toepassingen
  • Voeg een high-speed FireWire-poort toe aan een desktopcomputer zonder FireWire
  • Sluit een digitale camera aan op een computer met PCI-slot voor het overzetten van foto's en video’s
  • Sluit een externe FireWire-harde schijf of optische drive aan op een systeem met PCI
Productnummers
Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Bus type PCI (5 volt)
Chipsetcode VIA/VLI - VT6306
Industriestandaarden IEEE 1394-1995
IEEE 1394a
OHCI
PCI 2.1
Interface FireWire 400 (1394a)
Kaarttype Standaard
Poorten 4
Prestaties
Maximale overdrachtsnelheid 400 Mbit/s
Connector(en)
Externe poorten 3 - Firewire 400 (6-polig, IEEE 1394a) Vrouwelijk
Interne poorten 1 - Firewire 400 (6-polig, IEEE 1394a) Vrouwelijk
Type connector(en) 1 - PCI (5 V, 32-bits) Mannelijk
Software
Besturingssystemen Windows® 2000, XP®, Vista®, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Mac OS® 8.6 to 10.4
Linux 2.6 to 4.4.x (LTS Versions Only)
Microsoft WHQL-gecertificeerd Ja
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie De interne poort en de externe poort aan de bovenzijde kunnen niet tegelijkertijd worden gebruikt. Er kan er slechts een tegelijk actief zijn.
Systeem- en kabelvereisten Vrij PCI-slot
Fysieke eigenschappen
Breedte product 18 mm [0.7 in]
Gewicht product 75 g [2.6 oz]
Hoogte product 8 cm [3.1 in]
Lengte product 12 cm [4.7 in]
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 0.3 kg [0.6 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - PCI FireWire-kaart
1 - FireWire-kabel 4pin-6pin
1 - CD met drivers en software
1 - Handleiding
Certificaties
4-poort PCI 1394a FireWire Adapter Kaart - 3 Extern 1 Intern
PCI1394MP

4-poort PCI 1394a FireWire Adapter Kaart - 3 Extern 1 Intern

Voeg 4 FireWire-poorten toe aan uw desktopcomputer via een PCI-slot

27,99 € exc BTW
33,87 € inc BTW

3-poort PCI 1394b FireWire Adapter met Digitale Videobewerkingsset
PCI1394B_3

3-poort PCI 1394b FireWire Adapter met Digitale Videobewerkingsset

Voeg 1 FireWire400- en 2 FireWire800-poorten toe aan een computer met PCI-slot

80,99 € exc BTW
98,00 € inc BTW

10 ft IEEE-1394 FireWire Cable 6-6 M/M
1394_10

10 ft IEEE-1394 FireWire Cable 6-6 M/M

Zorg voor hoge overdrachtsnelheden tussen uw FireWire-apparaten

7,99 € exc BTW
9,67 € inc BTW

6ft IEEE-1394 FireWire Cable 6-6 M/M
1394_6

6ft IEEE-1394 FireWire Cable 6-6 M/M

Zorg voor hoge overdrachtsnelheden tussen uw FireWire-apparaten

5,99 € exc BTW
7,25 € inc BTW

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.