StarTech.com

1x eSATA + 1x SATA 6 Gbit/s PCI Express SATA Controllerkaart Adapter

Voeg externe en interne 6 Gbit/s SATA 3.0-poorten toe voor high-speed toegang tot opslagmedia

Productcode: PEXSAT31E1

  • Ondersteunt overdrachtsnelheden tot 6 Gbit/s (SATA 3.0) en is achterwaarts compatibel met SATA I/II (1,5/3 Gbit/s)
  • Ondersteuning voor port-multiplier FIS-based en command-based switching
  • Ondersteunt RAID-0 en RAID-1
Bekijk meer
  • Voldoet aan de PCI Express 2.0-specificaties
  • Gebruikt bestaande SATA/eSATA-bekabeling
  • Ondersteunt Native Command Queuing (NCQ) en ATA/ ATAPI-commando’s
  • Wordt geleverd met een standaard en low-profile montagebracket
  • Moederbordaansluiting LED-indicatoren voor schijfactiviteit
42,99 € EUR exc BTW
52,02 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Bus type PCI Express
Chipsetcode Marvell - 88SE9128
Interface eSATA & SATA
SATA
Kaarttype Standaard bracket (incl. low profile bracket)
Poorten 2
Prestaties
ATAPI Support Ja
Bootable Ja
Maximale overdrachtsnelheid 6 Gbit/s
Number of Drives Supported Through Port Multiplier 1 to 5
Number of Ports That Support Port Multiplier 2 (can only use 1 PM at a time)
Ondersteunde RAID-niveaus JBOD - (Just a Bunch of Disks)
RAID 0 (stripe)
RAID 1 (mirror)
Port-multiplier Ja
RAID Ja
Type en snelheid SATA III (6 Gbps)
Connector(en)
Externe poorten 1 - eSATA (7-polig, data) Stekker
Interne poorten 1 - SATA (7-polig, data) Stekker
Type connector(en) 1 - PCI Express x1 Mannelijk
Software
Besturingssystemen Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Mac OS® 10.6 tot 10.14
Linux 3.5.x tot 4.11.x Alleen LTS-versies
NB: Aangesloten schijven kunnen niet worden gebruikt als systeem-/primaire schijf in Windows Server 2012, 2012 R2, 2016
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie De maximale overdrachtsnelheid van deze kaart wordt beperkt door de gebruikte businterface. Bij gebruik in computers met PCI Express 1.0 is de maximale overdrachtsnelheid 2,5 Gbit/s. Bij gebruik in computers met PCI Express 2.0 is de maximale overdrachtsnelheid 5 Gbit/s.

Port Multiplier-functionaliteit kan maar op één poort tegelijk worden gebruikt.

Alarmfunctie wordt niet ondersteund in MSU-software.
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 5°C to 50°C (41°F to 122°F)
Opslagtemperatuur -25°C to 70°C (-13°F to 158°F)
Vochtigheid 15% - 90% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 53 mm [2.1 in]
Gewicht product 30 g [1.1 oz]
Hoogte product 18 mm [0.7 in]
Kleur Rood
Lengte product 67 mm [2.6 in]
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 123 g [4.3 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - PCI Express SATA Controller Kaart
1 - Low-profile bracket
1 - Driver-CD
1 - Handleiding

Compatibiliteit

Bekijk volledige OS compatibiliteit
Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Mac OS® 10.6 tot 10.14
Linux 3.5.x tot 4.11.x Alleen LTS-versies
NB: Aangesloten schijven kunnen niet worden gebruikt als systeem-/primaire schijf in Windows Server 2012, 2012 R2, 2016

Certificaties

Verwante producten

2-poort SATA 6 Gbit/s PCI Express eSATA Controllerkaart
PEXESAT32
2-poort SATA 6 Gbit/s PCI Express eSATA Controllerkaart

Voeg twee SATA 6Gbit/s eSATA-poorten toe voor high-speed toegang tot omvangrijke externe opslagmedia

43,99 € exc BTW
53,23 € inc BTW
2-poort SATA 6 Gbit/s PCI Express SATA Controllerkaart
PEXSAT32
2-poort SATA 6 Gbit/s PCI Express SATA Controllerkaart

Voeg twee SATA 6 Gbit/s-poorten toe voor high-speed toegang tot omvangrijke interne opslagmedia

48,99 € exc BTW
59,28 € inc BTW
PCI SATA Controller Card (1 Port eSATA + 1 Port SATA) w/ Low Profile Bracket
PCIESATA2I
1-poort eSATA + 1-poort SATA PCI SATA Controller-kaart met LP-bracket

Voeg een interne SATA-poort en een externe SATA-poort (eSATA) toe aan uw desktopcomputer via een PCI-uitbreidingsslot

26,99 € exc BTW
32,66 € inc BTW
2-poort PCI Express eSATA Controller/Adapter-kaart
PEXESATA2
2-poort PCI Express eSATA Controller/Adapter-kaart

Voeg 2 eSATA-poorten toe aan uw desktopcomputer via een PCI Express uitbreidingsslot

25,99 € exc BTW
31,45 € inc BTW

Accessoires