StarTech.com

3-poorts PCI Express 2.0 SATA III 6 Gbps RAID controllerkaart met mSATA-sleuf en HyperDuo SSD Tiering

Voeg 1 interne mSATA-sleuf en 3 interne SATA III (6 Gbps)-poorten toe aan een computer via een PCI Express x2-sleuf

Productcode: PEXMSATA343

  • Ondersteunt HyperDuo SSD Auto-Tiering
  • 1 mSATA SSD-sleuf en 3 AHCI SATA III (6 Gbps) poorten via PCI Express x2
  • Ondersteunt hardware RAID 0 en 1 modi, geconfigureerd via BIOS
Bekijk meer
  • Voldoet aan alle SATA 3.0 specificaties en is neerwaarts compatibel met SATA I/II (1,5/3,0 Gbps) drives
  • Ondersteuning voor port-multiplier FIS-based en command-based switching
  • Voldoet aan de PCI Express 2.0-specificaties
  • Eenvoudige HyperDuo-configuratie via kaart - BIOS-niveau of intuïtieve GUI-console (alleen Windows®)
  • Ondersteunt TRIM-commando's met compatibel SSD en besturingssysteem
  • Ondersteunt Native Command Queuing (NCQ)- en ATA/ATAPI-opdrachten
  • Geïntegreerde duurzame, metalen vastklikkende mSATA-clip voor SSD's - geen schroeven vereist
  • Inclusief low profile / half-height montagebracket
  • Ondersteunt HDD's/SSD's/optische/Blu-Ray drives
52,99 € EUR exc BTW
64,12 € EUR inc BTW
Op voorraad bij onze partners:
Waar te verkrijgen

Overzicht

De PEXMSATA343 3-poorts PCI Express 2.0 SATA-kaart met HyperDuo voegt een interne mSATA SSD (Solid State Drive)-sleuf plus drie interne SATA III-poorten toe aan uw computer via een PCIe x2-sleuf, waardoor u beschikt over meerdere 6 Gbps interne verbindingen waarmee u de algehele snelheid en opslagcapaciteit van uw computer kunt verbeteren door aansluiting van krachtige SSD's en harde schijven.

Deze met HyperDuo-technologie uitgeruste SATA-kaart biedt SSD Auto-Tiering, waardoor u de juiste balans kunt vinden tussen de prestatievoordelen van SSD-opslag en de lage kosten en grote capaciteit van standaard harde schijven. Door SSD- en HDD-drives in één pakket (max. 3 SSD + 1 HDD) te combineren, werkt HyperDuo discreet op de achtergrond en bepaalt en verplaatst vaak gebruikte bestanden naar de snellere SSD drive(s) voor een hogere datadoorvoersnelheid - tot zelfs 80% van de SSD-prestatie! (NB: de functie HyperDuo Automatic Storage Tiering is compatibel met computers die een BIOS gebruiken.)

De PCIe SATA-controllerkaart ondersteunt Port Multiplier (PM), waardoor meerdere SATA drives kunnen worden aangesloten op één poort via één kabel, voor in totaal 7 drives (max. 4 drives via PM op de ene poort en één drive op de resterende 2 poorten en mSATA-sleuf). Bovendien biedt de controllerkaart een effectieve hardware RAID-oplossing, met native RAID (0, 1) ondersteuning.


Benchmark voor doorvoersnelheid

Schijfconfiguratie Doorvoersnelheid Schijfgrootte
1 x HDD 112,81 MB/s 2 TB
1 x SSD 490,28 MB/s 120 GB
1 x HDD + 1 x SSD HyperDuo (Safe Mode) 489,28 MB/s 2 TB
1 x HDD + 2 x SSD HyperDuo (Safe Mode) 715,13 MB/s 2 TB
Gebruikte schijven:
SSD: OCZ Vertex 3 serie 2,5 inch 120 GB (VTX3-25SAT3-120G)
HDD: Western Digital Caviar Green 3,5 inch; 2 TB (WD20EARS)

Gebruikte software:
IO-meter, 256 KB sequentieel lezen, wachtrijdiepte = 10

U kunt een SSD direct op de kaart installeren via een gemakkelijke metalen vastklikkende clip om de interne-ruimtebeperkingen te helpen oplossen die vaak gepaard gaan met configuraties met meerdere harde schijven. Daarnaast wordt bij de controllerkaart ook een low profile/halfhoge installatiesteun geleverd voor kleine vormfactor (SFF)-systemen. 

Gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

StarTech.com Voordeel

  • Krijg het beste van twee werelden - combineer SSD-prestatie met standaard HDD-capaciteit met HyperDuo-technologie
  • Maximaliseer uw systeemcapaciteit met een interne mSATA SSD-sleuf en SATA III verbindingssnelheden
  • Verhoog het totale aantal aangesloten harde schijven tot 7 met Port Multiplier-technologie

Toepassingen

Gebruik SSD Tiering om uw systeem te optimaliseren voor I/O-intensieve applicaties zoals Office Suites, bewerken van foto's/video's en mediaspelers

Upgrade een ouder, op PCIe gebaseerd systeem naar SATA 6 Gbps, om snellere SATA-drives beter te kunnen benutten

Voeg meer interne SATA-poorten toe aan uw computersysteem, voor het aansluiten van extra opslagschijven en/of optische schijven

Biedt geoptimaliseerde bedrijfsexterne back-ups/opslag, via ingebouwde RAID 1-functie

Ideaal voor interne RAID-opslagmedia

Installeer een interne SSD direct op een kaart als een eenvoudige en discrete oplossing ter verbetering van de prestatie van het algehele computersysteem

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Bus type PCI Express
Chipsetcode Marvell - 88SE9230
Industriestandaarden Seriële ATA 3.0 specificatie
PCI Express 2.0
Interface SATA
Mini SATA
Kaarttype Standaard bracket (incl. low profile bracket)
Poorten 3
Poorttype Geïntegreerd op kaart
Prestaties
ATAPI Support Ja
Bootable Ja
LBA-ondersteuning 48-bit
Max. schijfcapaciteit Momenteel getest tot 4 TB per drive
Number of Drives Supported Through Port Multiplier 1 to 4
Number of Ports That Support Port Multiplier 3 (can only use 1 PM at a time)
Ondersteunde RAID-niveaus JBOD - (Just a Bunch of Disks)
RAID 1 (mirror)
RAID 0 (stripe)
Port-multiplier Ja
RAID Ja
Type en snelheid SATA III (6 Gbps)
Connector(en)
Interne poorten 3 - SATA (7-polig, data) Stekker
1 - mSATA (52-polig, Mini SATA) sleuf Contact
Type connector(en) 1 - PCI Express x2 Mannelijk
Software
Besturingssystemen Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Mac OS® 10.6 tot 10.14
Linux 3.5.x tot 4.11.x Alleen LTS-versies
NB: Aangesloten schijven kunnen niet worden gebruikt als systeem-/primaire schijf in Windows Server 2012, 2012 R2, 2016
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie De maximale doorvoersnelheid van deze kaart is beperkt door de businterface. In combinatie met voor PCI Express Gen 1.0 geschikte computers is de max. doorvoersnelheid 2,5 Gbps per baan. In combinatie met voor PCI Express Gen 2.0 geschikte computers is de max. doorvoersnelheid 5 Gbps per baan. Tegelijkertijd kan slechts één poort de Port Multiplier-functie gebruiken. Ondersteunt max. 4 schijven aangesloten via Port Multiplier, in totaal 7 schijven. Port Multiplier niet ondersteund in Mac OS.
Systeem- en kabelvereisten Beschikbare PCI Express x2-sleuf (neerwaarts compatibel met x4-, x8- en x16-sleuven)
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 5°C to 50°C (41°F to 122°F)
Opslagtemperatuur -25°C to 70°C (-13°F to 158°F)
Vochtigheid 20-80% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 18 mm [0.7 in]
Gewicht product 57 g [2 oz]
Hoogte product 120 mm [4.7 in]
Lengte product 115 mm [4.5 in]
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 151 g [5.3 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - PCIe SATA-controllerkaart
1 - Low-profile bracket
1 - Driver-CD
1 - Handleiding

Compatibiliteit

Bekijk volledige OS compatibiliteit
Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Mac OS® 10.6 tot 10.14
Linux 3.5.x tot 4.11.x Alleen LTS-versies
NB: Aangesloten schijven kunnen niet worden gebruikt als systeem-/primaire schijf in Windows Server 2012, 2012 R2, 2016

Certificaties

Verwante producten

4-poorts PCI Express 2.0 SATA III 6 Gbps RAID-controllerkaart met HyperDuo SSD Tiering
PEXSAT34RH
4-poorts PCI Express 2.0 SATA III 6 Gbps RAID-controllerkaart met HyperDuo SSD Tiering

Voeg 4 interne SATA III (6 Gbps)-poorten toe aan een computer met een PCI Express x2-sleuf

107,99 € exc BTW
130,67 € inc BTW
1x eSATA + 1x SATA 6 Gbit/s PCI Express SATA Controllerkaart Adapter
PEXSAT31E1
1x eSATA + 1x SATA 6 Gbit/s PCI Express SATA Controllerkaart Adapter

Voeg externe en interne 6 Gbit/s SATA 3.0-poorten toe voor high-speed toegang tot opslagmedia

42,99 € exc BTW
52,02 € inc BTW
2-poort SATA 6 Gbit/s PCI Express SATA Controllerkaart
PEXSAT32
2-poort SATA 6 Gbit/s PCI Express SATA Controllerkaart

Voeg twee SATA 6 Gbit/s-poorten toe voor high-speed toegang tot omvangrijke interne opslagmedia

48,99 € exc BTW
59,28 € inc BTW

Accessoires