Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.com2-poort PCI Express / PCI-E Parallelle Adapter Kaart – IEEE 1284 met Low Profile Bracket
Voeg 2 snelle IEEE 1284 parallelle poorten (EPP/ECP/SPP/PS2) toe aan uw computer via een PCI Express-uitbreidingsslot
Productcode: PEX2PECP2
- Ondersteunt Standard Parallel Port (SPP), Enhanced Parallel Port (EPP), Enhanced Capability Port (ECP) en PS/2
- Overdrachtsnelheden tot 1,5 MB/s
- Inclusief standaard en low-profile brackets
De PEX2PECP2 2-poort PCI Express Parallelle Kaart (EPP/ECP/SPP/PS2) voegt twee IEEE 1284 parallelle poorten toe aan uw pc met ondersteuning voor parallelle datacommunicatie bij snelheden tot 1,5 Mbit/s.
Deze snelle 2-poort PCI Express parallelle kaart voegt 2 DB25 parallelle poorten toe, ideaal voor het aansluiten van printers, scanners, geheugenkaartlezers, barcodescanners en nog veel meer. Door het gemak van plug-and-play functionaliteit verloopt het installeren van de parallelle adapterkaart zonder problemen. De PCI-E parallelle kaart wordt geleverd met standaard en low-profile brackets, voor compatibiliteit met kleine vormfactor en geïntegreerde systemen.
Met levenslange garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com.
Toepassingen
- Aansluiten van verschillende parallelle randapparatuur mogelijk, zoals printers, scanners, CD-R/RW-loopwerken, Zip®-drives en geheugenkaartlezers
StarTech.com Voordeel
- De meegeleverde standaard en low profile brackets zorgen ervoor dat de kaart in vrijwel elk systeem kan worden geïnstalleerd
- Gebruik bestaande parallelle apparaten op PCI Express-systemen en bespaar kosten en moeite randapparatuur te moeten upgraden om op nieuwere systemen te kunnen werken
- Ondersteunt de protocollen SPP, EPP, ECP en PS/2 voor maximale compatibiliteit met uw parallelle randapparatuur
Productnummers
Ingram Micro Netherlands
2143504
UPC Code
065030848626
Technische specificaties
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | Lifetime | |
Hardware | ||
Bus type | PCI Express | |
Chipsetcode | ASIX - MCS9865 | |
Interface | Parallel | |
Kaarttype | Standaard bracket (incl. low profile bracket) | |
Poorten | 2 | |
Poorttype | Geïntegreerd op kaart | |
Prestaties | ||
Maximale overdrachtsnelheid | 1,5 Mbit/s | |
Connector(en) | ||
Externe poorten | 2 - DB-25 (25-polig, D-Sub) Vrouwelijk | |
Type connector(en) | 1 - PCI Express x1 Mannelijk | |
Software | ||
Besturingssystemen | Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019 Linux 3.5.x tot 4.11.x Alleen LTS-versies |
|
Gebruiksomgeving | ||
Bedrijfstemperatuur | 0°C to 40°C (32°F to 122°F) | |
Opslagtemperatuur | -20°C to 60°C (-4°F to 140°F) | |
Vochtigheid | 5 - 85% rel. luchtvochtigheid (niet-condenserend) | |
Fysieke eigenschappen | ||
Breedte product | 19 mm [0.7 in] | |
Gewicht product | 51 g [1.8 oz] | |
Hoogte product | 8.6 cm [3.4 in] | |
Lengte product | 12.1 cm [4.8 in] | |
Verpakkingsinformatie | ||
Package Height | 30 mm [1.2 in] | |
Package Length | 16.9 cm [6.7 in] | |
Package Width | 14.4 cm [5.7 in] | |
Verzendgewicht (verpakt) | 0.2 kg [0.4 lb] | |
Wat wordt er meegeleverd | ||
Meegeleverd | 1 - 2x Parallelle Poort PCI-E Kaart | |
2 - Low-profile brackets | ||
1 - Driver-CD | ||
1 - Handleiding |
Compatibiliteit







Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Linux 3.5.x tot 4.11.x Alleen LTS-versies
Verwante producten
PCI 2x Parallelle Poort Adapterkaart - EPP/ECP
Voeg 2 high-speed parallelle poorten (EPP/ECP/SPP) toe aan uw computer via een PCI-uitbreidingsslot
1 Parallelle Poort PCI Express Low-Profile Adapterkaart – SPP/EPP/ECP
Voeg een SPP/EPP/ECP parallelle poort toe via een low-profile PCI Express uitbreidingsslot
1 Parallelle Poort PCI Express Full/Low Profile Adapterkaart – SPP/EPP/ECP
Voeg een parallelle poort toe aan uw computer via een PCI Express-uitbreidingsslot; beschikt zowel over standaard als half-height montagebrackets
Accessoires
6 ft DB25 to Centronics 36 Parallel Printer Cable - M/M
Connect a parallel printer to a PC or dataswitch
Productondersteuning
Stuurprogramma's
-
[ASIX MCS9865] Windows Parallel Card.zip
Version: 1.0.2.0
- Taal: Engels
-
[ASIX MCS9865] Linux-FreeBSD Parallel Card.zip
Linux Version: 1.0.0.12
FreeBSD Version: 1.0.0.1- Taal: Engels
-
Linux_Release_Notes.txt
- Taal: Engels
-
FreeBSD_Release_Notes.txt
- Taal: Engels
Handleidingen
-
PEX2PECP2.pdf
- Taal: Engels
Specificatiebladen
-
PEX2PECP2_Datasheet-NL.pdf
- Taal: Nederlands
Veelgestelde vragen (FAQ)
Installatie
Prior to installing this device, ensure that your operating system is up to date (for example, you have installed the most recent service pack).
To install the driver:
- Download the latest drivers from the StarTech.com website (http://www.startech.com/Support). You can find the part number and product ID on the product’s packaging.
Note: Windows will typically save the files to the Downloads folder that is associated with your user account (for example, C:\Users\your_name\Downloads).
- Once the download is complete, right-click the zip folder that you downloaded, select Extract All, and follow the on-screen instructions.
- Select the appropriate folder for your operating system.
- Right-click Setup.exe.
- Click Run as Administrator.
Note: If the Run as Administrator option is not available, you might be attempting to run the installer from within the zipped file. Extract the files using the instructions in Step 2.
- Follow the on-screen prompts to install the device drivers and restart the computer when prompted.
- Your computer will automatically complete the driver installation and your device should be ready to use.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
Prior to installing this device, ensure that your operating system is up to date (for example, you have installed the most recent service pack).
To install the driver:
- Download the latest drivers from the StarTech.com website (http://www.startech.com/Support). You can find the part number and product ID on the product’s packaging.
Note: Windows will typically save the files to the Downloads folder that is associated with your user account (for example, C:\Documents and Settings\your_name\My Documents\Downloads).
- Once the download is complete, right-click the zip folder that you downloaded, select Extract All, and follow the on-screen instructions.
- Select the appropriate folder for your operating system.
- Double-click Setup.exe.
- Follow the on-screen prompts to install the device drivers and restart the computer when prompted.
- Your computer will automatically complete the driver installation and your device should be ready to use.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
Before you install the device, make sure that your operating system is current (for example, the most recent service pack is installed).
- Download the latest drivers from the StarTech.com website at www.startech.com/Support. The part number and product ID are on the product packaging.
Note: Windows usually saves the files to the Downloads folder that is associated with your user account (for example, C:\Users\your_name\Downloads).
- After the download is complete, right-click the zip folder that you downloaded, click Extract All, and complete the instructions.
- Press the Windows key + R, type devmgmt.msc, and press Enter to open the Device Manager.
- Right-click PCI Simple Communications Controller, which will have a “!” or “?” next to it to indicate a driver issue.
- Click Update Driver.
- Click Browse my computer for driver software.
- Select the Let me pick from a list of device drivers on my computer option.
- On the Select your device’s type from the list below screen, click Show All Devices, and click Next.
Note: The Select your device’s type from the list below screen does not appear on all systems. If you do not see this screen, skip this step.
- Select the Have Disk option.
- Browse to the Drivers folder and open the 32-bit or the 64-bit folder, depending on your system type.
Note: To view your system type, press Windows key + R, type control /name microsoft.system, and press Enter.
- Click the StnMF file or the NmXpMf file (only one of the file names is displayed). Click OK, and then click Next.
- The COM ports are listed in Device Manager under Ports (COM & LPT). Complete steps 4 to 11 for each of the COM ports, and select the StnPorts file or the NmPorts file in step 11.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
Before you install the device, make sure that your operating system is current (for example, the most recent service pack is installed).
- Download the latest drivers from the StarTech.com website at www.startech.com/Downloads. The part number and product ID are on the product packaging.
Note: Windows usually saves the files to the Downloads folder that is associated with your user account (for example, C:\Documents and Settings\your_name\My Documents\Downloads).
- After the download is complete, right-click the zip folder that you downloaded, click Extract All, and complete the instructions.
- Press the Windows key + R, type devmgmt.msc, and press Enter to open the Device Manager.
- Right-click PCI Simple Communications Controller, which will have “!” or “?” next to it to indicate a driver issue.
- Click Update Driver.
- On the Hardware Update Wizard screen, click Install from a list or specific location (Advanced), and then click Next.
- Select the Don’t search, I will choose the driver to install option, and then click Next.
- On the Hardware Type screen, click Show All Devices, and then click Next.
Note: The Hardware Type screen does not appear on all systems. If you do not see this screen, skip this step.
- On the Select the Device Driver you want to install for this hardware screen, select the Have Disk option.
- In the Install from Disk dialog box, click Browse.
- Browse to the Drivers folder and open the 32-bit or the 64-bit folder, depending on your system type.
Note: To view your system type, press Windows key + R, type control /name microsoft.system, and press Enter.
- Click the StnMF file or the NmXpMf file (only one of the file names is displayed). Click OK, and then click Next.
- The COM ports are listed in Device Manager under Ports (COM & LPT). Complete steps 4 to 11 for each of the COM ports, and select the StnPorts file or the NmPorts file in step 11.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
Hoe gaat u te werk
To confirm that Windows detects your expansion card, complete the following:
- Press the Windows key+R, type devmgmt.msc, and press Enter.
- In Device Manager, under the appropriate heading, confirm that your expansion card is listed and that there isn't an exclamation mark next to it. For example, a USB controller card would be under Universal Serial Bus controllers.
Your expansion card is listed according to the name of the chipset. To determine the name of the chipset of your expansion card, navigate to www.StarTech.com and look on the Technical Specifications tab for your product.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
Troubleshooting
When you troubleshoot issues with a parallel device, there are some quick tests that you can complete to rule out potential problems. You can test to make sure that the following components are working correctly and are not the source of the issue:
-
Parallel cables
-
Parallel ports
-
Parallel devices
To test your setup components, try the following:
-
Use the parallel cable, parallel port, and parallel device in another setup to see if the problem is with the components or the setup.
-
Use a different parallel cable, parallel port, and parallel device in your setup to see if the problem persists. Ideally, you should test a component that you know works in another setup.
When you test your cables, it is recommended that you do the following:
-
Test each cable individually.
-
Use short cables when you are testing.
When you test the parallel ports and parallel device, it is recommended that you do the following:
-
Press the Windows key + R, type devmgmt.msc, and press Enter. Check to see if the parallel ports and parallel device is listed under Ports (COM & LPT).
-
Make sure that the LPT port number is the correct number for the parallel device and that the software being used to connect the computer to the parallel device uses the correct LPT port number.
-
If you do not see the LPT port number in Device Manager please see this FAQ for PCI/PCIe expansion cards: https://www.startech.com/support/faqs/technical-support?topic=expansion-cards#pci-pcie-cannot-boot-os-or-detect-windows
or this FAQ for USB devices: https://www.startech.com/support/faqs/technical-support?topic=expansion-cards#usb-cannot-detect-windows -
If the device is listed with an error, follow the instructions on the website to reinstall the drivers.
Note: Some parallel devices only work if the LPT port number is between a certain range, usually LPT1 or LPT2.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
This issue was the result of a Windows update that has recently been fixed in the KB3140743 update. If you are still experiencing this issue, download the latest Windows update.
You can also temporarily resolve the issue by completing the following:
- Press the Windows key + X.
- Click Device Manager.
- Expand the section for Ports (COM & LPT).
- Right-click on the LPT port that is experiencing the issue.
- Click Properties.
- Click the Port Settings tab.
- Under Filter Resource Method, select an option that is not currently selected.
- Click OK.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
Compliance and Safety
Compliance Letters
-
Country of Origin (COO)
- Taal: Engels
-
Declaration of Conformity (DOC)
- Taal: Engels
-
Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE)
- Taal: Engels
Safety Measures
- Als de printplaat van het product niet is afgedekt, mag het onder spanning staande product niet worden aangeraakt.
- Bij een klasse 1 laserproduct zal er laserstraling aanwezig zijn als het systeem open is.
- Bedrading mag niet worden afgeklemd als het product en/of de elektrische kabels onder spanning staan.
- Het product moet door een gecertificeerde professional geïnstalleerd en/of gemonteerd worden volgens de plaatselijke veiligheidsvoorschriften en bouwverordening.
- Kabels (inclusief voedings- en laadkabels) moeten zo worden geplaatst en aangelegd dat struikelen wordt voorkomen en elektrische en veiligheidsrisico’s worden vermeden.
* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.