Sommige cookies zijn van essentieel belang om te garanderen dat onze website voor u werkt. U kunt alle cookies van deze site blokkeren of verwijderen, maar bepaalde onderdelen van de site werken dan wellicht niet meer. Meer informatie over hoe wij cookies gebruiken, vindt u in onze privacyverklaring.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

1 Parallelle Poort PCI Adapterkaart

Productcode: PCI1P2

Voeg een IEEE 1284 parallelle poort toe aan uw pc via een PCI-uitbreidingsslot

Eigenschappen
  • Ondersteunt EPP, ECP, SPP en BPP

  • Overdrachtsnelheden tot 1,8 Mbit/s

  • Ondersteunt 64-bit PCI-X en 32-bit PCI-slots

Meer functies . . .
  • Eenvoudige plug-and-play installatie met automatische toewijzing van I/O-adressen en IRQ’s

  • Ondersteuning voor Microsoft Windows®, Linux en DOS

Prijzen zijn wellicht lager bij wederverkopers:

CPNL BUYDNL ISTNL ACENL
INGNL
Beschikbaar in
30,99 € EUR exc BTW
37,50 € inc BTW

ID: PCI1P2

Eventueel op voorraad bij wederverkopers/distributeurs

Bezoek vandaag nog onze Europese online winkel voor meer producten zoals deze!

De PCI1P2 Parallelle Poort PCI-kaart voegt een ECP/EPP/SPP/BPP IEEE 1284 poort toe aan uw pc, met ondersteuning voor overdrachtsnelheden tot 1,8 Mbit/s. Deze veelzijdige kaart is compatibel met PCI- of PCI-X-uitbreidingsslots (3,3/5V, 32/64-bit) en biedt een eenvoudige plug-and-play installatie met ondersteuning en drivers voor een breed scala van besturingssystemen, waaronder Windows® 7, Server 2008 R2, DOS® onder XP, Linux ® en nog veel meer. Met de parallelle PCI-kaart is ook het delen van IRQ’s en hot-swapping mogelijk, wat zorgt voor een gemakkelijke, probleemloze aansluiting van parallelle randapparatuur. Dit product geldt als vervanging voor onze PCI1P-kaart. Met levenslange garantie en gratis technische ondersteuning door StarTech.com.
StarTech.com Voordeel
  • Universele ondersteuning voor 32/64-bit, 3,3/5V PCI- of PCI-X-slots zorgt ervoor dat dit een geschikte uitbreidingskaart is voor vrijwel elk systeem
  • Ondersteunt de SPP, EPP, ECP en BPP protocollen voor maximale compatibiliteit met uw parallelle randapparatuur
  • Gegarandeerde compatibiliteit met elke PC met Windows®, DOS® of Linux® voor een eenvoudige integratie in uw applicatie
Veel gestelde vragen van klanten

Bekijk FAQ's...

Compatibel met

Bekijk volledige OS compatibiliteit

Windows® DOS, 95, 98SE, NT, ME, XP Embedded, POS Ready 2009, Embedded System 2009, XP, Vista, 7, 8, 8.1
Windows Server® 2000, 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2
Linux 2.4.x / 2.6.x

Toepassingen
  • Sluit verschillende parallelle randapparatuur aan via de PCI/PCI-X-slot van een computer, zoals printers, scanners, CD-R/RW-loopwerken, Zip®-drives en geheugenkaartlezers
Productnummers
Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Bus type PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
Certificaties EN55022 Class B, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, FCC Part 15 Class B, RoHS
Chipsetcode Sunix - SUN1989
Industriestandaarden IEEE-1284, PCI versie 3.0, 2.3, 2.2, 2.1
Interface Parallel
Kaarttype Standaard
Poorten 1
Poorttype Geïntegreerd op kaart
Prestaties
FIFO 16 Byte
Maximale overdrachtsnelheid 1,8 Mbit/s
Ondersteunde protocollen BPP, ECP, EPP, SPP
Connector(en)
Externe poorten 1 - DB-25 (25-polig, D-Sub) Vrouwelijk
Type connector(en) 1 - PCI / PCI-X (universeel 3,3 & 5 V, 32-bits) Mannelijk
Software
Besturingssystemen Windows® DOS, 95, 98SE, NT, ME, XP Embedded, POS Ready 2009, Embedded System 2009, XP, Vista, 7, 8, 8.1
Windows Server® 2000, 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2
Linux 2.4.x / 2.6.x
Microsoft WHQL-gecertificeerd Ja
Speciale opmerkingen / vereisten
Systeem- en kabelvereisten PC met een vrije PCI/PCI-X-slot
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Vochtigheid 5% - 95% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 14 mm [0.6 in]
Gewicht product 48 g [1.7 oz]
Hoogte product 63 mm [2.5 in]
Lengte product 121 mm [4.8 in]
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 0.1 kg [0.3 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - PCI parallelle kaart
1 - Driver-CD
1 - Handleiding
Certificaties
Low Profile PCI Parallel Adapter Card
PCI1P_LP

1 Parallelle Poort Low Profile PCI Adapterkaart

Voeg een parallelle poort toe aan uw low profile computer met kleine vormfactor via een PCI-uitbreidingsslot

35,99 € exc BTW
43,55 € inc BTW

PCI Parallel Adapter Card
PCI1PECP

1 Parallelle Poort PCI Adapterkaart

Voeg een high-speed parallelle poort (EPP/ECP) toe aan uw computer via een PCI-uitbreidingsslot

38,99 € exc BTW
47,18 € inc BTW

PCI 2x Parallelle Poort Adapterkaart - EPP/ECP
PCI2PECP

PCI 2x Parallelle Poort Adapterkaart - EPP/ECP

Voeg 2 high-speed parallelle poorten (EPP/ECP/SPP) toe aan uw computer via een PCI-uitbreidingsslot

67,99 € exc BTW
82,27 € inc BTW

Dual Profile PCI Express Parallel Adapter Card -  SPP/EPP/ECP
PEX1P

1 Parallelle Poort PCI Express Full/Low Profile Adapterkaart – SPP/EPP/ECP

Voeg een parallelle poort toe aan uw computer via een PCI Express-uitbreidingsslot; beschikt zowel over standaard als half-height montagebrackets

34,99 € exc BTW
42,34 € inc BTW

Low Profile PCI Express Parallel Card - SPP/EPP/ECP
PEX1PLP

1 Parallelle Poort PCI Express Low-Profile Adapterkaart – SPP/EPP/ECP

Voeg een SPP/EPP/ECP parallelle poort toe via een low-profile PCI Express uitbreidingsslot

42,99 € exc BTW
52,02 € inc BTW

DB25 to Centronics 36 Parallel Printer Cable - M/M
PB6_

6 ft DB25 to Centronics 36 Parallel Printer Cable - M/M

Connect a parallel printer to a PC or dataswitch

5,99 € exc BTW
7,25 € inc BTW

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.