StarTech.com

1-poort Native PCI Express RS232 Seriële Kaart met 16950 UART

Voeg een RS232 seriële poort toe via een PCI Express-uitbreidingsslot

Productcode: PEX1S952

  • Een high-speed RS-232 seriële poort met overdrachtsnelheden tot 460,8 kbit/s
  • 128-byte FIFO per zender en ontvanger
  • Inclusief low profile / half-height montagebracket
Bekijk meer
  • Native één-kanaals PCI Express met een enkele chip
  • Selecteerbare stroomuitgang voor de seriële poort op pin-9
  • Ontwerp gebaseerd op een enkele chip voor optimale snelheid en betrouwbaarheid
  • Automatische in-band software flow control met programmeerbare Xon/Xoff in beide richtingen
  • Automatische out-of-band hardware flow control met Tx/Rx/RTS/CTS/DSR/DTR/DCD/RI/GND
  • High-performance éénkanaals Oxford 950 UART
  • Voldoet aan de PCI Express-specificatie rev. 1.0a
38,99 € EUR exc BTW
47,18 € EUR inc BTW

Overzicht

De PEX1S952 1-poort Native PCI Express RS232 Seriële Kaart met 16950 UART voegt een RS232 (DB9) seriële poort met overdrachtsnelheden tot 460 kbit/s toe aan een computer via een beschikbare PCI Express-slot. Het heeft een native ontwerp met enkele chip (Oxford OXPCIe952) die de capaciteit van PCI Express ten volle benut - voor maximale prestaties en betrouwbaarheid en een vermindering van de belasting op de CPU met maar liefst 48% ten opzichte van conventionele seriële kaarten. Voor een eenvoudige integratie is de PEX1S952 PCI Express seriële kaart compatibel met een breed scala van besturingssystemen, waaronder Windows en Linux, en wordt bovendien geleverd met een optionele half-height/low-profile bracket waarmee de kaart kan worden geïnstalleerd in wat voor computerbehuizing dan ook, ongeacht de vormfactor. Met 2-jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com.

StarTech.com Voordeel

  • Native één-kanaals PCI Express met een enkele chip biedt betere prestaties met een tot 48% lagere CPU-belasting
  • Overdrachtsnelheden tot 460 kbit/s voor een optimale prestatie van seriële apparaten
  • Voorgemonteerd voor standaardsystemen, maar low-profile bracket wordt meegeleverd

Toepassingen

POS-toepassingen in supermarkten of ander winkels voor het aansturen van toetsenborden, kassalades, bonprinters, kaartlezers, weegschalen en verhoogde uitstallingen

Zelfbedieningsautomaten en seriële apparaten, zoals weegschalen, touchscreens, magnetische kaart-lezers, barcodescanners, bonprinters, labelprinters

Werkplekken aan de balie van een bank in standaard of low profile versies, voor het aansturen van de seriële apparatuur zoals kassalades, kaartlezers, printers, toetsenborden / pinapparaten, pentabletten

Standaard geldautomaten voor het aansturen van toetsenborden, bonprinters, kaartlezers, de controle touchscreen LCD's, camerabesturing, etc.

Besturing van meerdere bewakings- / beveiligingscamera's in parkeergarages, kantoren, etc.

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Bus type PCI Express
Chipsetcode PLX/Oxford - OXPCIe952
Interface Serieel
Kaarttype Standaard bracket (incl. low profile bracket)
Poorten 1
Poorttype Geïntegreerd op kaart
Prestaties
Databits 4, 5, 6, 7, 8
FIFO 128 Bytes
Max. baudrate 460,8 kbit/s
MTBF 87,600 Hours
Seriële protocol RS-232
Stopbits 1, 1.5, 2
Connector(en)
Externe poorten 1 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Mannelijk
Interne poorten 1 - LP4 (4-polig, Molex Large Drive Power) Mannelijk
Type connector(en) 1 - PCI Express x1 Mannelijk
Software
Besturingssystemen Windows® CE 6.0 / 5.0, 95, 98SE, 2000, XP, XP Embedded, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Linux 2.4.x to 4.11.x LTS Versions only
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie Selecteerbare voedingsuitgang op pin-9 van de seriële poort
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 100°C (-4°F to 212°F)
Vochtigheid 5~85% RH
Fysieke eigenschappen
Breedte product 65 mm [2.6 in]
Gewicht product 48 g [1.7 oz]
Hoogte product 20 mm [0.8 in]
Kleur Groen
Lengte product 90 mm [3.5 in]
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 0.1 kg [0.2 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 1-poort Seriële Kaart
1 - Low-profile bracket
1 - Driver-CD
1 - Handleiding

Compatibiliteit

Bekijk volledige OS compatibiliteit
Windows® CE 6.0 / 5.0, 95, 98SE, 2000, XP, XP Embedded, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Linux 2.4.x to 4.11.x LTS Versions only

Certificaties

Verwante producten

2-poort Native PCI Express RS232 Seriële Adapterkaart met 16950 UART
PEX2S952
2-poort Native PCI Express RS232 Seriële Adapterkaart met 16950 UART

Voeg twee RS-232 seriële poorten toe aan uw full-size of low profile computer via een PCI Express-slot

49,99 € exc BTW
60,49 € inc BTW
2-poorts PCI Express RS232 seriële adapterkaart met 16950 UART
PEX2S950
2-poorts PCI Express RS232 seriële adapterkaart met 16950 UART

Voeg twee RS232 seriële poorten toe aan uw standaard of low-profile computer met kleine vormfactor via een PCI Express-uitbreidingsslot

59,99 € exc BTW
72,59 € inc BTW

Accessoires

Productondersteuning

Drivers en downloads

Drivers:
Handleiding:
Specificatieblad(en)

Veelgestelde vragen (FAQ)

Voor uw aanschaf

Serial cards derive power from the PCI or PCI Express slot on the motherboard. When you power serial devices from the serial card ports, the power provided by the slot may not be enough to power all of the devices and you should connect additional sources of power from the power supply. When you troubleshoot issues, you should connect an additional source of power.

Some signs that you are experiencing power-related issues include certain devices not working correctly, not all of the devices working at the same time, and certain devices not working at all.

Installatie

Before you install the device, make sure that your operating system is current (for example, the most recent service pack is installed).

  1. Download the latest drivers from the StarTech.com website at http://www.startech.com/Support. The part number and product ID are on the product packaging.

Note: Windows usually saves the files to the Downloads folder that is associated with your user account (for example, C:\Users\your_name\Downloads).

  1. After the download is complete, right-click the zip folder that you downloaded, click Extract All, and complete the instructions.
  2. Press the Windows key + R, type devmgmt.msc, and press Enter to open the Device Manager.
  3. Right-click PCI Serial Port, which will have a “!” or “?” next to it to indicate a driver issue.
  4. Click Update Driver.
  5. Click Browse my computer for driver software.
  6. Select the Let me pick from a list of device drivers on my computer option.
  7. On the Select your device’s type from the list below screen, click Show All Devices, and click Next.

Note: The Select your device’s type from the list below screen does not appear on all systems. If you do not see this screen, skip this step.

  1. Select the Have Disk option.
  2. Browse to the Windows folder, select the folder for your operating system, and open the 32-bit or the 64-bit folder, depending on your system type.

Note: To view your system type, click Start. Right-click Computer, and then click Properties.

  1. Click the OxMf or OxPCIeMf file. Click OK, and then click Next.

Note: If you are using a serial card that uses the OxPCIeMf file and installation fails, repeat steps 4 to 9, then browse to the Windows folder. Browse to the Serial Port Driver folder and click the oxserleg file.  Click OK, and then click Next.

Before you install the device, make sure that your operating system is current (for example, the most recent service pack is installed).

  1. Download the latest drivers from the StarTech.com website at http://www.startech.com/Support. The part number and product ID are on the product packaging.

Note: Windows usually saves the files to the Downloads folder that is associated with your user account (for example, C:\Documents and Settings\your_name\My Documents\Downloads).

  1. After the download is complete, right-click the zip folder that you downloaded, click Extract All, and complete the instructions.
  2. Press the Windows key + R, type devmgmt.msc, and press Enter to open the Device Manager.
  3. Right-click PCI Serial Port, which will have “!” or “?” next to it to indicate a driver issue.
  4. Click Update Driver.
  5. On the Hardware Update Wizard screen, click Install from a list or specific location (Advanced), and then click Next.
  6. Select the Don’t search, I will choose the driver to install option, and then click Next.
  7. On the Hardware Type screen, click Show All Devices, and then click Next.

Note: The Hardware Type screen does not appear on all systems. If you do not see this screen, skip this step.

  1. On the Select the Device Driver you want to install for this hardware screen, select the Have Disk option.
  2. In the Install from Disk dialog box, click Browse.
  3. Browse to the Windows folder, select the folder for your operating system, and open the 32-bit or the 64-bit folder, depending on your system type.

Note: To view your system type, click Start. Right-click Computer, and then click Properties.

  1. Click the OxMf or OxPCIeMf file. Click OK, and then click Next.

Note: If you are using a serial card that uses the OxPCIeMf file and installation fails, repeat steps 4 to 10, then browse to the Windows folder. Browse to the Serial Port Driver folder and click the oxserleg file.  Click OK, and then click Next.

Hoe gaat u te werk

To confirm that Windows detects your expansion card, complete the following:

  1. Press the Windows key+R, type devmgmt.msc, and press Enter.
  2. In Device Manager, under the appropriate heading, confirm that your expansion card is listed and that there isn't an exclamation mark next to it.  For example, a USB controller card would be under Universal Serial Bus controllers.

Your expansion card is listed according to the name of the chipset. To determine the name of the chipset of your expansion card, navigate to www.StarTech.com and look on the Technical Specifications tab for your product.

Troubleshooting

When you troubleshoot issues with a serial device, there are some quick tests that you can complete to rule out potential problems. You can test to make sure that the following components are working correctly and are not the source of the issue:

  • Serial cables

  • Serial ports

  • Serial devices

To test your setup components, try the following:

  • Use the serial cable, serial port, and serial device in another setup to see if the problem is with the components or the setup.

  • Use a different serial cable, serial port, and serial device in your setup to see if the problem persists. Ideally, you should test a component that you know works in another setup.

When you test your cables, it is recommended that you do the following:

  • Test each cable individually.

  • Use short cables when you are testing.

When you test the serial ports and serial device, it is recommended that you do the following:

Note: Some serial devices work only if the COM port number is between a certain range. For example, COM1 to COM4.

To check whether or not an RS-232 serial port is working, perform an RS-232 loopback test by doing the following:

  1. If your serial port is not female, convert it by taking a female/female cable or gender changer and plugging it into the serial port.
  2. Take a metal paperclip or wire and cross pins 2 and 3. If you look closely at the female end, the pins should be numbered.
  3. Open a telnet session on the COM port number of the device that you are testing. To find out the COM port number, refer to the following FAQ: https://www.startech.com/faq/com-port-listing-windows.

Note: To open a telnet session on the COM port, you need a telnet client like PuTTY or Hyper Terminal. Windows XP comes with Hyper Terminal.

  1. When the session is open, anything you type into it you should see. The loopback test fails when you cannot see what you are typing.

If the loopback test fails, make sure that the serial cable or gender changer that you are using works and that the adapter is in the correct port. 

You can check multiple ports at the same time by opening multiple sessions, putting the loopback adapter on one port, and trying to type into each session.  When you can see what you are typing, you know that the COM port is working and you can see which port number the physical serial port is. Close the window for the port that you just tested to speed up the testing of the remaining serial ports.