StarTech.com

1,80 m Professionele RS422/485 USB Seriële Verloopkabel met COM-behoud

Voeg een RS422/485 seriële poort toe aan uw computersysteem via USB; met behoud van COM-poort

Productcode: ICUSB422

  • USB naar RS422/485 Seriële Verloopkabel
  • Ondersteunt overdrachtsnelheden van 300 bit/s tot 921,6 kbit/s
  • Het is mogelijk apparaten om te benoemen, ongeacht hoeveel er zijn aangesloten
Bekijk meer
  • Behoud van COM-poort
  • Instelbare poort voor RS422- of RS485-ondersteuning
  • Ondersteunt RS-485 Auto Transceiver Turn Around door de ingebouwde ATTA-technologie
  • achterwaarts compatibel met USB 1.1
  • Geïntegreerde verloopkabel zodat er geen extra kabels nodig zijn
  • Twee interface-functies; 4-draads RS422 (TxD+/-, RxD+/-) en 2-draads RS485 (DATA+, DATA-)
  • 120 Ohm terminator die kan worden in- en uitgeschakeld door middel van een DIP-switch
  • Transmissie-echo voor RS485 collision-detectie
62,99 € EUR exc BTW
76,22 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Bus type USB 2.0
Chipsetcode FTDI - FT232RL
Interface Serieel
Poorten 1
Poorttype Kabeladapters
Prestaties
Databits 7, 8
FIFO 256 Bytes
Max. baudrate 921,6 kbit/s
Pariteit Even, Odd, None
Seriële protocol RS-422/485
Stopbits 1, 2
Connector(en)
Externe poorten 1 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Mannelijk
Type connector(en) 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Mannelijk
Software
Besturingssystemen Windows® CE (4.2, 5.0, 6.0), XP Embedded, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS® 10.6 tot 10.14
Linux 2.4.x tot 4.11.x Alleen LTS-versies
Microsoft WHQL-gecertificeerd Ja
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Vochtigheid 5% tot 95% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 41.5 mm [1.6 in]
Gewicht product 100 g [3.5 oz]
Hoogte product 2.2 cm [0.9 in]
Kabellengte 1.8 m [6 ft]
Kleur Zwart
Lengte product 45 mm [1.8 in]
Type behuizing Kunststof
Verpakkingsinformatie
Package Height 16 cm [6.3 in]
Package Length 23 cm [9.1 in]
Package Width 40 mm [1.6 in]
Verzendgewicht (verpakt) 0.2 kg [0.5 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - USB naar RS422/485 Seriële Verloopkabel
1 - Driver-CD
1 - Handleiding

Compatibiliteit

Bekijk volledige OS compatibiliteit
Windows® CE (4.2, 5.0, 6.0), XP Embedded, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS® 10.6 tot 10.14
Linux 2.4.x tot 4.11.x Alleen LTS-versies

Certificaties

Verwante producten

Metal Industrial USB to RS422/RS485 Serial Adapter w/ Isolation
ICUSB422IS
1-poort Metalen Industriële USB naar RS422/485 Seriële Adapter met Isolatie

Voeg een R422/485 seriële poort toe aan uw desktopcomputer of laptop via USB

134,99 € exc BTW
163,34 € inc BTW
Professionele USB naar 1 Seriële Poort Adapterkabel met COM-behoud
ICUSB2321X
Professionele USB naar 1 Seriële Poort Adapterkabel met COM-behoud

Voeg een RS-232 seriële poort toe aan uw desktopcomputer of laptop via USB; behoud de COM-poort

39,99 € exc BTW
48,39 € inc BTW
Professionele USB naar 2 Seriële Poort Adapter Hub met COM-behoud
ICUSB2322X
Professionele USB naar 2 Seriële Poort Adapter Hub met COM-behoud

Voeg twee RS-232 seriële poorten toe aan uw desktopcomputer of laptop via USB

55,99 € exc BTW
67,75 € inc BTW
Professionele USB naar 4 Seriële Poort Adapter Hub met COM-behoud
ICUSB2324X
Professionele USB naar 4 Seriële Poort Adapter Hub met COM-behoud

Voeg vier RS-232 seriële poorten toe aan uw desktopcomputer of laptop via USB

123,99 € exc BTW
150,03 € inc BTW
USB to RS232 DB9 Serial Adapter Cable with COM Retention
ICUSB232PRO
Korte USB naar RS232 Seriële DB9 Adapterkabel met COM-behoud

Voeg een RS-232 seriële poort toe aan uw desktopcomputer of laptop via USB; behoud de COM-poort

27,99 € exc BTW
33,87 € inc BTW

Accessoires