StarTech.com

4-poort RS232 PCI Express Seriële Kaart met Breakout-kabel

Voeg 4 RS232 seriële poorten toe aan een PC met een enkel PCI Express-uitbreidingsslot

Productcode: PEX4S553B

  • Ontwerp met enkele chip (native)
  • Inclusief standaard en low profile brackets
  • On-chip 256-byte FIFO voor zender/ontvanger op elke poort
Bekijk meer
  • Eén-kanaals (x1) PCI-Express met een doorvoersnelheid tot 2,5 Gbit/s
  • Hardware en software flow-control
  • Ondersteunt overdrachtsnelheden tot 250 kbit/s per poort
  • Voldoet aan de PCI Express-specificatie rev. 1.0a
  • Automatische out-of-band flow control met CTS/RTS en DSR/DTR
126,99 € EUR exc BTW
153,66 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Bus type PCI Express
Chipsetcode ASIX Moschip MCS9904CV-AA
Interface Serieel
Kaarttype Low Profile (incl. standaard bracket)
Poorten 4
Poorttype Dongle (meegeleverd)
Prestaties
Databits 5, 6, 7, 8
FIFO 256 Bytes
Max. baudrate 230,4 Kbps
Pariteit Even, Odd, None, Space and Mark
Seriële protocol RS-232
Connector(en)
Externe poorten 4 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Mannelijk
Type connector(en) 1 - PCI Express x1 Mannelijk
Software
Besturingssystemen Windows® DOS, 95, 98SE, 2000, CE 5.0/6.0, Embedded System 2009, POS Ready 2009, XP Embedded, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS® 10.4 tot 10.10
Linux 3.5.x tot 4.11.x Alleen LTS-versies
Microsoft WHQL-gecertificeerd Ja
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Opslagtemperatuur -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Vochtigheid 5% - 85% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 12 mm [0.5 in]
Gewicht product 239 g [8.4 oz]
Hoogte product 6.8 cm [2.7 in]
Lengte product 80.5 mm [3.2 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 41 mm [1.6 in]
Package Length 14.5 cm [5.7 in]
Package Width 20.8 cm [8.2 in]
Verzendgewicht (verpakt) 343 g [12.1 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 4-poort PCI Express Seriële Kaart
1 - Breakout-kabel
1 - Standaard montagebracket
1 - Driver-CD
1 - Handleiding

Compatibiliteit

Bekijk volledige OS compatibiliteit
Windows® DOS, 95, 98SE, 2000, CE 5.0/6.0, Embedded System 2009, POS Ready 2009, XP Embedded, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS® 10.4 tot 10.10
Linux 3.5.x tot 4.11.x Alleen LTS-versies

Certificaties

Verwante producten

4-poort Native PCI Express RS232 Seriële Kaart met 16950 UART
PEX4S952
4-poort Native PCI Express RS232 Seriële Kaart met 16950 UART

Voeg vier RS232 seriële poorten toe aan een PC met een enkel PCI Express-uitbreidingsslot

122,99 € exc BTW
148,82 € inc BTW
2-poort Native PCI Express RS232 Seriële Kaart met 16550 UART
PEX2S553
2-poort Native PCI Express RS232 Seriële Kaart met 16550 UART

Voeg twee RS-232 seriële poorten toe aan uw standaard of low profile computer met kleine vormfactor via een PCI Express-uitbreidingsslot

51,99 € exc BTW
62,91 € inc BTW
2-poort Low Profile Native RS232 PCI Express Seriële Kaart met 16550 UART
PEX2S553LP
2-poort Low Profile Native RS232 PCI Express Seriële Kaart met 16550 UART

Voeg twee high-speed RS-232 seriële poorten toe aan uw low-profile computer met kleine vormfactor via een PCI-uitbreidingsslot

49,99 € exc BTW
60,49 € inc BTW
2S1P Native PCI Express Parallelle Seriële Combokaart met 16550 UART
PEX2S5531P
2S1P Native PCI Express Parallelle Seriële Combokaart met 16550 UART

Voeg 1 parallelle poort en 2 RS-232 seriële poorten toe aan uw standaard of low-profile computer via een PCI Express-uitbreidingsslot

41,99 € exc BTW
50,81 € inc BTW

Accessoires