Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.com8 poorts industriële USB naar RS-232/422/485 seriële adapter - 15 kV ESD bescherming
Voeg acht poorten toe die drie seriële protocollen ondersteunen, om gemakkelijk seriële apparaten aan uw computer aan te sluiten via USB, met 15KV ESD bescherming
Productcode: ICUSB234858I
- Zet een enkele USB-poort om in acht RS232/RS422/RS485 seriële poorten via USB 2.0 met vier modi: RS232, RS422, 4-draads en 2-draads RS485
- 15 kV ESD bescherming (Niveau 4) tegen geluidsemissies en spanningspieken
- DIN-rail- en wandmonteerbaar
- Robuuste IP30-geclassificeerde metalen hub behuizing en host-aansluiting met schroefdraadborging, ideaal voor ruwe industriële omgevingen
- Gegevensoverdracht met baudsnelheden tot 921,6 Kbps
- Enkele USB 2.0 hub-poort (pass-through) voor daisy-chaining of voor het aansluiten van een extra USB-apparaat aan de host
- COM-poortuitbreiding met COM-retentie
- Zelfgevoed met meegeleverde externe netadapter
Voeg extra COM-poorten toe aan uw laptop of desktopcomputer, op een snelle en gemakkelijke manier. Deze USB-naar-RS232/422/485 seriële adapter maakt het mogelijk om te verbinden met uw seriële apparaten via een externe USB-poort.
Ondersteunt meerdere seriële protocollen
De veelzijdige seriële adapter zet een enkele USB-poort om in acht RS232/RS422/RS485 seriële poorten waarmee u een brede waaier aan seriële apparaten, zoals sensoren, barcodescanners en led-signage, kunt verbinden, monitoren en controleren. Het ondersteunt vier werkingsmodi, inclusief RS232, RS422, 4-draads en 2-draads RS485.
Ideaal voor ruwe omgevingen
De seriële adapter met de robuuste IP30-geclassificeerd metalen hubbehuizing is gebouwd om aan de extreme eisen van ruwe en bedrijfskritieke omgevingen te voldoen. Het biedt 15 kV ESD bescherming die helpt downtime te verminderen in industriële omgevingen waar communicatielijnen gevoeliger zijn voor geluidsemissies en plotse spanningspieken.
De serïele adapter biedt flexibele bevestigingsopties, met een geïntegreerde montagesteun en meegeleverde DIN-railmontagekit. Het heeft ook een schroefborgende host-verbinding met een schroefborgende USB-B-connector op de ingesloten USB-kabel om onvrijwillige loskoppelingen te voorkomen.
Snelle dataoverdracht
De seriële adapter is uitgerust met hogesnelheids UART's die snelle gegevenssnelheden van tot 921 Kbps bieden in RS232/422/485 werkingsmodi.
De ICUSB234858I wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.
Toepassingen
- Verbind uw RS232, RS422 en RS485 seriële apparaten via de USB-poort van uw computer voor gemakkelijke toegang tot barcodescanners, bonprinters en andere seriële apparaten
- Sluit industriële of voertuigsensoren en -apparatuur aan (bewaking en beveiliging)
- Programmeer led- en digitale signageborden met seriële communicatiepoorten
- Sluit een satellietontvanger, serieel modem of PDA met seriële synchronisatie aan
Productnummers
Ingram Micro Netherlands
4196521
Tech Data - Netherlands
4744569
UPC Code
065030878579
Technische specificaties
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | 2 Years | |
Hardware | ||
Bus type | USB 2.0 | |
Chipsetcode | FTDI - FT4232H Genesys Logic - GL825 |
|
Interface | Serieel | |
Poorten | 8 | |
Poorttype | Externe hub | |
Prestaties | ||
Buffergrootte | 2 KB | |
Databits | 7, 8 | |
Max. baudrate | 921,6 kbit/s | |
Maximale overdrachtsnelheid | 921,6 kbit/s | |
Overspanningsbeveiliging | 15 kV ESD overspanningsbeveiliging | |
Pariteit | Odd, Even, Mark, Space, None | |
Seriële protocol | RS-232/422/485 | |
Stopbits | 1, 2 | |
Connector(en) | ||
Externe poorten | 1 - USB Type-B (4 pin) USB 2.0 Vrouwelijk | |
8 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Mannelijk | ||
1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Vrouwelijk | ||
Software | ||
Besturingssystemen | Windows® 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016 Mac OS® 10.9 tot 10.14 Linux 2.4.x tot 4.11.x Alleen LTS-versies |
|
Indicatoren | ||
LED-indicatoren | 8 - Sets van 4 - poortmodus | |
8 - Poort - zenden | ||
8 - Poort - ontvangen | ||
1 - Power | ||
Voeding | ||
Inclusief voedingsadapter | Inclusief wisselstroomadapter | |
Ingangsspanning | 100 - 240 AC | |
Ingangsstroom | 1 A | |
Stekkertype | M | |
Uitgangsspanning | 12V DC | |
Uitgangsstroom | 3.0 A | |
Vermogensopname | 36 W | |
Gebruiksomgeving | ||
Bedrijfstemperatuur | 0°C to 55°C (32°F to 131°F) | |
Opslagtemperatuur | -20°C to 85°C (-4°F to 185°F) | |
Vochtigheid | 5% - 95% rel. luchtvochtigheid | |
Fysieke eigenschappen | ||
Breedte product | 12.8 cm [5 in] | |
Gewicht product | 688 g [24.3 oz] | |
Hoogte product | 2.5 cm [1 in] | |
Kleur | Zwart | |
Lengte product | 21.9 cm [8.6 in] | |
Type behuizing | Staal | |
Verpakkingsinformatie | ||
Package Height | 67 mm [2.6 in] | |
Package Length | 29 cm [11.4 in] | |
Package Width | 19 cm [7.5 in] | |
Verzendgewicht (verpakt) | 1.6 kg [3.4 lb] | |
Wat wordt er meegeleverd | ||
Meegeleverd | 1 - USB seriële hub | |
1 - USB-B met borgschroef naar USB-A kabel | ||
1 - DIN-rail set | ||
1 - universele voedingsadapter (N-A/JP, VK, EU, ANZ) | ||
1 - handleiding |
Compatibiliteit











Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Mac OS® 10.9 tot 10.14
Linux 2.4.x tot 4.11.x Alleen LTS-versies
Verwante producten
8-poort USB naar RS232 Seriële DB9 Adapter Hub
Voeg acht RS232 seriële poorten toe aan een notebook of pc via een enkele USB-poort
8-Poorts USB naar seriële adapter hub
Converteer één USB-poort in acht seriële poorten en sluit meerdere hubs op elkaar aan voor een schaalbare oplossing
16-poorts USB naar serieel adapter hub
Verander een USB-poort in 16 RS232 seriële poorten in een industrieel rack monteerbaar chassis - en lus meerdere hubs door voor een schaalbare oplossing
1-poort FTDI USB naar RS232 Seriële Adapter Verloopkabel met COM-behoud
Voeg een RS232 seriële poort met COM-behoud toe aan uw desktopcomputer of laptop via USB
Korte USB naar RS232 Seriële DB9 Adapterkabel met COM-behoud
Voeg een RS-232 seriële poort toe aan uw desktopcomputer of laptop via USB; behoud de COM-poort
1-poorts USB-naar-RS232 DB9 seriële adapterkabel - M/M
Voeg een RS232 seriële poort toe aan uw desktopcomputer of laptop via USB
USB naar RS232 DB9/DB25 Seriële Verloopkabel - M/M
Voeg een RS232 seriële poort toe aan uw desktopcomputer of notebook met deze plug-and-play USB-kabel
1-poort FTDI USB naar RS232 Seriële Adapter Verloopkabel met Optische Isolatie
Voeg een RS232 seriële poort met schakelingsisolatie toe aan uw desktopcomputer of laptop via USB
Professionele USB naar 1 Seriële Poort Adapterkabel met COM-behoud
Voeg een RS-232 seriële poort toe aan uw desktopcomputer of laptop via USB; behoud de COM-poort
90cm USB naar RS232 DB9 Seriële Verloopkabel - M/M
Voeg een RS232 seriële poort toe aan uw desktopcomputer of laptop via USB
1-poorts industriële USB naar RS232 seriële adapter met 5 kV isolatie en 15 kV ESD-beveiliging
Voeg een galvanisch geïsoleerde RS232 seriële poort met ESD-beveiliging toe via een USB-poort - Op DIN-rail monteerbaar
Micro USB naar RS232 DB9 seriële adapterkabel voor Android met USB opladen - M/M
Voeg een RS232 seriële poort toe aan uw Android smartphone of tablet via micro USB met USB-laadmogelijkheden
1-poorts USB naar RS232 DB9 seriële adapter met verwijderbare 1,8 m USB A naar B-kabel
Voeg een RS232 seriële poort toe aan uw laptop of desktop via een verwijderbare USB-kabel
90cm 1s1p USB naar Seriële en Parallelle Poort Verloopkabel
Voeg een RS232 seriële en een IEEE1284 parallelle poort toe aan uw computer via een enkele USB-aansluiting
Professionele USB naar 2 Seriële Poort Adapter Hub met COM-behoud
Voeg twee RS-232 seriële poorten toe aan uw desktopcomputer of laptop via USB
2-poort USB naar RS232 Seriële DB9 Adapterkabel
Voeg twee RS-232 seriële poorten toe aan uw desktopcomputer of laptop via USB
2-poort FTDI USB naar RS232 Seriële Adapter Verloopkabel met COM-behoud
Voeg twee RS232 seriële poorten met COM-behoud toe aan uw desktopcomputer of laptop via USB
2-poort Industriële USB naar Seriële Adapter Hub Wandmontage met DIN-Rail Clips
Voeg 2 op DIN-rail monteerbare RS232 seriële poorten toe aan een systeem via USB
4 poorts USB naar RS232 seriële DB9 adapter hub
Voeg vier RS232 seriële poorten toe aan een notebook of pc via een enkele USB-poort
4-poort USB naar DB9 RS232 Seriële Adapter Hub – Industrieel DIN-rail en Wandmontage
Voeg 4 op DIN-rail monteerbare RS232 seriële poorten toe aan een systeem via USB
Professionele USB naar 4 Seriële Poort Adapter Hub met COM-behoud
Voeg vier RS-232 seriële poorten toe aan uw desktopcomputer of laptop via USB
2-poort Industriële USB naar Seriële RJ45 Adapter - Wandmontage en DIN-rail
Voeg twee RS232 seriële RJ45-aansluitingen toe aan een PC of server via USB met deze op een DIN-rail of aan de wand monteerbare adapter
1-poort USB naar Nulmodem RS232 DB9 Seriële DCE Verloopkabel met FTDI
Voeg een nulmodem RS232 seriële poort toe aan uw desktopcomputer of laptop via USB
2-poort USB naar RS232 RS422 RS485 Seriële Adapter met COM-behoud
Voeg ondersteuning voor RS232, RS422 en RS485 toe aan uw desktopcomputer of laptop via USB
Productondersteuning
Stuurprogramma's
-
[FTDI] Windows USB to Serial Adapter.zip
Version: 2.12.28
- Taal: Engels
-
Windows_Release_Notes.txt
- Taal: Engels
-
[FTDI] Mac USB to Serial Adapter.zip
Version: 2.3
- Taal: Engels
-
[FTDI] Linux USB to Serial Adapter.zip
Version: 1.5.0
- Taal: Engels
Handleidingen
-
ICUSB234858I_USB_serial_adapter.pdf
- Taal: Engels
Specificatiebladen
-
ICUSB234858I_Datasheet-NL.pdf
- Taal: Nederlands
Compliance and Safety
Compliance Letters
-
Country of Origin (COO)
- Taal: Engels
-
Declaration of Conformity (DOC)
- Taal: Engels
-
Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE)
- Taal: Engels
Safety Measures
- Als de printplaat van het product niet is afgedekt, mag het onder spanning staande product niet worden aangeraakt.
- Bij een klasse 1 laserproduct zal er laserstraling aanwezig zijn als het systeem open is.
- Bedrading mag niet worden afgeklemd als het product en/of de elektrische kabels onder spanning staan.
- Het product moet door een gecertificeerde professional geïnstalleerd en/of gemonteerd worden volgens de plaatselijke veiligheidsvoorschriften en bouwverordening.
- Kabels (inclusief voedings- en laadkabels) moeten zo worden geplaatst en aangelegd dat struikelen wordt voorkomen en elektrische en veiligheidsrisico’s worden vermeden.
* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.