StarTech.com
Toekomstig

3-poorts USB-C hub met LAN-poort - 10 Gbps - 2x USB-A en 1x USB-C - zelfgevoed

USB Type C hub | USB 3.1 Gen 2 | 1 m host-kabel | snellaadpoort | GbE | Mac en Windows

Productcode: HB31C2A1CGS

  • Voegt één USB-C,  twee USB-A poorten (waaronder één BC 1.2 snellaadpoort) en een GbE poort toe aan uw Mac, Windows, Linux of andere USB Type C laptops en USB-C compatibel tablets
  • De USB 3.1 Gen 2 hub is zelfgevoed en wordt geleverd met een universele voedingsadapter
  • Kan met behulp van StarTech.com dock montagesystemen worden bevestigd voor flexibele installaties aan de wand en desktops
Bekijk meer
  • USB Type-C hub ondersteunt USB 3.1 Gen 2 gegevensoverdrachtssnelheden tot 10Gbps
  • Compact design met een extra lange host-kabel van 1 m voor diverse configuraties
  • Plug & play installatie zonder dat stuurprogramma's nodig zijn
100,99 € EUR exc BTW
122,20 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Bus type USB 3.1 Gen 2
Chipsetcode Realtek - RTL5428
Realtek - RTL8153B
Industriestandaarden USB 3.2 Gen 2 - Neerwaarts compatibel met USB 3.0, 2.0 en 1.1
Interface USB 3.1 Gen 2
Poorten 3
USB pass-through Ja
USB-C apparaat poort(en) Ja
USB-C hostverbinding Ja
Prestaties
Auto MDIX Ja
Compatibele netwerken 10/100/1000 Mbps
Full duplex ondersteuning Ja
Maximale overdrachtsnelheid 10 Gbps
Port-multiplier Ja
Supported Charging Modes Charging Downstream Port (CDP)
Dedicated Charging Port (DCP)
Supported Charging Outputs BC 1.2 (1.5A)
Apple 1A
Apple 2.4A
Type en snelheid USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
UASP ondersteuning Ja
Connector(en)
Type connector(en) 1 - USB 3.1 USB Type C (10 pin, Gen 2, 10 Gbps) Contact
1 - USB 3.1 USB Type C (10 pin, Gen 2, 10 Gbps) Contact
2 - USB 3.1 USB Type-A (9-polig, Gen 2, 10 Gbps) Contact
1 - RJ-45 Contact
Software
Besturingssystemen Windows® 10 (32/64 bits), 8.1 (32/64 bits), 7 (32/64 bits) Windows® Server 2008 R2, 2012(32/64 bits) Mac OS 10.10-10.13 Linux kernel 4.x LTS versie Ubuntu 14.04.x LTS en 16.04 LTS versie Chrome OS 61.x Android OS 8.x
Indicatoren
LED-indicatoren 1 - Groen - voedings- en verbindingslampje
Voeding
Inclusief voedingsadapter Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning 110V-240V AC
Ingangsstroom 0.8A
Polariteit pin midden Positief
Stekkertype M
Uitgangsspanning 12V DC
Uitgangsstroom 2A
Vermogensopname 24W
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0 to 50°C
Opslagtemperatuur -20 to 70°C
Vochtigheid 0% tot 95% (niet-condenserend) bij 25 °C
Fysieke eigenschappen
Breedte product 60.000
Gewicht product 0.000
Hoogte product 25.000
Kabellengte 1 m [3.3 ft]
Kleur Zwart & space grijs
Lengte product 100.000
Type behuizing Aluminium en kunststof
Vormfactor Desktop
Verpakkingsinformatie
Package Height 51.000
Package Length 149.000
Package Width 213.000
Verzendgewicht (verpakt) 0.5 kg [1 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - USB-C hub
1 - universele voedingsadapter
4 - Voedingsadapter clips (N-A/JP, VK, EU, ANZ)
1 - USB-C hostkabel (1 m)

Compatibiliteit

Bekijk volledige OS compatibiliteit
Windows® 10 (32/64 bits), 8.1 (32/64 bits), 7 (32/64 bits) Windows® Server 2008 R2, 2012(32/64 bits) Mac OS 10.10-10.13 Linux kernel 4.x LTS versie Ubuntu 14.04.x LTS en 16.04 LTS versie Chrome OS 61.x Android OS 8.x

Certificaties

Verwante producten

4-poorts USB-C hub - 10 Gbps - 4x USB-A - zelfgevoed
Toekomstig
HB31C4AS
4-poorts USB-C hub - 10 Gbps - 4x USB-A - zelfgevoed

USB Type C hub | USB 3.1 Gen 2 | 1 m host-kabel | snellaadpoort | monteerbaar | Mac en Windows

93,99 € exc BTW
113,73 € inc BTW
3-poorts USB-C hub met LAN-poort - 10 Gbps - 2x USB-A en 1x USB-C - zelfgevoed
Toekomstig
HB31C2A1CGS
3-poorts USB-C hub met LAN-poort - 10 Gbps - 2x USB-A en 1x USB-C - zelfgevoed

USB Type C hub | USB 3.1 Gen 2 | 1 m host-kabel | snellaadpoort | GbE | Mac en Windows

100,99 € exc BTW
122,20 € inc BTW
4-poorts USB-C hub - 10 Gbps - 3x USB-A en 1x USB-C - zelfgevoed
Toekomstig
HB31C3A1CS
4-poorts USB-C hub - 10 Gbps - 3x USB-A en 1x USB-C - zelfgevoed

USB Type C hub | USB 3.1 Gen 2 | 1 m host-kabel | snellaadpoort | monteerbaar | Mac en Windows

94,99 € exc BTW
114,94 € inc BTW
4-poorts USB-C hub met Power Delivery - 10Gbps - 3x USB-A en 1x USB-C
Toekomstig
HB31C3A1CPD3
4-poorts USB-C hub met Power Delivery - 10Gbps - 3x USB-A en 1x USB-C

USB Type C Gen 2 | Power Delivery 3.0 | busvoeding | Mac & Windows® | 25 cm kabel

74,99 € exc BTW
90,74 € inc BTW
3-poorts USB-C hub met LAN poort - 10 Gbps - 2x USB-A en 1x USB-C
HB31C2A1CGB
3-poorts USB-C hub met LAN poort - 10 Gbps - 2x USB-A en 1x USB-C

USB Type C hub | USB 3.1 (10 Gbps) | gigabit ethernet | busvoeding | Mac & Windows®

72,99 € exc BTW
88,32 € inc BTW
4-poorts USB-C hub - 10 Gbps - 3x USB-A en 1x USB-C
Nieuw
HB31C3A1CB
4-poorts USB-C hub - 10 Gbps - 3x USB-A en 1x USB-C

USB Type C hub | USB 3.1 Gen 2 | busvoeding | 25 cm hostkabel | Mac & Windows®

65,99 € exc BTW
79,85 € inc BTW
3-poorts USB-C hub met SD kaartlezer - 10 Gbps - 3x USB-A
Nieuw
HB31C3ASDMB
3-poorts USB-C hub met SD kaartlezer - 10 Gbps - 3x USB-A

USB Type C hub | USB 3.1 Gen 2 | SD en microSD | busvoeding | Mac & Windows® | 24,9 cm hostkabel

70,99 € exc BTW
85,90 € inc BTW
4-poorts USB-C hub 10 Gbps - 2x USB-A en 2x USB-C
Toekomstig
HB31C2A2CB
4-poorts USB-C hub 10 Gbps - 2x USB-A en 2x USB-C

USB Type C hub | USB 3.1 Gen 2 | busvoeding | 25 cm hostkabel | Mac & Windows®

67,99 € exc BTW
82,27 € inc BTW

Accessoires