StarTech.com
Nieuw

4-poorts USB-C hub - 10 Gbps - 3x USB-A en 1x USB-C

USB Type C hub | USB 3.1 Gen 2 | busvoeding | 25 cm hostkabel | Mac & Windows®

Productcode: HB31C3A1CB

  • Voegt één USB-C en drie USB-A poorten toe aan uw Mac, Windows, Linux of andere USB-C laptops en USB-C uitgevoerde tablets (bijv. iPad Pro)
  • De USB-C hub ondersteunt USB 3.1 Gen 2 data overdrachtssnelheden tot 10 Gbps
  • Compact, mobiel design met een extra lange, bevestigde hostkabel van 25 cm
Bekijk meer
  • USB hub wordt via de bus gevoed, waardoor geen externe voeding nodig is.
  • Plug & play installatie zonder andere vereiste stuurprogramma's
65,99 € EUR exc BTW
79,85 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Bus type USB 3.1 Gen 2
Chipsetcode Realtek - RTS5423
Industriestandaarden USB 3.2 Gen 2 - Neerwaarts compatibel met USB 3.0, 2.0 en 1.1
Interface USB 3.1 Gen 2
Poorten 4
USB-C apparaat poort(en) Ja
USB-C hostverbinding Ja
Prestaties
Maximale overdrachtsnelheid 10 Gbps
Type en snelheid USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
UASP ondersteuning Ja
Connector(en)
Type connector(en) 1 - USB 3.1 USB Type C (10 pin, Gen 2, 10 Gbps) Stekker
1 - USB 3.1 USB Type C (10 pin, Gen 2, 10 Gbps) Contact
3 - USB 3.1 USB Type-A (9-polig, Gen 2, 10 Gbps) Contact
Software
Besturingssystemen Windows® 10 (32/64 bits), 8.1 (32/64 bits), 7 (32/64 bits) Windows® Server 2008 R2, 2012(32/64 bits) Mac OS 10.10-10.13 Linux kernel 4.x LTS versie Ubuntu 14.04.x LTS en 16.04 LTS versie Chrome OS 61.x Android OS 8.x
Voeding
Inclusief voedingsadapter Busvoeding
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0 to 50℃
Opslagtemperatuur -20 to 70℃
Vochtigheid 0% tot 95% (niet-conderend) bij 25 ℃
Fysieke eigenschappen
Breedte product 45 mm [1.8 in]
Gewicht product 48 g [1.7 oz]
Hoogte product 1.6 cm [0.6 in]
Kabellengte 25 cm [9.8 in]
Kleur Zwart & space grijs
Lengte product 10.5 cm [4.1 in]
Type behuizing Aluminium en kunststof
Vormfactor Compact
Verpakkingsinformatie
Package Height 0 mm [0 in]
Package Length 0 cm [0 in]
Package Width 0 cm [0 in]
Verzendgewicht (verpakt) 0 kg [0 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - USB-C hub

Compatibiliteit

Bekijk volledige OS compatibiliteit
Windows® 10 (32/64 bits), 8.1 (32/64 bits), 7 (32/64 bits) Windows® Server 2008 R2, 2012(32/64 bits) Mac OS 10.10-10.13 Linux kernel 4.x LTS versie Ubuntu 14.04.x LTS en 16.04 LTS versie Chrome OS 61.x Android OS 8.x

Certificaties

Verwante producten

4-poorts USB-C hub met Power Delivery - 10Gbps - 3x USB-A en 1x USB-C
Toekomstig
HB31C3A1CPD3
4-poorts USB-C hub met Power Delivery - 10Gbps - 3x USB-A en 1x USB-C

USB Type C Gen 2 | Power Delivery 3.0 | busvoeding | Mac & Windows® | 25 cm kabel

74,99 € exc BTW
90,74 € inc BTW
3-poorts USB-C hub met LAN poort - 10 Gbps - 2x USB-A en 1x USB-C
Nieuw
HB31C2A1CGB
3-poorts USB-C hub met LAN poort - 10 Gbps - 2x USB-A en 1x USB-C

USB Type C hub | USB 3.1 (10 Gbps) | gigabit ethernet | busvoeding | Mac & Windows®

72,99 € exc BTW
88,32 € inc BTW
4 poorts USB-C hub - USB C naar USB 3.1 hub - 10Gbps - 4x USB-A
HB31C4AB
4 poorts USB-C hub - USB C naar USB 3.1 hub - 10Gbps - 4x USB-A

USB-C hub | Bus-voeding | USB 3.1 (10Gbps) | Aluminium

58,99 € exc BTW
71,38 € inc BTW
3-poorts USB-C hub met SD kaartlezer - 10 Gbps - 3x USB-A
Nieuw
HB31C3ASDMB
3-poorts USB-C hub met SD kaartlezer - 10 Gbps - 3x USB-A

USB Type C hub | USB 3.1 Gen 2 | SD en microSD | busvoeding | Mac & Windows® | 24,9 cm hostkabel

70,99 € exc BTW
85,90 € inc BTW
3-poorts USB-C hub met LAN-poort - 10 Gbps - 2x USB-A en 1x USB-C - zelfgevoed
Toekomstig
HB31C2A1CGS
3-poorts USB-C hub met LAN-poort - 10 Gbps - 2x USB-A en 1x USB-C - zelfgevoed

USB Type C hub | USB 3.1 Gen 2 | 1 m host-kabel | snellaadpoort | GbE | Mac en Windows

100,99 € exc BTW
122,20 € inc BTW
4-poorts USB-C hub - 10 Gbps - 3x USB-A en 1x USB-C - zelfgevoed
Toekomstig
HB31C3A1CS
4-poorts USB-C hub - 10 Gbps - 3x USB-A en 1x USB-C - zelfgevoed

USB Type C hub | USB 3.1 Gen 2 | 1 m host-kabel | snellaadpoort | monteerbaar | Mac en Windows

94,99 € exc BTW
114,94 € inc BTW
4-poorts USB-C hub - 10 Gbps - 4x USB-A - zelfgevoed
Toekomstig
HB31C4AS
4-poorts USB-C hub - 10 Gbps - 4x USB-A - zelfgevoed

USB Type C hub | USB 3.1 Gen 2 | 1 m host-kabel | snellaadpoort | monteerbaar | Mac en Windows

93,99 € exc BTW
113,73 € inc BTW

Accessoires