StarTech.com

4 poorts USB 3.0 hub - USB-C naar 4x USB-A met busvoeding

Verander de USB Type-C poort van uw laptop in vier USB Type-A poorten (5 Gbps) met deze hub met busvoeding

Productcode: HB30C4AB

  • Een voordelige manier om vier USB-A poorten aan uw computer toe te voegen via een USB-C poort
  • Lichtgewicht en een compact design, voor maximale mobiliteit
  • USB-busvoeding voor de meest gebruikelijke apparaten, in de meeste gevallen zonder dat een externe voeding nodig is
Bekijk meer
  • Geïntegreerde USB Type-C kabel voor minder kabelwarboel
  • Universeel, met meerdere platforms compatibel, snel en eenvoudig te installeren en native ondersteuning van de meeste besturingssystemen (Windows, Mac, Chrome OS, Linux)
  • Plug & play en ondersteunt hot-swapping of hot-plugging
  • De geïntegreerde kabel heeft een kleine en omkeerbare USB-C connector en is compatibel met Thunderbolt 3 datapoorten
  • Neerwaarts compatibel en dus geschikt voor uw oudere USB 3.0 en 2.0 apparaten
  • USB hub met dongle-kabel vier SuperSpeed USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1) poorten, met een throughput tot 5 Gbps
42,99 € EUR exc BTW
52,02 € EUR inc BTW

Overzicht

Hier is een verplichte accessoire als u een met USB-C™ uitgeruste computer hebt, maar meer USB-A poorten nodig hebt. Met deze draagbare USB 3.0 hub breidt u de connectiviteit van uw laptop of desktop uit door vier USB Type-A poorten via één USB Type-C™ of Thunderbolt™ 3 poort toe te voegen. En vanwege de USB-busvoeding hoeft u geen externe voedingsadapter aan te sluiten, waardoor u comfortabeler reist en de kabelwarboel op uw werkplekken wordt verminderd.

Behoud uw huidige randapparaten en apparaten

Als u de levensduur van uw bestaande USB-A randapparaten wilt verlengen, is deze hub de perfecte oplossing. Door de USB-C poort van uw computer in vier USB-A poorten te converteren, kunt u al uw bestaande USB 3.0 apparaten zoals flashdrives, externe harde schijven en printers blijven gebruiken (USB 3.0 staat ook bekend als USB 3.1 Gen 1). Nu kunt u geld besparen doordat u geen nieuwe met USB-C uitgeruste randapparaten hoeft te kopen.

Voeg USB-poorten toe, bijna overal waar u heen gaat

Dankzij zijn compact en lichtgewicht design is deze USB hub bij uitstek geschikt voor mobiliteit. U kunt de hub eenvoudig in uw laptoptas stoppen terwijl u reist, waardoor u uw connectiviteit eenvoudig en bijna overal waar dat nodig is, kunt uitbreiden.

Bovendien neemt de 4-poorts hub dankzij het compacte design minimale bureauruimte in beslag, wanneer u deze in uw werkomgeving aansluit.

Busvoeding maakt reizen comfortabeler ­­­­­

Deze veelzijdige USB-C hub is voorzien van busvoeding, d.w.z. dat deze hub direct vanaf de USB-C poort van uw computer wordt gevoed. Daardoor hoeft u minder kabels met u mee te nemen wanneer u reist, omdat u geen externe voedingsadapter nodig hebt.

Voeg vier USB 3.0 poorten toe in slechts enkele seconden

Deze USB-hub is compatibel met meerdere platformen, waardoor hij geschikt is voor vele verschillende laptops. De hub werkt ook met diverse besturingssystemen zoals Windows®, Mac, Linux® en Chrome OS™. Deze hub wordt automatisch geïnstalleerd zodra u hem op uw laptop aansluit, en is dus gebruiksklaar in slechts enkele seconden.

De HB30C4AB wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Toepassingen

Verander de USB-C poort van uw computer in vier USB 3.0 Type-A poorten

Neem de hub mee op reis, en sluit uw USB-apparaten aan waar u ook heen gaat

Perfect voor thuis, op kantoor, hot desks en BYOD (Bring Your Own Device) en CYOD (Choose Your Own Device) omgevingen

Ideaal voor desktop-, laptop-, Ultrabook-, Chromebook Pixel- en MacBook-gebruikers die over onvoldoende USB 3.0 poorten beschikken

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Bus type USB 3.0
Chipsetcode VIA/VLI - VL812
Industriestandaarden USB 3.0 - Neerwaarts compatibel met USB 2.0 en 1.1
Interface USB 3.0
Poorten 4
Snellaadpoort(en) Nee
USB-C apparaat poort(en) Nee
USB-C hostverbinding Ja
Prestaties
Maximale overdrachtsnelheid 5 Gbit/s
Type en snelheid USB 3.0 - 5 Gbit/s
Connector(en)
Type connector(en) 4 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Vrouwelijk
1 - USB Type-C (24-polig) USB 3.0 Mannelijk
Software
Besturingssystemen OS Independent; No additional drivers or software required
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie USB 3.0 staat ook bekend als USB 3.1 Gen 1; deze connectiviteitsstandaard biedt snelheden tot 5 Gbps.
Systeem- en kabelvereisten Beschikbare USB Type-C poort - USB 3.0 (5 Gbps)
Voeding
Inclusief voedingsadapter Gevoed via USB
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Opslagtemperatuur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Vochtigheid 0~85% RV (niet-condenserend)
Fysieke eigenschappen
Breedte product 41 mm [1.6 in]
Gewicht product 35 g [1.2 oz]
Hoogte product 15 mm [0.6 in]
Kabellengte 146 mm [5.7 in]
Kleur Zwart
Lengte product 80 mm [3.1 in]
Type behuizing Kunststof
Vormfactor Compact
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 103 g [3.6 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 4-poorts USB 3.0-hub

Compatibiliteit

Bekijk volledige OS compatibiliteit
OS Independent; No additional drivers or software required

Certificaties

Verwante producten

4-poorts USB 3.0 Hub - USB-C naar 4x USB-A met power adapter
HB30C4AFS
4-poorts USB 3.0 Hub - USB-C naar 4x USB-A met power adapter

Verander de USB Type-C poort van uw laptop in vier USB Type-A laad- en synchronisatiepoorten (5 Gbps)

52,99 € exc BTW
64,12 € inc BTW
3 poorts USB 3.0 Hub met Power Delivery - USB-C naar 3x USB-A
HB30C3APD
3 poorts USB 3.0 Hub met Power Delivery - USB-C naar 3x USB-A

Verander de USB Type-C poort van uw laptop in drie USB Type-A poorten (5 Gbps), en voed en laad uw laptop

55,99 € exc BTW
67,75 € inc BTW
4-Poorts USB 3.0 hub - USB-C naar 3x USB-A en 1x USB-C - inclusief voedingsadapter
HB30C3A1CFS
4-Poorts USB 3.0 hub - USB-C naar 3x USB-A en 1x USB-C - inclusief voedingsadapter

Verander een USB Type-C poort op uw laptop in drie USB Type-A laad- en synchronisatiepoorten (5 Gbps) en één USB Type-C poort

65,99 € exc BTW
79,85 € inc BTW
4-poorts USB C hub - USB-C naar 1x USB-C en 3x USB-A - USB 3.0 hub
HB30C3A1CFB
4-poorts USB C hub - USB-C naar 1x USB-C en 3x USB-A - USB 3.0 hub

Verander een USB Type-C poort op uw laptop in drie USB Type-A poorten (5 Gbps) en één USB Type-C poort

43,99 € exc BTW
53,23 € inc BTW
3 Poorts USB 3.0 Hub met Gigabit Ethernet - USB-C - inclusief voedingsadapter
HB30C3A1GE
3 Poorts USB 3.0 Hub met Gigabit Ethernet - USB-C - inclusief voedingsadapter

Verander een USB Type-C poort op uw laptop in drie USB Type-A poorten (5 Gbps) en één gigabit Ethernetpoort

77,99 € exc BTW
94,37 € inc BTW
3-poorts USB 3.0 Hub met Gigabit Ethernet - USB-C - wit
HB30C3A1GEA
3-poorts USB 3.0 Hub met Gigabit Ethernet - USB-C - wit

Verander een USB Type-C poort op uw laptop in drie USB Type-A poorten (5 Gbps) en één GbE-poort

53,99 € exc BTW
65,33 € inc BTW

Accessoires

Productondersteuning

Veelgestelde vragen (FAQ)

Voor uw aanschaf

It is possible to use some USB hubs without a power supply, however, doing so may prevent certain high-power USB peripherals from operating.

When a power adapter is not used on a hub that comes with a power adapter, power is drawn from the USB port on the computer and then divided between the ports on the hub. This reduces the power delivery to individual ports and high-powered USB peripherals, such as external hard drives, may not start.

On USB hubs that can use a power adapter, more power can be supplied to USB ports than what is possible with a single USB port.

If your USB peripherals require power adapters, they probably do not require power from the USB port and can be used on a USB hub without a power adapter. With USB peripherals that use power adapters, the USB ports on the hub are only used for data transfer and do not draw power from the hub.

USB peripherals that require low power (for example, keyboards and mice) can be used on hubs without a power adapter, in conjunction with other low-power USB peripherals. In this case, power is drawn from the computer's USB port, as described above.

USB-C is a type of USB connector that is capable of supporting the following:

  • Data transfer speeds up to 10Gbps, if you use USB 3.1.
  • Bi-directional power delivery up to 100W, if both the USB host connection and the device support it.
  • Alternate modes, which deliver different types of data at different speeds. For example, DisplayPort Alternate Mode (DP Alt Mode).

If using Thunderbolt 3 over USB-C, the connection is capable of additional features. For example, Thunderbolt 3 is capable of 40Gbps of total bandwidth. For more information, refer to the following FAQ: https://www.startech.com/faq/thunderbolt-3-port-capabilities.

Not all USB-C ports or devices are capable of supporting all of the features listed above, or all of the features at the maximum capabilities. If you require a specific USB-C feature, your USB host connection, cables, and device must all support the feature that you require. For more information about whether your components support specific USB-C features, refer to the information provided by the manufacturers. 

Troubleshooting

When you troubleshoot issues with a USB hub, there are some quick tests that you can complete to rule out potential problems. You can test to make sure that the following components are working correctly and are not the source of the issue:

  • USB A-to-B cable

  • Computer USB port

  • USB peripheral(s)

To test your setup components, try the following:

  • Use the USB cable and USB peripheral(s) in another setup to see if the problem is with the components or the setup.

  • Use a different USB cable, USB port, and USB peripheral in your setup to see if the problem persists. Ideally, you should test a component that you know works in another setup.

When you test your cables, it is recommended that you do the following:

  • Test each cable individually.

  • Use short cables when you are testing.

When you test the hub, make sure that you do the following:

  • If a power adapter is included, provide power to the USB hub.

  • Attach a USB peripheral. The USB hub will not appear in any hardware listings on your system, but USB devices do appear when they are connected.

  • Install the drivers for the USB peripheral.

  • Install the latest drivers for the USB controller and motherboard chipset.

Note: No drivers or software are required for the USB hub to work with your operating system. The USB hub works independently of software and works with any operating system.

When testing your USB peripherals, make sure that you do the following:

  • If required, attach external power.

  • Confirm that the peripheral works on a standard USB port.

If the USB peripheral(s) can be detected on a standard USB port and not on the hub, do the following:

  • Use a new USB A-to-B cable.

  • Test your setup using basic USB peripherals, such as a keyboard or mouse.

  • Test using another USB port.

If the USB device does not work after your computer has been in extended hibernation, it is likely that Windows has automatically turned off the USB Root hub to save power. 

The steps below outline how to configure the USB root hub to stay on during hibernation, to prevent this from happening.
 

Windows 10 / 8

  1. On your keyboard, press the Windows key + X and select Control Panel.
  2. Click Hardware and Sound, then click Power Options.
  3. Click Change plan settings for the plan you want to change.
  4. Click Change advanced power settings.
  5. Click the plus sign (+) next to “USB settings” and “USB selective suspend setting” to expand the options and change the setting to Disabled.
  6. Click OK to apply the setting.

Note: You may need to disconnect and re-connect your USB device after applying these settings to re-establish the connection.

Windows 7 / Vista

  1. Click the Start button and select Control Panel.
  2. Click Hardware and Sound, then click Power Options.
  3. Click Change plan settings for the plan you want to change.
  4. Click Change advanced power settings.
  5. Click the plus sign (+) next to “USB settings” and “USB selective suspend setting” to expand the options and change the setting to Disabled.
  6. Click OK to apply the setting.

Note: You may need to disconnect and re-connect your USB device after applying these settings to re-establish the connection.

Windows XP

  1. On your desktop, right-click the My Computer icon and select Properties.
  2. Click the Device Manager tab.
  3. Expand Universal Serial Bus controllers by clicking the arrow to the left of it.
  4. Right-click the first USB Root Hub device and select Properties.
  5. Click the Power Management tab.
  6. Clear the box next to Allow the computer to turn off this device to save power.
  7. Click OK to apply the setting.
  8. Repeat steps 4-7 for any remaining devices in the Universal Serial Bus Controllers section with “Root Hub” in the name.

Note: You may need to disconnect and re-connect your USB device after applying these settings to re-establish the connection.