Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.com7-poorts USB-oplaadstation (5 x 1 A, 2 x 2 A) - standalone multiport USB-lader
Monteer een extern 7-poorts USB-oplaadstation voor uw tablets, smartphones en andere mobiele apparaten
Productcode: ST7CU35122
- Laad meerdere apparaten op met speciale oplaadpoorten - 5 x 1 A, 2 x 2 A
- Bespaar ruimte en wandcontacten met één oplaadstation
- Ondersteunt USB batterijoplaadspecificatie 1.2, inclusief Apple® en Samsung Galaxy™ apparaten
- Inclusief universele voedingsadapter
- Compacte, metalen behuizing
- Geïntegreerde fysieke aan/uit-knop
- Geen pc-aansluiting vereist
- Inclusief steun voor montage aan een oppervlak of wand
Niet beschikbaar
Eventueel op voorraad bij partners
Van een partner
Support
Overzicht
Met dit USB-oplaadstation kunt u een extern, speciaal multiport oplaadstation installeren voor uw tablets, smartphones en andere mobiele apparaten.
Eén lader voor al uw mobiele apparaten
Dit station is een standalone apparaat met 5 x 1 A en 2 x 2 A USB-oplaadpoorten, waardoor u meerdere apparaten kunt opladen. Het oplaadstation biedt het snelst mogelijke uitgangsvermogen dat nodig is voor elk aangesloten apparaat. Denk eraan dat sommige apparaten niet het volledige 1A of 2A vermogen gebruiken, waardoor tegelijkertijd meerdere apparaten kunnen worden aangesloten en opgeladen.
De lader ondersteunt ook USB-batterijlaadspecificatie 1.2 en is dus gegarandeerd compatibel met een breed scala aan mobiele apparaten waaronder de Apple iPhone en iPad, de Microsoft® Surface™ tablet, de Samsung Galaxy Tab™, Android™ apparaten en nog veel meer.
Speciaal laden
Het oplaadstation is de ideale oplossing voor het opladen van uw mobiele apparaten in vergaderruimtes, conferentieruimtes of lobby's. Het geeft u en uw collega's essentiële toegang tot oplaadpunten wanneer u die het meest nodig heeft. Bovendien is het opladen van uw USB-apparaten met één multiport USB-lader een energiezuinigere oplossing, waardoor u niet meer meerdere wandcontacten of contactdozen nodig hebt en zo dus waardevolle ruimte bespaart.
De compacte, metalen behuizing is extreem duurzaam en biedt eenvoudige bediening, meteen geïntegreerde aan/uit-knop die alle poorten in- en uitschakelt.
Geniet van gemak op of onder uw bureau
Deze hub is de perfecte accessoire voor een laptop of desktop werkstation, dankzij de robuuste metalen behuizing die de dagelijkse gebruiksslijtage kan weerstaan.
Met de meegeleverde muurbeugel kunt u de hub bevestigen aan een oppervlak zoals een bureau of wand.
De ST7CU35122 wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.
Toepassingen
Voor gebruik in IT-helpdesks of testbankomgevingen voor het opladen van meerdere tablets, smartphones of andere USB-apparaten
Installeer een USB-oplaadstation thuis voor het gehele gezin
Kan worden geïnstalleerd op plaatsen waar USB-A poorten stevig aan een oppervlak, zoals een wand of onder een bureau, moeten worden bevestigd
Technische specificaties
Productnummers | ||
---|---|---|
Ingram Micro Netherlands | 2552840 | |
Tech Data - Netherlands | 4428890 | |
UPC Code | 065030854658 |
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | 2 Years | |
Hardware | ||
Industriestandaarden | USB batterijoplaadspecificatie Rev. 1.2 | |
Poorten | 7 | |
Connector(en) | ||
Type connector(en) | 7 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Vrouwelijk | |
Speciale opmerkingen / vereisten | ||
Notitie | De ST7CU35122 ondersteunt maximaal 36 W, waardoor u op elk gewenst moment tot vier hoogvermogen apparaten kunt aansluiten en opladen (2x 1 A en 2x 2 A). | |
Indicatoren | ||
LED-indicatoren | 1 - Power | |
Voeding | ||
Inclusief voedingsadapter | Inclusief wisselstroomadapter | |
Ingangsspanning | 100 ~ 240 AC | |
Ingangsstroom | 1.5 A | |
Polariteit pin midden | Positief | |
Stekkertype | M | |
Uitgangsspanning | 12 DC | |
Uitgangsstroom | 3 A | |
Vermogensopname | 36 | |
Gebruiksomgeving | ||
Bedrijfstemperatuur | 5°C to 35°C (41°F to 95°F) | |
Opslagtemperatuur | -20°C to 50°C (-4°F to 122°F) | |
Vochtigheid | 20% - 80% rel. luchtvochtigheid | |
Fysieke eigenschappen | ||
Breedte product | 45 mm [1.8 in] | |
Gewicht product | 127 g [4.5 oz] | |
Hoogte product | 24 mm [0.9 in] | |
Kleur | Zwart | |
Lengte product | 110 mm [4.3 in] | |
Type behuizing | Aluminium | |
Verpakkingsinformatie | ||
Verpakkingsaantal | 1 | |
Verzendgewicht (verpakt) | 439 g [15.5 oz] | |
Wat wordt er meegeleverd | ||
Meegeleverd | 1 - USB-oplaadstation | |
1 - Wandmontagesteun (met schroeven) | ||
4 - Rubberen voetjes | ||
1 - Universele voedingsadapter (NA/JP, EU, GB, ANZ) | ||
1 - Handleiding |
Verwante producten
6-poort USB 3.0/2.0 Combo Hub met Oplaadpoort
Voeg 2x USB 3.0 en 4x USB 2.0 poorten toe aan een computer, extern via een enkele USB 3.0-aansluiting
Accessoires
1 m zwarte Apple 8-polige Lightning connector naar USB-kabel voor iPhone / iPod / iPad
Laad en synchroniseer je Apple ® apparaten uitgerust met Lightning
1 m witte Apple 8-polige Lightning-connector-naar-USB-kabel voor iPhone / iPod / iPad
Laad en synchroniseer je Apple ® apparaten uitgerust met Lightning
Apple 30-pins Dockconnector-naar-linkshoekige-USB-kabel 1 m voor iPhone / iPod / iPad met getrapte connector
Voor het opladen en synchroniseren van uw Apple®-apparaten in de beschermhoes, zelfs op moeilijk bereikbare plekken en in krappe ruimtes
DC power adapter - 12V, 5A - voedingsadapter
Vervang uw zoekgeraakte of defecte voedingsadapter
91 cm USB 2.0 A naar rechtsgehoekte Mini B kabel - M/M - zwart
Sluit uw mini USB-apparaten aan, zonder dat de kabel in de weg zit
30 cm Micro USB-kabel - A naar Micro B
Voor het opladen of synchroniseren van mobiele apparaten met micro USB-aansluiting vanaf een standaard USB-poort op uw pc of laptop
1 m gecertificeerde SuperSpeed USB 3.0 A-naar-micro-B-kabel - M/M
Sluit uw micro-B USB 3.0-apparaten aan met deze hoogwaardige USB 3.0 gecertificeerde kabel
0,65 m lange Samsung Galaxy Tab-dockconnector of micro USB-naar-USB-combokabel
Laad of synchroniseer uw micro USB-apparaat of Samsung Galaxy Tab™ met één kabel
Productondersteuning
Drivers en downloads
Handleiding:
-
ST7CU35122.pdf
English
Compliance Letter(s):
Specificatieblad(en)
- ST7CU35122_Datasheet-NL.pdf
Nederlands
Veelgestelde vragen (FAQ)
Voor uw aanschaf
It is possible to use some USB hubs without a power supply, however, doing so may prevent certain high-power USB peripherals from operating.
When a power adapter is not used on a hub that comes with a power adapter, power is drawn from the USB port on the computer and then divided between the ports on the hub. This reduces the power delivery to individual ports and high-powered USB peripherals, such as external hard drives, may not start.
On USB hubs that can use a power adapter, more power can be supplied to USB ports than what is possible with a single USB port.
If your USB peripherals require power adapters, they probably do not require power from the USB port and can be used on a USB hub without a power adapter. With USB peripherals that use power adapters, the USB ports on the hub are only used for data transfer and do not draw power from the hub.
USB peripherals that require low power (for example, keyboards and mice) can be used on hubs without a power adapter, in conjunction with other low-power USB peripherals. In this case, power is drawn from the computer's USB port, as described above.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
Troubleshooting
When you troubleshoot issues with a USB hub, there are some quick tests that you can complete to rule out potential problems. You can test to make sure that the following components are working correctly and are not the source of the issue:
-
USB A-to-B cable
-
Computer USB port
-
USB peripheral(s)
To test your setup components, try the following:
-
Use the USB cable and USB peripheral(s) in another setup to see if the problem is with the components or the setup.
-
Use a different USB cable, USB port, and USB peripheral in your setup to see if the problem persists. Ideally, you should test a component that you know works in another setup.
When you test your cables, it is recommended that you do the following:
-
Test each cable individually.
-
Use short cables when you are testing.
When you test the hub, make sure that you do the following:
-
If a power adapter is included, provide power to the USB hub.
-
Attach a USB peripheral. The USB hub will not appear in any hardware listings on your system, but USB devices do appear when they are connected.
-
Install the drivers for the USB peripheral.
-
Install the latest drivers for the USB controller and motherboard chipset.
Note: No drivers or software are required for the USB hub to work with your operating system. The USB hub works independently of software and works with any operating system.
When testing your USB peripherals, make sure that you do the following:
-
If required, attach external power.
-
Confirm that the peripheral works on a standard USB port.
If the USB peripheral(s) can be detected on a standard USB port and not on the hub, do the following:
-
Use a new USB A-to-B cable.
-
Test your setup using basic USB peripherals, such as a keyboard or mouse.
-
Test using another USB port.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.