StarTech.com

PCI Express naar Mini PCI Express Adapter

Maak van een Mini PCI Express-kaart een standaard PCI Express-kaart

Productcode: PEX2MPEX

  • Kan worden gebruikt met standaard Mini PCI Express-kaarten
  • Volledige transparante doorgave van Mini PCI Express naar PCI Express
  • Inclusief low-profile montagebracket
46,99 € EUR exc BTW
56,86 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Bus type PCI Express
Interface Mini PCI Express
Kaarttype Standaard bracket (incl. low profile bracket)
Connector(en)
Interne poorten 1 - IDC (10-polig, moederbord-header) Mannelijk
1 - Mini PCI Express x1 (52-polig) sleuf Vrouwelijk
1 - USB B (4-polig) Vrouwelijk
Type connector(en) 1 - PCI Express x1 Mannelijk
Speciale opmerkingen / vereisten
Systeem- en kabelvereisten PCI Express-uitbreidingsslot
Indicatoren
LED-indicatoren 1 - Power
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Vochtigheid 5% - 95% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 14 mm [0.6 in]
Gewicht product 46 g [1.6 oz]
Hoogte product 6.8 cm [2.7 in]
Lengte product 75 mm [3 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 42 mm [1.7 in]
Package Length 21.1 cm [8.3 in]
Package Width 14.6 cm [5.7 in]
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 156 g [5.5 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - PCI-E naar Mini PCI-E Adapter
1 - Low-profile bracket
2 - Bevestigingsschroeven
1 - Handleiding
Ondersteunt elk operating systeem.
Geen bijkomende drivers of software nodig.

Certificaties

Verwante producten

PCI Express naar PCI Adapterkaart
PEX1PCI1
PCI Express naar PCI Adapterkaart

Installeer half-height/low profile PCI-insteekkaarten in een standaard PCI Express-uitbreidingsslot

56,99 € exc BTW
68,96 € inc BTW
ExpressCard naar CardBus Laptop PC Adapter-kaart
CB2EC
ExpressCard naar CardBus Laptop PC Adapter-kaart

Gebruik CardBus-kaarten in de ExpressCard-slot van uw laptop

75,99 € exc BTW
91,95 € inc BTW
PCI naar PCI Express Adapterkaart
PCI1PEX1
PCI naar PCI Express Adapterkaart

Installeer half-height/low profile x1 PCI Express-insteekkaarten in een standaard PCI-uitbreidingsslot

41,99 € exc BTW
50,81 € inc BTW