Sommige cookies zijn van essentieel belang om te garanderen dat onze website voor u werkt. U kunt alle cookies van deze site blokkeren of verwijderen, maar bepaalde onderdelen van de site werken dan wellicht niet meer. Meer informatie over hoe wij cookies gebruiken, vindt u in onze privacyverklaring.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

PCI Express naar PCI Riser-kaart x1 voor Intel 1U IPC Server

Productcode: PEX1PCI1R

Installeer een PCI-kaart in een x1 PCI Express-slot in een Intel 1U-server

Eigenschappen
  • Past in de meeste Intel IPC 1U-serverbehuizingen

  • Extra stroomaansluiting voor PCI-kaarten die veel vermogen nodig hebben

  • Geen drivers of software nodig

Prijzen zijn wellicht lager bij wederverkopers:

CPNL BUYDNL ISTNL ACENL
INGNL
Beschikbaar in
43,99 € EUR exc BTW
53,23 € inc BTW

ID: PEX1PCI1R

Eventueel op voorraad bij wederverkopers/distributeurs

Bezoek vandaag nog onze Europese online winkel voor meer producten zoals deze!

Met de PEX1PCI1R PCI Express naar PCI Riser-kaart (naar links) kunt u een 32-bits PCI-kaart installeren in de (x1) PCI-E-slot van een Intel 1U IPC rackbehuizing – een onmisbaar accessoire voor vrijwel elk Intel 1U-chassis, waarmee u op eenvoudige wijze de functionaliteit van uw moderne systeem kunt uitbreiden door het toevoegen van I/O-poorten of een oudere PCI-kaart. Met 2 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com
StarTech.com Voordeel
  • Voeg een PCI-kaart toe aan vrijwel elk nieuw Intel IPC 1U-chassis zonder extra drivers of software te hoeven installeren
  • Met 2 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com
Compatibel met

Bekijk volledige OS compatibiliteit

Operating System independent

Toepassingen
  • Upgrade een Intel IPC 1U-server met extra aansluitmogelijkheden, zoals een controller voor opslagmedia, seriële poorten, USB, netwerkfunctionaliteit, etc.
  • Voeg een oudere kaart toe aan een modern systeem alleen voorzien van PCI Express-slots
Productnummers
Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Bus type PCI Express
Chipsetcode Pericom - PI7C9X111SL
Connector(en)
Type connector(en) 1 - PCI (5V, 32-bit) Slot Vrouwelijk
1 - PCI Express x1 Mannelijk
Software
Besturingssystemen Operating System independent
Speciale opmerkingen / vereisten
Systeem- en kabelvereisten 1U server chassis with available PCI Express expansion slot
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Opslagtemperatuur 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Vochtigheid 5% - 95% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 27 mm [1.1 in]
Gewicht product 30 g [1.1 oz]
Hoogte product 20 mm [0.8 in]
Lengte product 170 mm [6.7 in]
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 80 g [2.8 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - PCI Express Riser-kaart
1 - Handleiding
Certificaties
PCI Express naar PCI Adapterkaart
PEX1PCI1

PCI Express naar PCI Adapterkaart

Installeer half-height/low profile PCI-insteekkaarten in een standaard PCI Express-uitbreidingsslot

56,99 € exc BTW
68,96 € inc BTW

PCI naar PCI Express Adapterkaart
PCI1PEX1

PCI naar PCI Express Adapterkaart

Installeer half-height/low profile x1 PCI Express-insteekkaarten in een standaard PCI-uitbreidingsslot

56,99 € exc BTW
68,96 € inc BTW

PCI Express Riser-kaart x8 Links Slot Adapter 1U met Flexibele Kabel
PEX8RISERF

PCI Express Riser-kaart x8 Links Slot Adapter 1U met Flexibele Kabel

Installeer een x8/x4/x1 PCI Express-kaart uit de buurt van het moederbord in een serverbehuizing

54,99 € exc BTW
66,54 € inc BTW

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.