Sommige cookies zijn van essentieel belang om te garanderen dat onze website voor u werkt. U kunt alle cookies van deze site blokkeren of verwijderen, maar bepaalde onderdelen van de site werken dan wellicht niet meer. Meer informatie over hoe wij cookies gebruiken, vindt u in onze privacyverklaring.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

1 m Zwarte Apple dockconnector-naar-USB-kabel voor iPhone / iPod / iPad met getrapte connector

Productcode: USB2ADC1MB

Laad of synchroniseer uw Apple®-apparatuur ook mét beschermhoes

Eigenschappen
  • Zwarte kabel

  • 1x Getrapte Apple® (30-pins) dockconnector

  • 1x USB ‘A’ mannetje

  • Aluminum-Mylar folie met gevlochten afscherming

  • Ondersteunt USB-overdrachtsnelheden tot 480 Mbit/s

Prijzen zijn wellicht lager bij wederverkopers:

CPNL BUYDNL 4LAUNL BECHNL ISTNL ACENL YORC
Beschikbaar in
13,99 € EUR exc BTW
16,93 € inc BTW

ID: USB2ADC1MB

Eventueel op voorraad bij wederverkopers/distributeurs

Bezoek vandaag nog onze Europese online winkel voor meer producten zoals deze!

De 1 meter USB2ADC1MB Apple® 30-pins dockconnector-naar-USB-kabel voor iPhone®, iPod® en iPad® is zwart gekleurd, waardoor deze overeenkomt met zwarte mobiele apparaten, en biedt een betrouwbare aansluiting van uw voor iOS geschikte mobiele digitale apparaten op uw computer, voor synchroniseren en opladen.

Bovendien beschikt de USB-naar-iPhone-kabel over een uniek gebouwde, getrapte Apple dockconnector die door StarTech.com is ontworpen. In tegenstelling tot een gewone connector kan de exclusieve getrapte connector ook op uw iPhone, iPod of iPad worden ingeplugd als daar een beschermhoes omheen zit. Hierdoor hoeft u niet steeds de hoes weg te halen als u wilt opladen of synchroniseren.

Deze duurzame kabel is compatibel met Apple MFi-normen en wordt gedekt door onze levenslange garantie om een betrouwbare prestatie te waarborgen.

StarTech.com Voordeel
  • Zwarte kabelkleur komt overeen met zwarte mobiele apparaten van Apple
  • De beschermhoes hoeft niet van het mobiele apparaat te worden verwijderd voor het opladen of synchroniseren
  • Gegarandeerde betrouwbaarheid
Toepassingen
  • Laad uw Apple iPhone, iPod of iPad vanaf een computer, USB-wandlader of auto-USB-lader
  • Synchroniseer uw Apple mobiele apparaat met een computer via een USB-aansluiting
Productnummers
Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Connectormateriaal Nikkel
Kabelafscherming Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Connector(en)
Connector A 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Mannelijk
Connector B 1 - Apple (30-polige) dockconnector Mannelijk
Fysieke eigenschappen
Draaddikte 22/30 AWG
Gewicht product 0 kg [0.1 lb]
Kabellengte 1 m [3.3 ft]
Kleur Zwart
Lengte product 1 m [3.3 ft]
Stijl connector Recht
Verpakkingsinformatie
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 0.1 kg [0.1 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 1 m zwarte Apple® dockconnector-naar-USB-kabel
Certificaties
Apple 30-pins Dockconnector-naar-USB-kabel 1 m voor iPhone / iPod / iPad met getrapte connector
USB2ADC1M

Apple 30-pins Dockconnector-naar-USB-kabel 1 m voor iPhone / iPod / iPad met getrapte connector

Laad of synchroniseer uw Apple®-apparatuur ook mét beschermhoes

13,99 € exc BTW
16,93 € inc BTW

Rechtshoekige Apple 30-pins Dockconnector-naar-USB-kabel 1 m voor iPhone / iPod / iPad met getrapte connector
USB2ADC1MR

Rechtshoekige Apple 30-pins Dockconnector-naar-USB-kabel 1 m voor iPhone / iPod / iPad met getrapte connector

Laad of synchroniseer uw iPhone®, iPod® of iPad® zonder dat de kabel in de weg zit

11,99 € exc BTW
14,51 € inc BTW

Apple 30-pins Dockconnector-naar-linkshoekige-USB-kabel 1 m voor iPhone / iPod / iPad met getrapte connector
USB2ADC1MUL

Apple 30-pins Dockconnector-naar-linkshoekige-USB-kabel 1 m voor iPhone / iPod / iPad met getrapte connector

Voor het opladen en synchroniseren van uw Apple®-apparaten in de beschermhoes, zelfs op moeilijk bereikbare plekken en in krappe ruimtes

8,99 € exc BTW
10,88 € inc BTW

Apple 30-pins Dockconnector-naar-rechtshoekige-USB-kabel 1 m voor iPhone / iPod / iPad met getrapte connector
USB2ADC1MUR

Apple 30-pins Dockconnector-naar-rechtshoekige-USB-kabel 1 m voor iPhone / iPod / iPad met getrapte connector

Voor het opladen en synchroniseren van uw Apple®-apparaten in de beschermhoes, zelfs op moeilijk bereikbare plekken en in krappe ruimtes

8,99 € exc BTW
10,88 € inc BTW

USB 2.0 snelle oplaad adapter A naar A - M/F
USB2CHADP

USB 2.0 snelle oplaad adapter A naar A - M/F

Voor het snel opladen van uw mobiele apparaten zoals tablets (iPad, Samsung etc.) of smartphones vanaf een willekeurige USB 2.0-poort

7,99 € exc BTW
9,67 € inc BTW

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.