StarTech.com

3,6 m pc luidspreker audioverlengkabel

Breid de afstand tussen uw pc en luidsprekers uit met maximaal 3,6 m

Productcode: MU12MF

  • Gegoten connectoren met trekontlasting
  • Vergulde connectoren
3,99 € EUR exc BTW
4,83 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Connector(en)
Connector A 1 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Mannelijk
Connector B 1 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Vrouwelijk
Fysieke eigenschappen
Breedte product 7.5 mm [0.3 in]
Gewicht product 45.5 g [1.6 oz]
Hoogte product 0.8 cm [0.3 in]
Kabellengte 3.7 m [12 ft]
Kleur Zwart
Lengte product 3.7 m [12 ft]
Verpakkingsinformatie
Package Height 7 mm [0.3 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 12.8 cm [5 in]
Verzendgewicht (verpakt) 50.5 g [1.8 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 3,6 m lange, 3,5 mm stereo-audioverlengkabel - M/F

Certificaties

Verwante producten

6 ft 3.5mm Stereo Extension Audio Cable - M/F
MU6MF
6 ft 3.5mm Stereo Extension Audio Cable - M/F

Extend the connection distance between your computer and speakers by up to 6-feet

3,99 € exc BTW
4,83 € inc BTW