StarTech.com

10 m DVI-D Dual Link-kabel – M/M

Biedt een high-speed, kristalheldere verbinding met uw DVI digitale apparaten, met een 10 meter lange kabel

Productcode: DVIDDMM10M

  • Ondersteuning van resoluties tot 2560x1600
  • High-speed digitale transmissiesnelheid tot 9,9 Gbit/sec
  • Ferrietkern elimineert EMI-interferentie
Bekijk meer
  • Aluminum-Mylar folie met gevlochten afscherming
  • Ondersteunt hot-plugging van DVI-beeldschermen
  • Voldoet aan de DVI DDWG-specificaties
47,99 € EUR exc BTW
58,07 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Aantal ferrieten 2
Brandbestendigheid CMG goedgekeurd (algemeen doel)
Connectormateriaal Nikkel
Industriestandaarden DVI DDWG Standard
Kabelafscherming Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Connector(en)
Connector A 1 - DVI-D (25-polig) Mannelijk
Connector B 1 - DVI-D (25-polig) Mannelijk
Fysieke eigenschappen
Buitendiameter kabel 8.6 mm [0.3 in]
Draaddikte 28 AWG
Gewicht product 920 g [32.5 oz]
Kabellengte 10 m [32.8 ft]
Kleur Zwart
Lengte product 10 m [32.8 ft]
Stijl connector Recht
Verpakkingsinformatie
Package Height 72 mm [2.8 in]
Package Length 33 cm [13 in]
Package Width 25.5 cm [10 in]
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 940 g [33.2 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 10m DVI-D Dual-Link Digitale Video Monitorkabel - M/M

Certificaties

Verwante producten

Dual Link DVI-D Cable - M/M
DVIDDMM2M
2 m DVI-D Dual Link-kabel – M/M

Biedt een high-speed, kristalheldere verbinding met uw DVI digitale apparaten

10,99 € exc BTW
13,30 € inc BTW
Dual Link DVI-D Cable - M/M
DVIDDMM3M
3m DVI-D Dual-Link Monitorkabel - M/M

Biedt een high-speed, kristalheldere verbinding met uw DVI digitale apparaten

15,99 € exc BTW
19,35 € inc BTW
Dual Link DVI-D Cable - M/M
DVIDDMM5M
5m DVI-D Dual-Link Monitorkabel - M/M

Biedt een high-speed, kristalheldere verbinding met uw DVI digitale apparaten, met een 5 meter lange kabel

20,99 € exc BTW
25,40 € inc BTW

Accessoires