StarTech.com

5 m lange DisplayPort 1.2 kabel met sluitingen M/M - DisplayPort 4k

Maak 4k x 2k hoge-resolutieverbindingen met HBR2-ondersteuning tussen uw DisplayPort™-apparaten over lange afstanden

Productcode: DISPL5M

  • Ondersteunt hoge resoluties tot 4k x 2k
  • Ondersteunt High Bit Rate 2 (HBR2) bandbreedte tot 21,6 Gbps
  • Neerwaarts compatibel met DisplayPort 1.1
Bekijk meer
  • Ontworpen en vervaardigd volgens DisplayPort 1.2-standaards
  • Ondersteunt niet alleen HDCP, maar ook DPCP (DisplayPort Content Protection)
  • Gegoten vergrendelbare connectoren met trekontlasting
37,99 € EUR exc BTW
45,97 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Aantal geleiders 19
Brandbestendigheid CMG goedgekeurd (algemeen doel)
Connectormateriaal Nikkel
Kabelafscherming Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Connector(en)
Connector A 1 - DisplayPort (20-polig) Vergrendelbaar Mannelijk
Connector B 1 - DisplayPort (20-polig) Vergrendelbaar Mannelijk
Fysieke eigenschappen
Breedte product 0 mm [0 in]
Buitendiameter kabel 7.3 mm [0.3 in]
Draaddikte 28 AWG
Gewicht product 320 g [11.3 oz]
Hoogte product 0 cm [0 in]
Kabellengte 5 m [16.4 ft]
Kleur Zwart
Lengte product 5 m [16.4 ft]
Stijl connector Vergrendelbaar
Verpakkingsinformatie
Package Height 43 mm [1.7 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 320 g [11.3 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 5m lange vergrendelbare Displayport-kabel

Certificaties

Verwante producten

50 cm korte DisplayPort 1.2 kabel met sluitingen M/M - DisplayPort 4k
DISPL50CM
50 cm korte DisplayPort 1.2 kabel met sluitingen M/M - DisplayPort 4k

Maak 4k x 2k hoge-resolutieverbindingen met HBR2-ondersteuning tussen uw DisplayPort™-apparaten met minder kabelwarboel

10,99 € exc BTW
13,30 € inc BTW
1 m DisplayPort 1.2 kabel met sluitingen M/M - DisplayPort 4k
DISPL1M
1 m DisplayPort 1.2 kabel met sluitingen M/M - DisplayPort 4k

Maak 4k x 2k hoge-resolutieverbindingen met HBR2-ondersteuning tussen uw DisplayPort™-apparaten

15,99 € exc BTW
19,35 € inc BTW
DisplayPort 1.2 kabel met sluitingen - gecertificeerd, 2 m
DISPL2M
DisplayPort 1.2 kabel met sluitingen - gecertificeerd, 2 m

Maak 4k x 2k hoge-resolutieverbindingen met HBR2-ondersteuning tussen uw DisplayPort™-apparaten

20,99 € exc BTW
25,40 € inc BTW
DisplayPort 1.2 kabel met sluitingen - gecertificeerd, 3 m
DISPL3M
DisplayPort 1.2 kabel met sluitingen - gecertificeerd, 3 m

Maak 4k x 2k hoge-resolutieverbindingen met HBR2-ondersteuning tussen uw DisplayPort™-apparaten

25,99 € exc BTW
31,45 € inc BTW

Accessoires