StarTech.com

5m DisplayPort 1.4 kabel - VESA gecertificeerd

DP monitorkabel | 8K@60Hz | HBR3 | HDR | levenslange garantie

Productcode: DP14MM5M

  • Deliver best in class 8K video content with a VESA® certified DisplayPort 1.4 cable
  • Experience superior DisplayPort video with resolutions of up to 7690 x 4320 at 60Hz with 4:4:4 chroma subsampling
  • Enjoy higher contrast ratios and vivid colors with High Dynamic Range (HDR) support
Bekijk meer
  • High quality 34 AWG construction offers a small outer diameter of 4.5mm for discreet installations
  • Levenslange garantie en gegarandeerde betrouwbaarheid
49,99 € EUR exc BTW
60,49 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Aantal geleiders 19
Brandbestendigheid VW-1 goedgekeurd
Connectormateriaal Nikkel
Kabelafscherming Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Connector(en)
Connector A 1 - DisplayPort (20-polig) Vergrendelbaar Mannelijk
Connector B 1 - DisplayPort (20-polig) Vergrendelbaar Mannelijk
Fysieke eigenschappen
Breedte product 12 mm [0.5 in]
Draaddikte 28 AWG
Gewicht product 403 g [14.2 oz]
Hoogte product 1 cm [0.4 in]
Kabellengte 5 m [16.4 ft]
Kleur Zwart
Lengte product 5 m [16.4 ft]
Stijl connector Vergrendelbaar
Verpakkingsinformatie
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 32.8 cm [12.9 in]
Package Width 25 cm [9.8 in]
Verzendgewicht (verpakt) 421 g [14.9 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - Displayport Kabel

Certificaties

Verwante producten

1m DisplayPort 1.4 kabel - VESA gecertificeerd
DP14MM1M
1m DisplayPort 1.4 kabel - VESA gecertificeerd

DP monitorkabel | 8K@60Hz | HBR3 | HDR | levenslange garantie

25,99 € exc BTW
31,45 € inc BTW
2 m DisplayPort 1.4 kabel - VESA gecertificeerd
DP14MM2M
2 m DisplayPort 1.4 kabel - VESA gecertificeerd

DP monitorkabel | 8K@60Hz | HBR3 | HDR | levenslange garantie

29,99 € exc BTW
36,29 € inc BTW
3m DisplayPort 1.4 kabel - VESA gecertificeerd
DP14MM3M
3m DisplayPort 1.4 kabel - VESA gecertificeerd

DP monitorkabel | 8K@60Hz | HBR3 | HDR | levenslange garantie

33,99 € exc BTW
41,13 € inc BTW