StarTech.com

12 cm High-speed HDMI-adapterkabel - HDMI-naar-HDMI Micro - F/M

Sluit een smartphone of draagbaar apparaat met Micro HDMI®-aansluiting aan op uw HDMI-TV of beeldscherm

Productcode: HDADFM5IN

  • Met de HDMI® Micro-connector kunt u draagbare HDMI-apparaten aansluiten op HDMI-schermen of -tv's
  • Hoogwaardig uitgevoerd voor optimale prestaties en mobiliteit
  • Enkele alles-in-één kabel voor de overdracht van digitale audio en video
14,99 € EUR exc BTW
18,14 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Connectormateriaal Goud
Kabelafscherming Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Connector(en)
Connector A 1 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk
Connector B 1 - Micro HDMI (19-polig) Mannelijk
Fysieke eigenschappen
Breedte product 20 mm [0.8 in]
Draaddikte 34 AWG
Gewicht product 20 g [0.7 oz]
Hoogte product 1 cm [0.4 in]
Kabellengte 127 mm [5 in]
Kleur Zwart
Lengte product 127 mm [5 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 13 mm [0.5 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 25 g [0.9 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 12 cm HDMI®-naar-HDMI® Micro-adapter - F/M

Certificaties

Verwante producten

91cm High Speed HDMI kabel met Ethernet - HDMI naar HDMI Micro - M/M
HDMIADMM3
91cm High Speed HDMI kabel met Ethernet - HDMI naar HDMI Micro - M/M

Connect an HDMI® Micro-equipped Smartphone or Portable Device to your HDMI-capable TV or Display

11,99 € exc BTW
14,51 € inc BTW