StarTech.com

1m High Speed HDMI Kabel met Ethernet - HDMI naar HDMI Micro - M/M

Sluit een smartphone of draagbaar apparaat met Micro HDMI®-aansluiting aan op uw HDMI-TV of beeldscherm

Productcode: HDADMM1M

  • Vergulde HDMI®-connectoren
  • Voldoet volledig aan de high-speed HDMI-specificaties
  • Voorbereid op 3D en Ethernet met ondersteunde apparaten
10,99 € EUR exc BTW
13,30 € EUR inc BTW

Overzicht

Met de HDADMM1M HDMI® naar HDMI micro-kabel kunt u apparaten met een HDMI micro-poort aansluiten op een beeldscherm/apparaat met standaard HDMI-aansluiting – een kostenbesparende oplossing voor het op elkaar aansluiten van moderne en geavanceerde HDMI-apparaten. De HDMI/HDMI micro-kabel is voorzien van hoogwaardige, vergulde aansluitingen voor een uistekende verbinding, en wordt geleverd met levenslange garantie door StarTech.com.

StarTech.com Voordeel

  • De vergulde HDMI®-aansluitingen voorkomen corrosie en zorgen continu voor een uitstekende verbinding
  • Bespaart geld en voorkomt wirwar van kabels door HD-video te combineren met digitale audio in één kabel
  • Met levenslange garantie door StarTech.com.

Toepassingen

Een enkele kabel voor het snel aansluiten van uw smartphone of draagbaar apparaat op uw beeldscherm of tv met HDMI®-aansluiting

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Aantal geleiders 19
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Connector(en)
Connector A 1 - HDMI (19-polig) Mannelijk
Connector B 1 - Micro HDMI (19-polig) Mannelijk
Fysieke eigenschappen
Buitendiameter kabel 4.2
Draaddikte 34 AWG
Gewicht product 32 g [1.1 oz]
Kabellengte 1 m [3.3 ft]
Kleur Zwart
Lengte product 1000 mm [39.4 in]
Stijl connector Recht
Verpakkingsinformatie
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 0 kg [0.1 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 1m High Speed HDMI® Kabel met Ethernet - HDMI naar HDMI Micro M/M

Certificaties

Verwante producten

50cm High Speed HDMI Kabel met Ethernet - HDMI naar HDMI Micro - M/M
HDADMM50CM
50cm High Speed HDMI Kabel met Ethernet - HDMI naar HDMI Micro - M/M

Sluit een smartphone of draagbaar apparaat met Micro HDMI®-aansluiting aan op uw HDMI-TV of beeldscherm

9,99 € exc BTW
12,09 € inc BTW
2m High Speed HDMI Kabel met Ethernet - HDMI naar HDMI Micro - M/M
HDADMM2M
2m High Speed HDMI Kabel met Ethernet - HDMI naar HDMI Micro - M/M

Sluit een smartphone of draagbaar apparaat met Micro HDMI®-aansluiting aan op uw HDMI-TV of beeldscherm

13,99 € exc BTW
16,93 € inc BTW

Productondersteuning

Veelgestelde vragen (FAQ)

Voor uw aanschaf

You should only use video converters and extenders if it is absolutely necessary to do so. In many cases, most video converters and extenders are not necessary if you purchase the correct cable.

The following table lists the maximum length of cable for common video standards.

Video standard Maximum length
DisplayPort 50 ft. (15.2m)
HDMI 50 ft. (15.2m)
DVI 50 ft. (15.2m)
VGA 200 ft. (71m)

Note: StarTech.com offers cables longer than what is listed above, including active cables, which typically include built-in active signal boosters that allow for longer cables. Active cables are specifically designed to exceed the suggested maximum lengths and are tested at the listed specifications (for example, the maximum listed resolution).

Video adapters

Video adapters passively adapt a cable from one connector type to another. Video adapters do not change the signal type, or change the video standard.

Examples of common applications for adapters include the following:

  • DVI-I to VGA

  • RCA to BNC

  • Mini DisplayPort to DisplayPort

  • Couplers (female to female, or male to male)

Note: You can use a coupler to extend a cable for a short distance. However, each coupler that you use can introduce signal loss, which degrades the signal quality.

Video converters

Video converters actively process and change the signal type from one video standard and convert it to another standard. They are typically used to convert digital to analog and vice versa, but can be used to convert a digital signal to another digital video standard (for example, HDMI to DisplayPort).

Video converters work over short distances from the source to the destination: up to 15 feet or 3 meters.

Video extenders

Video extenders convert an input signal to a higher voltage for transmission over longer distances and then convert the input signal back to the original video standard. The input and the output signal will match on a video extender, as the same video standard is maintained end-to-end. If a cable is extended with adapters or converters, the signal quality degrades.

Note: For more information on using a video adapter or converter with a video extender, see the following FAQ: http://www.startech.com/faq/video_signal_converters_convert_then_extend.

Troubleshooting

When you troubleshoot issues with an HDMI cable, there are some quick tests that you can complete to rule out potential problems. You can test to make sure that the following components are working correctly and are not the source of the issue:

  • HDMI cable

  • Video source

  • Video destination

To test your setup components, try the following:

  • Use the HDMI cable, video source, and video destination in another setup to see if the problem is with the components or the setup.

  • Use a different HDMI cable, video source, and video destination in your setup to see if the problem persists. Ideally, you should test a component that you know works in another setup.

When you test the HDMI cable, video source, and video destination, it is recommended that you do the following:

  • Verify that the source resolution matches the capabilities of the video source destination. For example, if the video destination is only capable of 720p, then the video source cannot output 1080p or 1920 x 1080, as that exceeds the capabilities of the video source destination.

  • Test at a lower resolution, for example, 1024 x 768.

  • If you are using 4K resolutions, test with a shorter cable.

If you are experiencing issues with audio over HDMI, ensure that the following is true:

  • The source is set up to output audio over HDMI.

  • The destination is compatible with the source's audio format.

  • The destination's volume was raised.

Note: HDMI to DVI cables, adapters and converters do not support audio unless otherwise noted in the Technical Specifications tab on the product page on the StarTech.com website.