StarTech.com

20cm HDMI naar DVI-D Video Verloopkabel - F/M

Sluit een DVI-D-apparaat aan op een HDMI®-apparaat door middel van een standaard HDMI-kabel

Productcode: HDDVIFM8IN

  • 1x HDMI® vrouwtje, 1x DVI-D mannetje
  • 20 cm lange kabel
  • Aluminum-Mylar folie met gevlochten afscherming
10,99 € EUR exc BTW
13,30 € EUR inc BTW

Overzicht

De HDDVIFM8IN HDMI® naar DVI-D Video Verloopkabel is voorzien van een vrouwelijke HDMI-connector en een mannelijke DVI-D-connector en zorgt voor compatibiliteit middels een bidirectionele verbinding tussen HDMI- en DVI-D-apparaten.

De HDMI naar DVI verloopkabel is 20 cm lang, wat belasting op de aansluitingen verlaagt, schade aan de kabel voorkomt en het risico vermindert dat andere nabijgelegen poorten worden geblokkeerd.

De hoogwaardige kabel is ontworpen en vervaardigd voor een betrouwbare HDMI-naar-DVI-verbinding en wordt geleverd met levenslange garantie door StarTech.com.

StarTech.com Voordeel

  • De 20cm lange dongle-uitvoering vermindert de kans dat andere beschikbare poorten worden geblokkeerd en vermindert de belasting op de HDMI®/DVI-connectoren
  • Zorgt voor een bidirectionele verbinding tussen HDMI- en DVI-D-apparaten, wat de wirwar bij het gebruik van meerdere kabels voorkomt
  • Met levenslange garantie door StarTech.com

Toepassingen

Sluit een DVI-D laptop aan op een HDMI®-beeldscherm

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Active or Passive Adapter Passief
Connectormateriaal Goud
Kabelafscherming Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Prestaties
Maximale digitale resoluties 1920x1200
Connector(en)
Connector A 1 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk
Connector B 1 - DVI-D (25-polig) Mannelijk
Fysieke eigenschappen
Draaddikte 28 AWG
Gewicht product 0.1 kg [0.1 lb]
Kabellengte 203.2 mm [8 in]
Kleur Zwart
Lengte product 203.2 mm [8 in]
Verpakkingsinformatie
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 0.1 kg [0.1 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 20cm HDMI naar DVI-D Video Verloopkabel - F/M

Certificaties

Verwante producten

20cm HDMI naar DVI-D Video adapter kabel - M/F
HDDVIMF8IN
20cm HDMI naar DVI-D Video adapter kabel - M/F

Sluit een DVI-apparaat aan op met HDMI® uitgevoerd apparaat via een standaard DVI-D-kabel

10,99 € exc BTW
13,30 € inc BTW
HDMI naar DVI-D adapter - M/F
HDMIDVIMF
HDMI naar DVI-D adapter - M/F

Sluit apparaten met DVI aan op apparaten met HDMI® ingeschakeld en omgekeerd

10,99 € exc BTW
13,30 € inc BTW
HDMI® to DVI-D Cable - M/M
HDMIDVIMM6
1, 8 m HDMI naar DVI-D kabel - M/M

Sluit een apparaat met HDMI®-uitgang aan op een DVI-D-beeldscherm, of een apparaat met DVI-D-uitgang op een HDMI-beeldscherm

10,99 € exc BTW
13,30 € inc BTW
HDMI naar DVI-D Video Adapter - F/M
HDMIDVIFM
HDMI naar DVI-D Video Adapter - F/M

Sluit apparaten met DVI aan op apparaten met HDMI® ingeschakeld en omgekeerd

10,99 € exc BTW
13,30 € inc BTW
HDMI® to DVI-D Cable - M/M
HDMIDVIMM10
3m HDMI naar DVI-D kabel - M/M

Sluit een apparaat met HDMI®-uitgang aan op een DVI-D-beeldscherm, of een apparaat met DVI-D-uitgang op een HDMI-beeldscherm

12,99 € exc BTW
15,72 € inc BTW
1 m mini HDMI-naar-DVI-D-kabel - M/M
HDCDVIMM1M
1 m mini HDMI-naar-DVI-D-kabel - M/M

Bekijk uw foto's of video's op uw HDMI mini-camera of ander mobiel apparaat tot op 1 m afstand van uw DVI-D-scherm

13,99 € exc BTW
16,93 € inc BTW
2 m mini HDMI-naar-DVI-D-kabel - M/M
HDCDVIMM2M
2 m mini HDMI-naar-DVI-D-kabel - M/M

Bekijk uw foto's of video's op uw HDMI mini-camera of ander mobiel apparaat tot op 2 m afstand van uw DVI-D-scherm

14,99 € exc BTW
18,14 € inc BTW
3 m mini HDMI-naar-DVI-D-kabel - M/M
HDCDVIMM3M
3 m mini HDMI-naar-DVI-D-kabel - M/M

Bekijk uw foto's of video's op uw HDMI mini-camera of ander mobiel apparaat tot op 3 m afstand van uw DVI-D-scherm

17,99 € exc BTW
21,77 € inc BTW
1 m micro HDMI-naar-DVI-D-kabel - M/M
HDDDVIMM1M
1 m micro HDMI-naar-DVI-D-kabel - M/M

Bekijk uw foto's of video's vanaf uw HDMI micro-Smartphone of ander mobiel apparaat tot op een afstand van 1 m van uw DVI-D-scherm

13,99 € exc BTW
16,93 € inc BTW
2 m micro HDMI-naar-DVI-D-kabel - M/M
HDDDVIMM2M
2 m micro HDMI-naar-DVI-D-kabel - M/M

Bekijk uw foto's of video's vanaf uw HDMI micro-Smartphone of ander mobiel apparaat tot op een afstand van 2 m van uw DVI-D-scherm

14,99 € exc BTW
18,14 € inc BTW
3 m micro HDMI-naar-DVI-D-kabel - M/M
HDDDVIMM3M
3 m micro HDMI-naar-DVI-D-kabel - M/M

Bekijk uw foto's of video's vanaf uw HDMI micro-Smartphone of ander mobiel apparaat tot op een afstand van 3 m van uw DVI-D-scherm

18,99 € exc BTW
22,98 € inc BTW

Productondersteuning

Veelgestelde vragen (FAQ)

Voor uw aanschaf

This is a passive video signal converter.  

A passive video signal converter changes the type of connection that is being used but does not change the signal that passes through the converter. Because the video signal is not modified, passive converters tend to be smaller, simpler, and less expensive than active video signal converters. Examples of passive converters include DVI-I to VGA, HDMI to DVI, and DisplayPort to Mini-DisplayPort converters.

An active video signal converter modifies both the type of connection that is being used and the signal that passes through the converter. Because this type of conversion can be complex, active converters tend to be larger than passive video signal converters and sometimes require additional power. Examples of active converters include DVI-D to VGA, HDMI to DisplayPort, and VGA to HDMI converters.

For more information about passive and active DisplayPort video signal converters, refer to the following FAQ: https://www.startech.com/faq/DisplayPort_Converter_DP_Multi_Mode.

For more information about which type of video signal converter you should use when you convert video signals with an MST hub, refer to the following FAQ: https://www.startech.com/faq/mst_hubs_passive_vs_active_adapters.

Digital Visual Interface (DVI) is a video display interface that can contain different types of signaling, based on the application. DVI cables and ports are created using different connector types to identify what application they are intended to be used in. The connector types are identified by the number of pins on the DVI connector. DVI comes in the following five different connector types: 

Single and Dual link DVI indicate the maximum resolution capabilities of the video source or video destination. The maximum resolutions are Single Link (1920 x 1080 @ 60Hz) and Dual Link (2560 x 1600 @ 60Hz).

Note: The maximum resolution of your video source and video destination are ultimately determined by the technical specifications of the devices. The connector type is not a definitive indicator of the maximum resolution.

DVI-A carries only analog (for example, VGA) with no digital component. DVI-D carries only digital video (for example, HDMI) with no analog component. DVI-I combines DVI-A and DVI-D connections to include both analog and digital components. A DVI-I port may be on either your video source or display, but whether or not a display carries either or both analog and digital sources depends on the technical specifications of your device.

The HDMI to DVI-D adapter or cable is a bi-directional adapter or cable, which allows both HDMI and DVI to be the source or destination.

HDMI contains digital video and audio, while DVI usually only carries video. If you use these adapters or cables, they will transmit video but not audio.

Troubleshooting

When you troubleshoot issues with an HDMI cable, there are some quick tests that you can complete to rule out potential problems. You can test to make sure that the following components are working correctly and are not the source of the issue:

  • HDMI cable

  • Video source

  • Video destination

To test your setup components, try the following:

  • Use the HDMI cable, video source, and video destination in another setup to see if the problem is with the components or the setup.

  • Use a different HDMI cable, video source, and video destination in your setup to see if the problem persists. Ideally, you should test a component that you know works in another setup.

When you test the HDMI cable, video source, and video destination, it is recommended that you do the following:

  • Verify that the source resolution matches the capabilities of the video source destination. For example, if the video destination is only capable of 720p, then the video source cannot output 1080p or 1920 x 1080, as that exceeds the capabilities of the video source destination.

  • Test at a lower resolution, for example, 1024 x 768.

  • If you are using 4K resolutions, test with a shorter cable.

If you are experiencing issues with audio over HDMI, ensure that the following is true:

  • The source is set up to output audio over HDMI.

  • The destination is compatible with the source's audio format.

  • The destination's volume was raised.

Note: HDMI to DVI cables, adapters and converters do not support audio unless otherwise noted in the Technical Specifications tab on the product page on the StarTech.com website.