StarTech.com

3 m slanke High Speed HDMI kabel met Ethernet - Ultra HD 4k x 2k HDMI kabel - HDMI naar HDMI - M/M

Maak Ultra HD-aansluitingen tussen uw HDMI®-apparaten met minimale kabelwarboel, ondersteunt Ethernet-datakanaal

Productcode: HDMIMM10FL

  • Voorbereid op 3D en Ethernet met ondersteunde apparaten
  • Ondersteunt op IP gebaseerde toepassingen
  • Ondersteunt Ultra HD-resoluties tot 4k x 2k
Bekijk meer
  • Ondersteunt High Speed HDMI®
  • Vergulde HDMI-connectoren
12,99 € EUR exc BTW
15,72 € EUR inc BTW

Overzicht

De HDMIMM10FL platte high-speed HDMI®-kabel (3 m) ondersteunt de geavanceerde capaciteiten van de High Definition Multimedia Interface, inclusief Ethernet-dataconnectiviteit met compatibele HDMI-apparaten. De kabel is plat waardoor hij de ideale oplossing is voor installaties in de wand of onder vloerbedekking en langs plinten.

Deze hoogwaardige HDMI-kabel ondersteunt alle 1080p+ resoluties met een vernieuwingsfrequentie tot 120 Hz, met een levensechte kleur. Deze Ultra HD-kabel ondersteunt resoluties tot 4k x 2k en is daardoor al voorbereid op de toekomstige eisen van high-definition apparaten zoals hogere resoluties en een hogere framesnelheid.

De HDMIMM10FL 3 m HDMI-kabel wordt gedekt door de levenslange garantie van StarTech.com.

StarTech.com Voordeel

  • Platte HDMI®-kabel voor gebruik in krappe ruimtes, waardoor het een perfecte oplossing is voor het leggen van bekabeling buiten zicht
  • Bespaart geld en voorkomt wirwar van kabels door HD-video te combineren met digitale audio in één kabel
  • De vergulde aansluitingen voorkomen corrosie en zorgen continu voor een uitstekende verbinding
  • Met levenslange garantie door StarTech.com

Toepassingen

Sluit apparaten met HDMI® op elkaar aan, zoals LCD-tv's, LCD-projectoren, plasma-tv's, HDTV's en DVD-spelers

Verschillende apparaten kunnen een internetverbinding met elkaar delen (satellietontvangers, DVD-spelers, A/V-receivers, HDTV’s, spelcomputers en dergelijke)

Deze eenvoudig aan te sluiten HDMI-kabel kan als vervanging dienen voor meerdere audio- en videokabels, wat zorgt voor minder wirwar en moeite, terwijl het platte ontwerp een verzorgde installatie mogelijk maakt onder tapijt of in de wand

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Aantal geleiders 19
Kabelafscherming Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Prestaties
Maximale digitale resoluties 4K x 2K @ 30 Hz
Connector(en)
Connector A 1 - HDMI (19-polig) Mannelijk
Connector B 1 - HDMI (19-polig) Mannelijk
Fysieke eigenschappen
Buitendiameter kabel 4
Draaddikte 28 AWG
Gewicht product 290 g [10.2 oz]
Kabellengte 3 m [10 ft]
Kleur Zwart
Lengte product 3 m [10 ft]
Stijl connector Recht
Verpakkingsinformatie
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 297 g [10.5 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 3 m platte High Speed HDMI®-kabel met Ethernet - HDMI - M/M

Certificaties

Verwante producten

Flat High Speed HDMI® Cable with Ethernet - M/M
HDMIMM6FL
1,8 m slanke High Speed HDMI kabel met Ethernet - Ultra HD 4k x 2k HDMI kabel - M/M

Maak Ultra HD-aansluitingen tussen uw HDMI®-apparaten met minimale kabelwarboel, ondersteunt Ethernet-datakanaal

9,99 € exc BTW
12,09 € inc BTW
Flat High Speed HDMI® Cable with Ethernet - M/M
HDMIMM15FL
15 ft Flat High Speed HDMI Cable with Ethernet - Ultra HD 4k x 2k HDMI Cable - HDMI to HDMI M/M

Create Ultra HD connections between your HDMI®-enabled devices with minimal clutter; supports Ethernet Data Channel

17,99 € exc BTW
21,77 € inc BTW
Flat High Speed HDMI® Cable with Ethernet - M/M
HDMIMM25FL
25 ft Flat High Speed HDMI Cable with Ethernet - Ultra HD 4k x 2k HDMI Cable - HDMI to HDMI M/M

Create Ultra HD connections between your HDMI®-enabled devices with minimal clutter; supports Ethernet Data Channel

40,99 € exc BTW
49,60 € inc BTW

Productondersteuning

Veelgestelde vragen (FAQ)

Voor uw aanschaf

You should only use video converters and extenders if it is absolutely necessary to do so. In many cases, most video converters and extenders are not necessary if you purchase the correct cable.

The following table lists the maximum length of cable for common video standards.

Video standard Maximum length
DisplayPort 50 ft. (15.2m)
HDMI 50 ft. (15.2m)
DVI 50 ft. (15.2m)
VGA 200 ft. (71m)

Note: StarTech.com offers cables longer than what is listed above, including active cables, which typically include built-in active signal boosters that allow for longer cables. Active cables are specifically designed to exceed the suggested maximum lengths and are tested at the listed specifications (for example, the maximum listed resolution).

Video adapters

Video adapters passively adapt a cable from one connector type to another. Video adapters do not change the signal type, or change the video standard.

Examples of common applications for adapters include the following:

  • DVI-I to VGA

  • RCA to BNC

  • Mini DisplayPort to DisplayPort

  • Couplers (female to female, or male to male)

Note: You can use a coupler to extend a cable for a short distance. However, each coupler that you use can introduce signal loss, which degrades the signal quality.

Video converters

Video converters actively process and change the signal type from one video standard and convert it to another standard. They are typically used to convert digital to analog and vice versa, but can be used to convert a digital signal to another digital video standard (for example, HDMI to DisplayPort).

Video converters work over short distances from the source to the destination: up to 15 feet or 3 meters.

Video extenders

Video extenders convert an input signal to a higher voltage for transmission over longer distances and then convert the input signal back to the original video standard. The input and the output signal will match on a video extender, as the same video standard is maintained end-to-end. If a cable is extended with adapters or converters, the signal quality degrades.

Note: For more information on using a video adapter or converter with a video extender, see the following FAQ: http://www.startech.com/faq/video_signal_converters_convert_then_extend.

Troubleshooting

When you troubleshoot issues with an HDMI cable, there are some quick tests that you can complete to rule out potential problems. You can test to make sure that the following components are working correctly and are not the source of the issue:

  • HDMI cable

  • Video source

  • Video destination

To test your setup components, try the following:

  • Use the HDMI cable, video source, and video destination in another setup to see if the problem is with the components or the setup.

  • Use a different HDMI cable, video source, and video destination in your setup to see if the problem persists. Ideally, you should test a component that you know works in another setup.

When you test the HDMI cable, video source, and video destination, it is recommended that you do the following:

  • Verify that the source resolution matches the capabilities of the video source destination. For example, if the video destination is only capable of 720p, then the video source cannot output 1080p or 1920 x 1080, as that exceeds the capabilities of the video source destination.

  • Test at a lower resolution, for example, 1024 x 768.

  • If you are using 4K resolutions, test with a shorter cable.

If you are experiencing issues with audio over HDMI, ensure that the following is true:

  • The source is set up to output audio over HDMI.

  • The destination is compatible with the source's audio format.

  • The destination's volume was raised.

Note: HDMI to DVI cables, adapters and converters do not support audio unless otherwise noted in the Technical Specifications tab on the product page on the StarTech.com website.