StarTech.com

Rechts gehoekte VGA naar VGA kabel adapter Type 1 - M/F

Productcode: GC1515MFRA1

6,99 € EUR exc BTW
8,46 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Connector(en)
Connector A 1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Mannelijk
Connector B 1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk
Fysieke eigenschappen
Gewicht product 28 g [1 oz]
Kleur Grijs
Verpakkingsinformatie
Package Height 28 mm [1.1 in]
Package Length 12.5 cm [4.9 in]
Package Width 90 mm [3.5 in]
Verzendgewicht (verpakt) 30 g [1.1 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - Rechtshoekige VGA-naar-VGA-adapterkabel type 1 - M/F

Certificaties