StarTech.com

IEEE-1394 FireWire Adapter 4 Pin - 6 Pin M/F

Zet een 6-pins Firewire 400-kabel om voor gebruik met een 4-pins Firewire-apparaat

Productcode: FIRE46MF

3,99 € EUR exc BTW
4,83 € EUR inc BTW
Niet beschikbaar
Eventueel op voorraad bij partners
Waar te verkrijgen

Bezoek vandaag nog onze Europese online winkel voor meer producten zoals deze!

Overzicht

This IEEE-1394 Firewire 4-6 Adapter M/F is converts a 4-pin FireWire connector into a 6-pin FireWire connector.

Designed and constructed for both durability and convenience, the IEEE-1394 4-6 pin adapter is backed by StarTech.com's lifetime warranty.

StarTech.com Voordeel

  • Easily convert a 4-pin FireWire connector into a 6-pin FireWire connector
  • Avoid having to carry separate 4-pin and 6-pin Firewire cables
  • Backed by StarTech.com lifetime warranty

Toepassingen

Allows the use of a 6-pin Firewire cable with a 4-pin Firewire equipped computer, or a 4-pin Firewire device

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Connector(en)
Connector A 1 - Firewire 400 (4-polig, IEEE 1394a) Mannelijk
Connector B 1 - Firewire 400 (6-polig, IEEE 1394a) Vrouwelijk
Fysieke eigenschappen
Kleur Zwart
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 0 kg [0.1 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - IEEE-1394 FireWire 4-6 Adapter M/F

Certificaties

Productondersteuning