StarTech.com
Binnenkort beschikbaar

24-poorts Cat6a netwerk paneel - 0,5 U - afgeschermd - Dual IDC

Organiseer tot 24 Cat6a netwerkkabels in slechts 0,5 U rack ruimte

Productcode: C6APANLHU24

  • Bespaar kostbare rack ruimte met dit compacte Ethernet-patchpaneel
  • Bescherm kabels en houd ze geordend
  • Sluit uw kabels af met een 110-type of een Krone punchtool
Bekijk meer
  • Bedraad uw kabels met T568A of T568B kleurcodes
  • Bescherm netwerkverbindingen tegen EMI
  • Identificeer gemakkelijk uw kabeltrajecten
129,99 € EUR exc BTW
157,29 € EUR inc BTW
Op voorraad bij onze partners:
Waar te verkrijgen

Overzicht

Dit 24-poorts Cat6a-patchpaneel is een efficiënte manier om ruimte te besparen in uw server racks.

Bespaar kostbare rack ruimte en hou uw kabels geordend

Het compacte patchpaneel biedt 24 netwerkpoorten in een 0,5 U paneel, ideaal voor installaties in 19" server racks. Het patchpaneel is gemaakt van staal van een zware kwaliteit en omvat een gemakkelijke toegankelijke afscherming die de kabels beschermt en helpt ze op orde te houden achter in het rack. De achterkant van het paneel heeft ook een C-vormig kabelbeheersysteem om de spanning op de kabels te verminderen.

Zorg voor probleemloze netwerkverbindingen met afgeschermde beveiliging

Het 24-poorts patchpaneel heeft een kleurencodering voor de T568A en T568B universele bedrading en biedt rechte poorten met 110-type en Krone-afsluiting. Het paneel is afgeschermd om te beveiligen tegen elektromagnetische interferentie (EMI), wanneer gebruikt met afgeschermde kabels. Het paneel ondersteunt ook niet-afgeschermde kabels, maar zonder EMI-bescherming.

Het Ethernet-patchpaneel is volledig geclassificeerd om 10 Gigabit-netwerken te ondersteunen en is compatibel met 26-23 AWG (0,14-0,26 mm²) massieve of gevlochten kabels. Het paneel is ook neerwaarts compatibel met Cat6 en Cat5e-kabels.

Identificeer gemakkelijk uw kabeltrajecten

Het paneel biedt een snelle een eenvoudige manier om uw kabeltrajecten te identificeren. Het heeft duidelijk gemarkeerde poortnummers aan de voorzijde van iedere RJ45-poort en een schrijfbaar/uitwisbaar markeeroppervlak voor efficiënt systeembeheer.

C6APANLHU24 voldoet aan of overtreft de Cat6a-specificaties en wordt gedekt door een 2-jarige garantie van StarTech.com.

Toepassingen

Voor installatie in 19" racks

Organiseer 26-23 AWG (0,14 - 0,26 mm²) massieve of gevlochten netwerkkabels

Voor gebruik in 10Gb netwerken

Voor telecom, video en andere toepassingen

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Connector(en)
Type connector(en) 24 - RJ-45 Vrouwelijk
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie IDC-contact : Fosforbrons met tincoating
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Opslagtemperatuur -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Vochtigheid 0% - 65% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 99.8 mm [3.9 in]
Diepte product 99.8 mm [3.9 in]
Gewicht product 125 g [4.4 oz]
Hoogte product 22 mm [0.9 in]
Kleur Zwart
Lengte product 483 mm [19 in]
Type behuizing Staal
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 125 g [4.4 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - Cat6a patchpaneel
24 - Kabelbinders
2 - M6 schroeven

Certificaties

Verwante producten

24-poorts 1U in een rack te monteren Cat 6 110 patchpaneel
C6PANEL24
24-poorts 1U in een rack te monteren Cat 6 110 patchpaneel

Organiseer max. 24 Cat6 patchkabels

72,99 € exc BTW
88,32 € inc BTW
24-poort 0.5U Cat5e Patchpaneel - RJ45 Ethernet 110 Patchpaneel Rackmontage
PANELHU24
24-poort 0.5U Cat5e Patchpaneel - RJ45 Ethernet 110 Patchpaneel Rackmontage

Voor het ordenen van 24 of minder Cat5e-patchkabels in een rackruimte van 0.5U

56,99 € exc BTW
68,96 € inc BTW

Accessoires