StarTech.com

Cat6 RJ45 Contactbus Koppelstuk Netwerk - F/F

Verbind twee Cat6-netwerkkabels met elkaar om een langere kabel te maken.

Productcode: C6KEYCOUPLER

7,99 € EUR exc BTW
9,67 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Connector(en)
Connector A 1 - RJ-45 Vrouwelijk
Connector B 1 - RJ-45 Vrouwelijk
Fysieke eigenschappen
Gewicht product 3 g [0.1 oz]
Kleur Zwart
Verpakkingsinformatie
Package Height 2 mm [0.1 in]
Package Length 12.5 cm [4.9 in]
Package Width 90 mm [3.5 in]
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 5 g [0.2 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - Cat6 RJ45 Contactbus Koppelstuk

Certificaties

Verwante producten

Cat5e RJ45 Modulair Koppelstuk
RJ45COUPLER
Cat5e RJ45 Modulair Koppelstuk

Verleng uw Cat5e-patchkabel.

1,99 € exc BTW
2,41 € inc BTW
Cat5e RJ45 Modulair Koppelstuk
CAT5COUPLER
Cat5e RJ45 Modulair Koppelstuk

Verbind twee Cat5e-patchkabels met elkaar om een langere kabel te maken.

4,99 € exc BTW
6,04 € inc BTW