StarTech.com

15 cm korte witte Apple 8-polige Lightning-connector-naar-USB-kabel voor iPhone / iPod / iPad

Voor het opladen en synchroniseren van uw met Lightning uitgeruste Apple®-apparaten met minder kabelwarboel

Productcode: USBLT15CMW

  • 1 Apple (8-pins) Lightning-connector
  • 1 USB A mannelijke connector
  • 15 cm lange kabel
  • Omkeerbare Lightning-connector
Bekijk meer
  • Aluminum-Mylar folie met gevlochten afscherming
  • Ondersteunt USB-overdrachtsnelheden tot 480 Mbit/s
18,99 € EUR exc BTW
22,98 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Connectormateriaal Nikkel
Kabelafscherming Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Connector(en)
Connector A 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Mannelijk
Connector B 1 - Apple Lightning-connector (8-polig) Mannelijk
Fysieke eigenschappen
Draaddikte 24/28/32 AWG
Gewicht product 7 g [0.2 oz]
Hoogte product 6.8 cm [2.7 in]
Kabellengte 0.1 m [0.5 ft]
Kleur Wit
Lengte product 0.1 m [0.5 ft]
Stijl connector Recht
Verpakkingsinformatie
Package Height 21 mm [0.8 in]
Package Length 20.1 cm [7.9 in]
Package Width 15.2 cm [6 in]
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 53 g [1.9 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 15 cm witte Apple® Lightning-connector-naar-USB-kabel

Certificaties

Verwante producten

0,3 m korte witte Apple 8-pins Lightning-connector-naar-USB-kabel voor iPhone / iPod / iPad
USBLT30CMW
0,3 m korte witte Apple 8-pins Lightning-connector-naar-USB-kabel voor iPhone / iPod / iPad

Voor het opladen en synchroniseren van uw met Lightning uitgeruste Apple®-apparaten met minder rommel

19,99 € exc BTW
24,19 € inc BTW
1 m witte Apple 8-polige Lightning-connector-naar-USB-kabel voor iPhone / iPod / iPad
USBLT1MW
1 m witte Apple 8-polige Lightning-connector-naar-USB-kabel voor iPhone / iPod / iPad

Laad en synchroniseer je Apple ® apparaten uitgerust met Lightning

19,99 € exc BTW
24,19 € inc BTW
2 m lange witte Apple 8-polige Lightning-connector-naar-USB-kabel voor iPhone / iPod / iPad
USBLT2MW
2 m lange witte Apple 8-polige Lightning-connector-naar-USB-kabel voor iPhone / iPod / iPad

Voor het opladen en synchroniseren van uw met Lightning uitgeruste Apple®-apparaten over grote afstanden

20,99 € exc BTW
25,40 € inc BTW
3 m lange witte Apple 8-polige Lightning-connector-naar-USB-kabel voor iPhone / iPod / iPad
USBLT3MW
3 m lange witte Apple 8-polige Lightning-connector-naar-USB-kabel voor iPhone / iPod / iPad

Voor het opladen en synchroniseren van uw met Lightning uitgeruste Apple®-apparaten over grote afstanden

26,99 € exc BTW
32,66 € inc BTW