StarTech.com

2m USB naar Lightning kabel - Apple MFi gecertificeerd - wit

I-phone oplaadkabel | DuPont™ Kevlar® | robuust | extra lange trekontlasting

Productcode: RUSBLTMM2M

  • Laad uw apparaten met een MFi gecertificeerde Lightning kabel die bestand is tegen de dagelijkse belastingen
  • Duurzame Lightning kabel is versterkt met Kevlar aramidevezel voor grotere treksterkte die 5x sterker is dan staal
  • Met een zachte TPE-mantel biedt deze 2 meter lange Lightning naar USB kabel flexibele aansluitingen
Bekijk meer
  • Extra lange trekontlasting getest met meer dan 10.000 buigcycli in een hoek van 180°
  • Deze robuuste Lightning kabel biedt bescherming tegen EMI en een metalen bescherming voor de printplaat
22,99 € EUR exc BTW
27,82 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Connectormateriaal Nikkel
Kabelafscherming Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
Type kabelmantel TPE - Thermoplastic Elastomers
Prestaties
Type en snelheid USB 2.0 - 480 Mbit/s
Connector(en)
Connector A 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Mannelijk
Connector B 1 - Apple Lightning-connector (8-polig) Mannelijk
Fysieke eigenschappen
Breedte product 15 mm [0.6 in]
Draaddikte 22/32 AWG
Gewicht product 44 g [1.6 oz]
Hoogte product 0.5 cm [0.2 in]
Kabellengte 2 m [6.6 ft]
Kleur Wit
Lengte product 2 m [6.6 ft]
Stijl connector Recht
Verpakkingsinformatie
Package Height 30 mm [1.2 in]
Package Length 18.5 cm [7.3 in]
Package Width 75 mm [3 in]
Verzendgewicht (verpakt) 70 g [2.5 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - USB naar Lightning kabel

Certificaties

Verwante producten

1 m USB naar Lightning kabel - Apple MFi gecertificeerd - wit
RUSBLTMM1M
1 m USB naar Lightning kabel - Apple MFi gecertificeerd - wit

I-phone oplaadkabel | DuPont™ Kevlar® | robuust | extra lange trekontlasting

19,99 € exc BTW
24,19 € inc BTW
1m USB naar Lightning kabel - Apple MFi gecertificeerd - zwart
RUSBLTMM1MB
1m USB naar Lightning kabel - Apple MFi gecertificeerd - zwart

I-phone oplaadkabel | DuPont™ Kevlar® | robuust | extra lange trekontlasting

19,99 € exc BTW
24,19 € inc BTW
2m USB naar Lightning kabel zwart - Apple MFi gecertificeerd - DuPont Kevlar
RUSBLTMM2MB
2m USB naar Lightning kabel zwart - Apple MFi gecertificeerd - DuPont Kevlar

I-phone oplaadkabel | DuPont™ Kevlar® | robuust | extra lange trekontlasting

22,99 € exc BTW
27,82 € inc BTW