StarTech.com

1 m Infiniband externe SAS-kabel - SFF-8470-naar-SFF-8470

Zorg voor een betrouwbare, snelle verbinding tussen schijven en backplanes

Productcode: SAS7070S100

  • Infiniband®-connector met vergrendeling voor veilige verbindingen
  • Snelle overdrachtsnelheden tot 6 Gbit/s
  • Duurzame metalen aansluitingen
  • Compatibel met allerlei servers, waaronder: Dell PowerVault MD1120 HP ProLiant DL140 G2 HP ProLiant DL320 G3 HP ProLiant DL360 G4 HP ProLiant DL360 G4p HP ProLiant DL385 HP ProLiant DL580 G2 HP ProLiant DL580 G3 HP ProLiant ML310 G2 HP ProLiant ML350 G4 HP ProLiant ML350 G4p HP ProLiant ML370 G4 HP ProLiant ML570 G2 HP ProLiant ML570 G3 HP Smart Array P600 Controller HP StorageWorks Modular Smart Array 50
75,99 € EUR exc BTW
91,95 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Aantal geleiders 32
Kabelafscherming Drievoudige afscherming (dubbele folie en vlechtwerk)
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Connector(en)
Connector A 1 - SFF-8470 (32-polig, Infiniband, externe SAS) Stekker
Connector B 1 - SFF-8470 (32-polig, Infiniband, externe SAS) Stekker
Fysieke eigenschappen
Breedte product 0.000
Draaddikte 28 AWG
Gewicht product 0.000
Hoogte product 0.000
Kabellengte 1 m [3.3 ft]
Kleur Zwart
Lengte product 1 m [3.3 ft]
Verpakkingsinformatie
Package Height 28 cm [11 in]
Package Length 13.8 cm [5.4 in]
Package Width 15 mm [0.6 in]
Verzendgewicht (verpakt) 0.2 kg [0.4 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 100cm Serial Attached SCSI SAS Kabel - SFF-8470 naar SFF-8470

Certificaties

Verwante producten

2 m Infiniband externe SAS-kabel - SFF-8470-naar-SFF-8470
SAS7070S200
2 m Infiniband externe SAS-kabel - SFF-8470-naar-SFF-8470

Verbind uw SFF-8470 SAS-opslagapparaten met een TAA-compatibele oplossing met hoge prestatie

90,99 € exc BTW
110,10 € inc BTW