StarTech.com

50 cm lange, serieel aangesloten SCSI SAS-kabel - SFF-8087 naar 4x vastklikkend SATA

Sluit 4 SATA-schijven aan op een SATA/SAS-controller

Productcode: SAS8087S450

  • 1x SFF8087-connector
  • 4x vergrendelbare SATA-connectoren
  • Ondersteunt tot 6 Gbps per kanaal
  • Meerkanaals ontwerp
34,99 € EUR exc BTW
42,34 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Aantal geleiders 2
Prestaties
Type en snelheid SATA III (6 Gbps)
Connector(en)
Connector A 1 - SFF-8087 (36-polig, interne Mini-SAS) Vergrendelbaar Stekker
Connector B 4 - SATA (7-polig, data) Vergrendelbaar Contact
Fysieke eigenschappen
Draaddikte 30 AWG
Gewicht product 47 g [1.7 oz]
Kabellengte 0.5 m [1.6 ft]
Kleur Rood
Lengte product 0.5 m [1.6 ft]
Stijl connector Vergrendelbaar
Verpakkingsinformatie
Package Height 20 mm [0.8 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Verzendgewicht (verpakt) 52 g [1.8 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 50 cm lange, serieel aangesloten SCSI SAS-kabel - SFF-8087 naar 4x vastklikkend SATA

Certificaties