Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.com50cm SFF-8087 naar 4x SATA - Interne Mini SAS naar SATA Contra Kabel
Sluit een Mini SAS-backplane aan op een SAS/SATA RAID-controller of -moederbord
Productcode: SAS8087S4R50
- Bandbreedte van 6 Gbit/s per kanaal
- 4x vergrendelbare SATA-connectoren
- Meerkanaals ontwerp
- Equivalent voor Promise 3Ware CBL-SFF8087OCR-05M
Niet beschikbaar
Eventueel op voorraad bij partners
Van een partner
Support
Overzicht
De SAS8087S4R50 SFF-8087 naar 4x SATA-contra-kabel is voorzien van een 36-pins contrastekker (SFF-8087), die zich opsplitst naar vier 7-pins SATA-aansluitingen, een betrouwbare oplossing voor het aansluiten van een Mini SAS-backplane op een SAS/SATA RAID-controller of -moederbord.
De Mini SAS-naar-SATA-kabel is ontworpen voor langdurige betrouwbaarheid en wordt geleverd met levenslange garantie door StarTech.com.
StarTech.com Voordeel
- Meerkanaals ontwerp bespaart geld en vermindert wirwar van bekabeling door 4 RAID-controller SATA-poorten aan te sluiten op één SFF-8087 backplane via een enkele kabel
- Zorgt voor een betrouwbare, snelle verbinding tussen SAS-backplanes en SATA-controllers
- Met levenslange garantie door StarTech.com
Toepassingen
Sluit een Mini SAS-backplane aan op een SAS/SATA RAID-controller of -moederbord
Technische specificaties
Productnummers | ||
---|---|---|
Ingram Micro Netherlands | 2086132 | |
UPC Code | 065030847773 |
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | Lifetime | |
Prestaties | ||
Type en snelheid | SATA III (6 Gbps) | |
Connector(en) | ||
Connector A | 1 - SFF-8087 (36-polig, interne Mini-SAS) Stekker | |
Connector B | 4 - SATA (7-polig, data) Contact | |
Fysieke eigenschappen | ||
Breedte product | 18 mm [0.7 in] | |
Draaddikte | 30 AWG | |
Gewicht product | 0 kg [0.1 lb] | |
Hoogte product | 10 mm [0.4 in] | |
Kabellengte | 0.5 m [1.6 ft] | |
Kleur | Rood | |
Lengte product | 0.5 m [1.6 ft] | |
Stijl connector | Vergrendelbaar | |
Verpakkingsinformatie | ||
Verpakkingsaantal | 1 | |
Verzendgewicht (verpakt) | 0.1 kg [0.1 lb] | |
Wat wordt er meegeleverd | ||
Meegeleverd | 1 - 50cm SAS Kabel - SFF-8087 naar 4x Vergrendelbare SATA Contra |
Verwante producten
50 cm lange, serieel aangesloten SCSI SAS-kabel - SFF-8087 naar 4x vastklikkend SATA
Sluit 4 SATA-schijven aan op een SATA/SAS-controller
1m Serial Attached SCSI SAS Kabel - SFF-8087 naar 4x Vergrendelbare SATA
Sluit 4 SATA-schijven aan op een SATA/SAS-controller
Productondersteuning
Drivers en downloads
Compliance Letter(s):
Specificatieblad(en)
- SAS8087S4R50_Datasheet-NL.pdf
Nederlands
Veelgestelde vragen (FAQ)
Troubleshooting
When you troubleshoot issues with a SATA cable, there are some quick tests that you can complete to rule out potential problems. You can test to make sure that the following components are working correctly and are not the source of the issue:
-
Hard disk drive
-
Hard drive controller (for example, motherboard)
-
SATA cable
To test your setup components, try the following:
-
Use the hard disk drive, hard drive controller, and SATA cable in another setup to see if the problem is with the components or the setup.
-
Use a different hard disk drive, hard drive controller, and SATA cable in your setup to see if the problem persists. Ideally, you should test a component that you know works in another setup.
When you test the hard disk drive, hard drive controller, and SATA cable, it is recommended that you do the following:
-
Make sure that the hard drive is spinning without the SATA cable attached. The power cable should make the drive spin if it is a mechanical drive and not a solid state drive.
-
If your operating system is not detecting the hard disk drive, make sure that the drive is formatted with a partition (for example, NTFS or FAT32). If you are using a computer running a version of Windows, a drive letter must also be assigned to the hard disk drive.
For more information about how to initialize a drive, refer to the following FAQ: https://www.startech.com/support/faqs/technical-support?topic=hard-drives#initialize-hard-drives.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.