StarTech.com

60 cm SATA naar SATA Serial ATA Kabel met Rechte Hoek

Sluit uw SATA-schijf aan onder een hoek naar rechts voor installatie in krappe ruimtes

Productcode: SATA24RA1

  • 1x SATA-connector
  • 1x rechtshoekige/90º SATA-connector
  • Ondersteunt de volle SATA 3.0 bandbreedte van 6 Gbit/s
Bekijk meer
  • 60 cm lange kabel
  • Compatibel met SATA harde schijven van zowel 3,5" als 2,5"
3,99 € EUR exc BTW
4,83 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Prestaties
Type en snelheid SATA III (6 Gbps)
Connector(en)
Connector A 1 - SATA (7-polig, data) Contact
Connector B 1 - SATA (7-polig, data) Contact
Fysieke eigenschappen
Breedte product 0 cm [0 in]
Gewicht product 18 g [0.6 oz]
Hoogte product 0 cm [0 in]
Kabellengte 609.6 mm [24 in]
Kleur Rood
Lengte product 609.6 mm [24 in]
Stijl connector Recht naar haaks rechts
Verpakkingsinformatie
Package Height 14 mm [0.6 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Verzendgewicht (verpakt) 23 g [0.8 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 60 cm SATA naar SATA Serial ATA Kabel met Rechte Hoek

Certificaties