StarTech.com

1,8m seriële DB9 straight through kabel - F/F

Verbind twee DB9 seriële apparaten

Productcode: MXT100FF

3,99 € EUR exc BTW
4,83 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Prestaties
Maximale kabellengte 15.2 m [50 ft]
Connector(en)
Connector A 1 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Vrouwelijk
Connector B 1 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Vrouwelijk
Fysieke eigenschappen
Breedte product 33.3 mm [1.3 in]
Gewicht product 117 g [4.1 oz]
Hoogte product 1.5 cm [0.6 in]
Kabellengte 1.8 m [6 ft]
Kleur Grijs
Lengte product 1.8 m [6 ft]
Verpakkingsinformatie
Package Height 22 cm [8.7 in]
Package Length 15 mm [0.6 in]
Package Width 12.8 cm [5 in]
Verzendgewicht (verpakt) 122 g [4.3 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 1,8 m straight-through seriële kabel - DB9 F/F

Certificaties