StarTech.com

2 m witte USB 2.0-verlengkabel A-naar-A - M/F

Breid de lengte van uw USB 2.0-kabel uit met 2 m

Productcode: USBEXTPAA2MW

  • 1 USB 'A' mannelijke connector
  • 1 USB 'A' vrouwelijke connector
  • Dunne USB 2.0 connectorprofielen met trekontlasting
Bekijk meer
  • Volledig witte constructie
  • Ondersteunt hoge transmissiesnelheden tot 480 Mbps
6,99 € EUR exc BTW
8,46 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Connectormateriaal Nikkel
Kabelafscherming Aluminium-Mylar folie met afvoerdraad
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Prestaties
Type en snelheid USB 2.0 - 480 Mbit/s
Connector(en)
Connector A 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Mannelijk
Connector B 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Vrouwelijk
Fysieke eigenschappen
Draaddikte 24/28 AWG
Gewicht product 36 g [1.3 oz]
Kabellengte 2 m [6.6 ft]
Kleur Wit
Lengte product 2 m [6.6 ft]
Stijl connector Recht
Verpakkingsinformatie
Package Height 11 mm [0.4 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 41 g [1.4 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 2 m witte USB-verlengkabel - A-naar-A M/F

Certificaties

Accessoires