StarTech.com

2 m witte USB 2.0 A-naar-B-kabel - M/M

Flexibele aansluiting van uw USB 2.0 randapparaten, voor installatie op plaatsen met weinig ruimte

Productcode: USBPAB2MW

  • Dunne USB 2.0 connectorprofielen met trekontlasting
  • Volledig witte constructie
  • Ondersteunt USB 2.0 overdrachtsnelheden tot 480 Mbit/s
6,99 € EUR exc BTW
8,46 € EUR inc BTW
Op voorraad bij onze partners:
Waar te verkrijgen

Overzicht

De USBPAB2MW 2 meter lange, witte USB A-naar-B-kabel heeft dunne USB connectorprofielen en biedt extra flexibiliteit bij de aansluiting van uw USB 2.0 randapparaten op plaatsen met weinig ruimte.

Deze 2 m lange USB 2.0 A-B-kabel is uitsluitend vervaardigd van kwalitatief hoogwaardig materiaal, is ontworpen voor duurzaamheid en wordt gedekt door de levenslange garantie van StarTech.com. 

StarTech.com Voordeel

  • Vereenvoudig uw USB-aansluitingen met dunnere USB-connectorprofielen speciaal ontworpen voor plaatsen met weinig ruimte
  • Gegarandeerde betrouwbaarheid

Toepassingen

Flexibele plaatsing van uw USB 2.0 apparaten zoals printers, scanners of externe USB harde schijven, voor aansluiting op plaatsen met weinig ruimte

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Connectormateriaal Nikkel
Kabelafscherming Aluminium-Mylar folie met afvoerdraad
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Prestaties
Type en snelheid USB 2.0 - 480 Mbit/s
Connector(en)
Connector A 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Mannelijk
Connector B 1 - USB B (4-polig) Mannelijk
Fysieke eigenschappen
Draaddikte 24/28 AWG
Gewicht product 36 g [1.3 oz]
Kabellengte 2 m [6.6 ft]
Kleur Wit
Lengte product 2 m [6.6 ft]
Stijl connector Recht
Verpakkingsinformatie
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 42 g [1.5 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 2 m witte USB 2.0 A-naar-B-kabel - M/M

Certificaties

Verwante producten

1 m witte USB 2.0-A naar B-kabel - M/M
USBPAB1MW
1 m witte USB 2.0-A naar B-kabel - M/M

Flexibele aansluiting van uw USB 2.0 randapparaten, voor installatie op plaatsen met weinig ruimte

3,99 € exc BTW
4,83 € inc BTW
3 m witte USB 2.0 A naar B kabel - M/M
USBPAB3MW
3 m witte USB 2.0 A naar B kabel - M/M

Flexibele aansluiting van uw USB 2.0 randapparaten, voor installatie op plaatsen met weinig ruimte

7,99 € exc BTW
9,67 € inc BTW

Productondersteuning