Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.com3 m witte USB 2.0 A naar B kabel - M/M
Flexibele aansluiting van uw USB 2.0 randapparaten, voor installatie op plaatsen met weinig ruimte
Productcode: USBPAB3MW
- Dunne USB 2.0 connectorprofielen met trekontlasting
- Volledig witte constructie
- Ondersteunt USB 2.0 overdrachtsnelheden tot 480 Mbit/s
Overzicht
De USBPAB3MW 3 meter lange, witte USB A-naar-B-kabel heeft dunne USB connectorprofielen en biedt extra flexibiliteit bij de aansluiting van uw USB 2.0 randapparaten op plaatsen met weinig ruimte.
Deze USB 2.0 A-B-kabel is uitsluitend vervaardigd van kwalitatief hoogwaardig materiaal, is ontworpen voor duurzaamheid en wordt gedekt door de levenslange garantie van StarTech.com.
StarTech.com Voordeel
- Vereenvoudig uw USB-aansluitingen met dunnere USB-connectorprofielen speciaal ontworpen voor plaatsen met weinig ruimte
- Gegarandeerde betrouwbaarheid
Toepassingen
Flexibele plaatsing van uw USB 2.0 apparaten zoals printers, scanners of externe USB harde schijven, voor aansluiting op plaatsen met weinig ruimte
Technische specificaties
Productnummers | ||
---|---|---|
Ingram Micro Netherlands | 2570752 | |
UPC Code | 065030854337 |
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | Lifetime | |
Hardware | ||
Connectormateriaal | Nikkel | |
Kabelafscherming | Aluminium-Mylar folie met afvoerdraad | |
Type kabelmantel | PVC - Polyvinyl Chloride | |
Prestaties | ||
Type en snelheid | USB 2.0 - 480 Mbit/s | |
Connector(en) | ||
Connector A | 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Mannelijk | |
Connector B | 1 - USB B (4-polig) Mannelijk | |
Fysieke eigenschappen | ||
Draaddikte | 24/28 AWG | |
Gewicht product | 48 g [1.7 oz] | |
Kabellengte | 3 m [9.8 ft] | |
Kleur | Wit | |
Lengte product | 3 m [9.8 ft] | |
Stijl connector | Recht | |
Verpakkingsinformatie | ||
Verpakkingsaantal | 1 | |
Verzendgewicht (verpakt) | 53 g [1.9 oz] | |
Wat wordt er meegeleverd | ||
Meegeleverd | 1 - 3 m witte USB 2.0 A-naar-B-kabel - M/M |
Verwante producten
1 m witte USB 2.0-verlengkabel A-naar-A - M/F
Breid de lengte van uw USB 2.0-kabel uit met 1 m
2 m witte USB 2.0-verlengkabel A-naar-A - M/F
Breid de lengte van uw USB 2.0-kabel uit met 2 m
3 m witte USB-verlengkabel - A-naar-A M/F
Breid de lengte van uw USB 2.0-kabel uit met 3 m
Productondersteuning
Specificatiebladen
-
USBPAB3MW_Datasheet-NL.pdf
- Taal: Nederlands
Compliance and Safety
Compliance Letters
-
Country of Origin (COO)
- Taal: Engels
-
Letter of Conformity (LOC)
- Taal: Engels
-
Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE)
- Taal: Engels
Safety Measures
- Als de printplaat van het product niet is afgedekt, mag het onder spanning staande product niet worden aangeraakt.
- Bij een klasse 1 laserproduct zal er laserstraling aanwezig zijn als het systeem open is.
- Bedrading mag niet worden afgeklemd als het product en/of de elektrische kabels onder spanning staan.
- Het product moet door een gecertificeerde professional geïnstalleerd en/of gemonteerd worden volgens de plaatselijke veiligheidsvoorschriften en bouwverordening.
- Kabels (inclusief voedings- en laadkabels) moeten zo worden geplaatst en aangelegd dat struikelen wordt voorkomen en elektrische en veiligheidsrisico’s worden vermeden.
* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.