Sommige cookies zijn van essentieel belang om te garanderen dat onze website voor u werkt. U kunt alle cookies van deze site blokkeren of verwijderen, maar bepaalde onderdelen van de site werken dan wellicht niet meer. Meer informatie over hoe wij cookies gebruiken, vindt u in onze privacyverklaring.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Blader door Producten...

4-poorts USB A vrouwelijke sleufplaatadapter

Productcode: USBPLATE4

Voeg vier USB 2.0-poorten toe aan de achterkant van uw computer

Eigenschappen
  • 4 USB A vrouwelijke poorten

  • 2 IDC 10-polige vrouwelijke connectors

  • Ondersteunt 4-pins of 5-pins moederbordaansluitingen

  • Aparte kabels ondersteunen 2 rijen van 4/5

Prijzen zijn wellicht lager bij wederverkopers:

MISCNL CPNL BUYDNL ISTNL AZERNL ACENL
INGNL
Beschikbaar in
€ 7,99 EUR exc BTW
€ 9,67 inc BTW

ID: USBPLATE4

Eventueel op voorraad bij wederverkopers/distributeurs

Bezoek vandaag nog onze Europese online winkel voor meer producten zoals deze!

De USBPLATE4 4-poorts USB 2.0 sleufplaatadapter verandert de USB-pinnen op uw moederbord in vier USB-A vrouwelijke poorten, waardoor u USB-aansluitingen aan de achterkant van uw pc kunt toevoegen. 

De USBPLATE4 wordt gedekt door een levenslange garantie en is ontworpen en vervaardigd met het oog op maximale duurzaamheid voor betrouwbare prestaties.

NB: Raadpleeg de handleiding van uw moederbord voor het USB pinout-schema. Het USBPLATE bedradingsschema is: Rood=voeding, Groen=signaal, Wit=signaal, Zwart=massa

StarTech.com Voordeel
  • Ondersteunt 4-pins of 5-pins moederbordaansluitingen
  • Gegarandeerde betrouwbaarheid
Toepassingen
  • Monteer vier USB-A vrouwelijke poorten aan de achterkant van uw pc door deze aan te sluiten op 2 4- of 5-polige IDC-moederbordaansluitingen
Productnummers
Garantie
Garantie Lifetime
Prestaties
Type en snelheid USB 2.0 - 480 Mbit/s
Connector(en)
Connector A 2 - IDC (10-polig, moederbord-header) Vrouwelijk
Connector B 4 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Vrouwelijk
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur -5°C to 40°C (41°F to 104°F)
Opslagtemperatuur -5°C to 80°C (41°F to 176°F)
Vochtigheid 20%~60%
Fysieke eigenschappen
Gewicht product 68 g [2.4 oz]
Kabellengte 286 mm [11.3 in]
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 0.1 kg [0.2 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 4-poorts USB 2.0 connectorachterplaat
Certificaties
2-poort USB A Vrouwelijke Adapter Slotplaatje
USBPLATE

2-poort USB A Vrouwelijke Adapter Slotplaatje

Voeg twee USB-aansluitingen toe aan een moederbord

€ 4,99 exc BTW
€ 6,04 inc BTW

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.