Sommige cookies zijn van essentieel belang om te garanderen dat onze website voor u werkt. U kunt alle cookies van deze site blokkeren of verwijderen, maar bepaalde onderdelen van de site werken dan wellicht niet meer. Meer informatie over hoe wij cookies gebruiken, vindt u in onze privacyverklaring.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

1,8 m laptop-voedingskabel - 3 sleuven voor VK

Productcode: PXTNB3SUK6

Breid de afstand tussen uw laptop en het stopcontact uit met 1,8 m

Eigenschappen
  • Draagbaar en lichtgewicht ontwerp

Prijzen zijn wellicht lager bij wederverkopers:

CPNL BUYDNL ISTNL ACENL
INGNL
Beschikbaar in
7,99 € EUR exc BTW
9,67 € inc BTW

ID: PXTNB3SUK6

Eventueel op voorraad bij wederverkopers/distributeurs

Bezoek vandaag nog onze Europese online winkel voor meer producten zoals deze!

De PXTNB3SUK6 1,8 m lange laptopvoedingskabel met 3 sleuven heeft één BS 1363- en één C5-connector - een geschikte vervangende notebookvoedingskabel of reservevoedingskabel voor uw HP, Toshiba of andere compatibele laptop.

Ontworpen voor duurzaamheid en betrouwbaarheid wordt de laptopvoedingskabel met 3 sleuven gedekt door onze levenslange garantie.

StarTech.com Voordeel
  • Voor gebruik als reservekabel, ideaal als u onderweg bent met een laptop
  • Met levenslange garantie door StarTech.com
Toepassingen
  • Reserve-/vervangingskabel voor uw laptop
  • Laptopaccessoire voor mobiele professionals
Productnummers
Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Aantal geleiders 3
Connector(en)
Connector A 1 - BS 1363 Power (UK) Stekker
Connector B 1 - IEC 60320 C5 voeding
Voeding
Ingangsspanning 250 AC
Ingangsstroom 2.5 A
Fysieke eigenschappen
Draaddikte 0.75mm2
Gewicht product 218 g [7.7 oz]
Kabellengte 1.8 m [6 ft]
Kleur Zwart
Lengte product 1.8 m [6 ft]
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 0.2 kg [0.5 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 1,8 m laptop-voedingskabel - 3 sleuven voor VK
Certificaties

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.