Sommige cookies zijn van essentieel belang om te garanderen dat onze website voor u werkt. U kunt alle cookies van deze site blokkeren of verwijderen, maar bepaalde onderdelen van de site werken dan wellicht niet meer. Meer informatie over hoe wij cookies gebruiken, vindt u in onze privacyverklaring.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Computervoedingskabel - C19 naar C20, 2,5 mm² 1,8 m

Productcode: PXTC19C20146

Sluit een hoog-vermogen server aan op een stroomverdeeleenheid

Eigenschappen
  • Geschikt voor 250 V bij 15 A

  • 2,5 mm² snoer

  • UL-, RoHS-compatibel

Prijzen zijn wellicht lager bij wederverkopers:

CPNL BUYDNL ISTNL ACENL
INGNL
Beschikbaar in
15,99 € EUR exc BTW
19,35 € inc BTW

ID: PXTC19C20146

Eventueel op voorraad bij wederverkopers/distributeurs

Bezoek vandaag nog onze Europese online winkel voor meer producten zoals deze!

Deze C19-naar-C20-voedingskabel heeft een 2,5 mm² draad die geschikt is voor hoog-vermogenverbindingen, waardoor het de perfecte oplossing is voor serverapplicaties en aansluiting van een Power Distribution Unit (PDU).

Daarnaast kunt u de kabel gebruiken om het bereik van uw bestaande voedingskabel met 1,8 m te verlengen, waardoor u de extra afstand krijgt die u nodig hebt om uw apparaten volgens uw serverruimteconfiguratie te plaatsen.

Ontworpen en gemaakt van hoogwaardige materialen wordt de PXTC19C20146 voedingskabel van StarTech.com gedekt door onze levenslange garantie.

StarTech.com Voordeel
  • Maximale bezettingsgraad, voor grotere apparaten
  • Gegarandeerde betrouwbaarheid
Toepassingen
  • Sluit uw server aan op een PDU
  • Verleng de verbinding tussen uw server en PDU met 1,8 m
Productnummers
Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Aantal geleiders 3
Type kabel SJT
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Connector(en)
Connector A 1 - IEC 60320 C19 voeding
Connector B 1 - IEC 60320 C20 voeding
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie UL Listed
Voeding
Ingangsspanning 250 AC
Ingangsstroom 15 A
Fysieke eigenschappen
Draaddikte 14 AWG
Gewicht product 356 g [12.6 oz]
Kabellengte 1.8 m [6 ft]
Kleur Zwart
Lengte product 1.8 m [6 ft]
Verpakkingsinformatie
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 363 g [12.8 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 1,8 m, 2,5 mm² computervoedingskabel - C19 naar C20
Certificaties
Computervoedingskabel - C13 naar C20, 2,5 mm² 1,8 m
PXTC13C20146

Computervoedingskabel - C13 naar C20, 2,5 mm² 1,8 m

Sluit een hoog-vermogen server aan op een stroomverdeeleenheid

17,99 € exc BTW
21,77 € inc BTW

6 ft 14 AWG Computer Power Cord Extension - C14 to C13
PXT100146

6 ft 14 AWG Computer Power Cord Extension - C14 to C13

Extend the power connection from your server to a PDU by up to 6ft

8,99 € exc BTW
10,88 € inc BTW

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.