×
Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.com StarTech.com
3 m computervoeding kabel splitter IEC320 C14 naar 2x IEC320 C13
Voed twee apparaten (computer, monitor, printer) met één voeding
Productcode: PXT100Y
- 1 IEC 320 C14-connector
- 2 IEC 320 C13-connectors
- Geschikt voor 240 V bij 10 A
De PXT100Y 3 m computervoedingskabel heeft één C14- en twee C13-voedingsaansluitingen, waardoor twee apparaten één voedingspoortaansluiting kunnen delen zodat u ruimte bespaart op uw stekkerdoos, overspanningsbeschermer of wandcontact.
Deze Y-voedingskabel is perfect voor computers, monitors of printers en wordt gedekt door de levenslange garantie van StarTech.com.
Toepassingen
- Sluit twee computers, monitors en/of printers aan op één voedingspoort op een stekkerdoos, overspanningsbeschermer of wandcontact
StarTech.com Voordeel
- Bespaar ruimte op uw stekkerdoos, overspanningsbeschermer of wandcontact
- Gegarandeerde betrouwbaarheid
Productnummers
Ingram Micro Netherlands
2430700
Tech Data - Netherlands
4462357
UPC Code
065030830805
Technische specificaties
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | Lifetime | |
Hardware | ||
Aantal geleiders | 3 | |
Type kabel | SJT | |
Type kabelmantel | PVC - Polyvinyl Chloride | |
Connector(en) | ||
Connector A | 1 - IEC 60320 C14 voeding | |
Connector B | 2 - IEC 60320 C13 voeding | |
Speciale opmerkingen / vereisten | ||
Notitie | UL Listed | |
Voeding | ||
Ingangsspanning | 110V-240V AC | |
Ingangsstroom | 10A | |
Fysieke eigenschappen | ||
Draaddikte | 16 AWG | |
Kabellengte | 3 m [10 ft] | |
Lengte product | 3 m [10 ft] | |
Verpakkingsinformatie | ||
Package Height | 33 cm [13 in] | |
Package Length | 24.8 cm [9.8 in] | |
Package Width | 45 mm [1.8 in] | |
Verzendgewicht (verpakt) | 516 g [18.2 oz] | |
Wat wordt er meegeleverd | ||
Meegeleverd | 1 - 3 m computervoedingskabelsplitter IEC320 C14 naar 2x IEC320 C13 |
Productondersteuning
Specificatiebladen
-
PXT100Y_Datasheet-NL.pdf
- Taal: Nederlands
Compliance and Safety
Compliance Letters
-
Country of Origin (COO)
- Taal: Engels
-
Declaration of Conformity (DOC)
- Taal: Engels
-
Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE)
- Taal: Engels
Safety Measures
- Als de printplaat van het product niet is afgedekt, mag het onder spanning staande product niet worden aangeraakt.
- Bij een klasse 1 laserproduct zal er laserstraling aanwezig zijn als het systeem open is.
- Bedrading mag niet worden afgeklemd als het product en/of de elektrische kabels onder spanning staan.
- Het product moet door een gecertificeerde professional geïnstalleerd en/of gemonteerd worden volgens de plaatselijke veiligheidsvoorschriften en bouwverordening.
- Kabels (inclusief voedings- en laadkabels) moeten zo worden geplaatst en aangelegd dat struikelen wordt voorkomen en elektrische en veiligheidsrisico’s worden vermeden.
* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.