Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.com1 m 3-polige laptop-voedingskabel - Schuko CEE7-naar-C5 klaverbladvoedingskabel
Voed uw laptop vanuit een geaard Europees stopcontact
Productcode: PXTNB3SEU1M
- Geschikt voor 250 V bij 2,5 A
- VDE, RoHS goedgekeurd
- Volledig gevormde stekkers met trekontlasting
De PXTNB3SEU1M 1 m lange laptop-voedingskabel beschikt over één Schuko CEE7 Europese voedingsstekker en één 3-polige C5-connector, waardoor hij een geschikte vervangingskabel is voor een HP, Toshiba of andere compatibele laptop met een klaverblad/C5-aansluiting.
Ontworpen voor duurzaamheid en betrouwbaarheid wordt deze klaverbladvoedingskabel gedekt door onze levenslange garantie.
Toepassingen
- Reserve-/vervangende laptopvoedingskabel voor geaarde Europese stopcontacten
- Verleng de aansluitafstand tussen uw laptop en het stopcontact met 1 m
StarTech.com Voordeel
- Een geschikte extra/vervangingsvoedingskabel die perfect is voor gebruik onderweg met geaarde Europese stopcontacten
- Duurzame, betrouwbare performance met de levenslange garantie van StarTech.com
Productnummers
Ingram Micro Netherlands
2741032
Tech Data - Netherlands
4428122
UPC Code
065030858601
Technische specificaties
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | Lifetime | |
Hardware | ||
Aantal geleiders | 3 | |
Type kabelmantel | PVC - Polyvinyl Chloride | |
Connector(en) | ||
Connector A | 1 - CEE 7/7 voeding (Europees) Stekker | |
Connector B | 1 - IEC 60320 C5 voeding | |
Voeding | ||
Ingangsspanning | 250 AC | |
Ingangsstroom | 2.5 A | |
Fysieke eigenschappen | ||
Draaddikte | 0.75mm2 | |
Gewicht product | 123 g [4.3 oz] | |
Kabellengte | 1 m [3.3 ft] | |
Kleur | Zwart | |
Lengte product | 1 m [3.3 ft] | |
Verpakkingsinformatie | ||
Package Height | 10 mm [0.4 in] | |
Package Length | 22 cm [8.7 in] | |
Package Width | 20 cm [7.9 in] | |
Verpakkingsaantal | 1 | |
Verzendgewicht (verpakt) | 128 g [4.5 oz] | |
Wat wordt er meegeleverd | ||
Meegeleverd | 1 - 1 m lange, 3-polige laptop-voedingskabel – Schuko CEE7 naar C5 |
Verwante producten
2 m 3-punts laptop-voedingskabel - Schuko CEE7-naar-C5 klaverbladvoedingskabel
Voed of laad uw laptop via een geaard Europees stopcontact
Productondersteuning
Specificatiebladen
-
PXTNB3SEU1M_Datasheet-NL.pdf
- Taal: Nederlands
Compliance and Safety
Compliance Letters
-
Country of Origin (COO)
- Taal: Engels
-
Declaration of Conformity (DOC)
- Taal: Engels
-
Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE)
- Taal: Engels
Safety Measures
- Als de printplaat van het product niet is afgedekt, mag het onder spanning staande product niet worden aangeraakt.
- Bij een klasse 1 laserproduct zal er laserstraling aanwezig zijn als het systeem open is.
- Bedrading mag niet worden afgeklemd als het product en/of de elektrische kabels onder spanning staan.
- Het product moet door een gecertificeerde professional geïnstalleerd en/of gemonteerd worden volgens de plaatselijke veiligheidsvoorschriften en bouwverordening.
- Kabels (inclusief voedings- en laadkabels) moeten zo worden geplaatst en aangelegd dat struikelen wordt voorkomen en elektrische en veiligheidsrisico’s worden vermeden.
* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.