StarTech.com

USB VGA KVM Console-Verlenger met Serieel & Audio via Cat5 UTP - 300 m

Verleng VGA video, USB, audio en seriële signalen tot 300 m via Cat5-bekabeling of beter

Productcode: SV565USAGB

  • Automatische beeldkalibratie en -instelling
  • Ondersteunt hoge resoluties tot 1920x1080 bij 60Hz
  • Handmatige configuratie via seriële interface
Bekijk meer
  • Ondersteunt afstanden tot 300m
  • Geïntegreerde montagebeugels op de lokale eenheid
  • Seriële apparaten kunnen worden aangesloten op de lokale eenheid of de op afstand gelegen console
  • Zender gevoed via de USB-poort van de aangesloten pc; console-eenheid gevoed via de meegeleverde adapter
  • Firmware-upgrade mogelijk
  • VGA- en audioweergave op de console-eenheid
  • Meerdere console-eenheden op elkaar aan te sluiten
  • Ondersteunt de meeste toetsenbord/muis-combinaties (inclusief draadloze)
1 188,99 € EUR exc BTW
1 438,68 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Audio Ja
KVM-poorten 1
Multi-monitor 1
Ondersteunde platforms USB
Op elkaar aansluitbaar Ja
PC-videotype VGA
Rack-monteerbaar Nee
Prestaties
IP-controle Nee
Max. overdrachtsafstand 300 m (984 ft)
Maximale analoge resoluties 1920x1080 @ 60Hz
Connector(en)
Andere aansluiting(en) 1 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Vrouwelijk
1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk
Console-aansluiting(en) 1 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Mannelijk
1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk
2 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Vrouwelijk
2 - RJ-45 Vrouwelijk
2 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Vrouwelijk
Hostaansluitingen 1 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Vrouwelijk
1 - RJ-45 Vrouwelijk
1 - USB B (4-polig) Vrouwelijk
1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Mannelijk
2 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Vrouwelijk
Software
Besturingssystemen OS independent; No software or drivers required
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie Ondersteunt de meeste toetsenbord/muis-combinaties (inclusief draadloze)
Indicatoren
LED-indicatoren LED instelling (lokaal)
Power-LED (zender en ontvanger)
RJ45 verbinding LED (lokaal en extern)
USB-verbinding (toetsenbord en muis lokaal, enkele USB extern)
Voeding
Inclusief voedingsadapter Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning 100 - 240 AC
Polariteit pin midden Positief
Stekkertype N
Uitgangsspanning 5 DC
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Vochtigheid 80% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 15.6 cm [6.1 in]
Diepte product 112
Gewicht product 250 g [8.8 oz]
Hoogte product 2.6 cm [1 in]
Kleur Zwart
Type behuizing Aluminium
Verpakkingsinformatie
Package Height 16.5 cm [6.5 in]
Package Length 30 cm [11.8 in]
Package Width 91 mm [3.6 in]
Verzendgewicht (verpakt) 1.4 kg [3.1 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - Basiseenheid
1 - Console-eenheid
1 - USB-kabel
1 - VGA-kabel
3 - Netsnoeren (VS/GB/EU)
1 - Voedingsadapter
1 - Handleiding
Ondersteunt elk operating systeem.
Geen bijkomende drivers of software nodig.

Certificaties

Verwante producten

USB/VGA Cat5 UTP KVM Verlengsysteem
SV565UTPUEU
USB/VGA Cat5 UTP KVM Verlengsysteem

Gebruik een USB & VGA KVM of pc op 150 m afstand

297,99 € exc BTW
360,57 € inc BTW

Accessoires